メカニカル部品技術窓口
シリコーンゴムのため、非汚染性に優れます。電子機器類のある環境下に最適です。・材質:ゴム・グレード,種...
詳細を確認| 型番 | TC20 | TG50 |
|---|---|---|
| 色 | 半透明(TC) | 灰(TG) |
| 標準厚み(mm) | 0.4-6.0mm | 0.1-6.0mm |
| 原反寸法 | 500mm×500mm | 500mm×500mm |
| 表面性 | つや有 又は つや消し | つや有 又は つや消し |
| 硬度 | 20(Type A) | 50(Type A) |
| 引張強度(MPa) | 3.4MPa | 7.3MPa |
| 伸び(%) | 740% | 330% |
| 体積固有抵抗率(Ω・cm) | 1×1015Ω・cm | 1×1015Ω・cm |
※上記の数値は測定値であり、規格値ではありません。
クスパは硬度、厚み、色調が選定可能な厚み精度の良いシリコーンソリッドゴムのシート成型品です。
クリーンな素材であるシリコーンゴムを精密成形技術で加工しており、特に非汚染性と精度の両立が必須な電子機器分野のシール、クッションなどの用途へのご利用をお勧めしています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,612円 ( 13,873円 ) | 1日目 |
9,378円 ( 10,316円 ) | 1日目 |
10,760円 ( 11,836円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ニトリルゴムシート
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
標準ウレタンシート
4.5通常価格(税別):66円~

ミスミ
スポンジテープ
4.6通常価格(税別):430円~

ミスミ
ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ
4.5通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 円形
4.6
ミスミ
低弾性ゴムシート-ハネナイトR-
4.4通常価格(税別):270円~

ミスミ
ふっ素ゴムシート -標準(FKM)・高機能(FFKM/耐薬/耐熱)タイプ-
4通常価格(税別):260円~

ミスミ
クロロプレンゴムシート
4.6通常価格(税別):210円~

ミスミ
滑り止めゴムシート
4.2通常価格(税別):480円~