メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オームフレックス AEシリーズ

型番:

AE-100-5-1000-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AE-100-5-1000-1000の仕様・寸法情報

材質
スポンジ
グレード・種類
[ポリエチレンスポンジ] 発泡ポリエチレン
シール有無
シール無
厚み(mm)
5
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
体積固有抵抗
3.5X105

商品情報

静電気対策素材を使用

AE-100

AE-100。

  • ​静​電​気​対​策​素​材​​。
  • ​耐​候​性​止​水​性​に​優​れ​て​い​る​。
  • ​導​電​性​ク​ッ​シ​ョ​ン​材​、​I​C​の​保​護​緩​衝​材​、​電​波​遮​へ​い​材​、​作​業​台​マ​ッ​ト​と​し​て​。

オームフレックス AEシリーズの仕様

  • 使​用​温​度​範​囲:-​2​0​~+7​0​℃。
  • ​色​:​黒。
  • 材質:発​泡​ポ​リ​エ​チ​レ​ン。
  • 製造国:日本。
品番厚み
(mm)

(mm)
長さ
(mm)
質量
(g)
体積固有抵抗値(Ω・cm)
AE-1005100010004754.9×103

型番リスト

表示件数
型番
AE-100-5-1000-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,064
( 7,770 )
1日目

詳細情報

基本情報

静電気対策素材。
【特長】
・耐候性・止水性に優れている
【用途】
・導電性クッション材、ICの保護緩衝材、電波遮へい材、作業台マットとして

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オームフレックス AEシリーズの型番AE-100-5-1000-1000のページです。 型番AE-100-5-1000-1000に関する仕様情報を記載しております。
オームフレックス AEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オームフレックス AEシリーズ
オームフレックス EASシリーズ
セルダンパー BFシリーズ
ウレタンフォーム波型 PUF
エアーマジック(自己粘着気泡シート)
ナイロンハードスポンジ
メーカーイノアックイノアックイノアック和気産業イノアックトラスコ中山
通常価格7,0643,657 -6,740 -2,162 -5381,590
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目9日目
材質スポンジスポンジスポンジスポンジスポンジスポンジ
グレード・種類発泡ポリエチレン発泡ウレタン発泡ウレタンウレタンフォーム発泡ポリエチレンウレタンスポンジ
シール有無シール無シール無シール無シール無シール無シール無
厚み(mm)510530435
幅(mm)10001000500400600115
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング