17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カラーフォーム ECSシリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 密度:22kg/m3
  • 材質:発泡ウレタン(エーテル系)
  • 製造国:日本
ESCタイプ

ESCタイプ

規格表

型番厚み
(mm)

(mm)
長さ
(mm)
質量
(g)
ECS10101,0001,000220
ECS20201,0001,000440

使用例

使用例

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

最小発注数量
10
1個
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
925
( 1,018 )
2日目
1,872
( 2,059 )
2日目

詳細情報

基本情報

クッション性に優れ軽量な発泡ウレタンシート。
【特長】
・軟質ウレタンフォームは高弾性で、適度の硬度を持ち、なおかつ軽量。
・クッション材として幅広い用途に使用される。
【用途】
・すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーフォーム ECSシリーズのレビュー
3平均満足度:3.03件のレビュー
緩衝材として
4
満足度:4.0
思っていたよりも柔らかく、優しい触り心地です。 指で挟むと簡単にペタッとなります。
1人が参考にしています。
レイアウト変更時に使用しています
4
満足度:4.0
工場内のレイアウト変更時に仕切りとして、ちょっとした衝撃を吸収するこの商品を初めて使用しました。カッターナイフでカットす...もっと読む
0人が参考にしています。
装置のクッション材
1
満足度:1.0
固さ表現の確認が出来ずに購入ししましたが、思いの他柔らかく使用に付いては不満足でした。

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし今後の改善活動に活かして参ります。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーフォーム ECSシリーズ
セルダンパー BFシリーズ
オームフレックス EASシリーズ
ウレタンフォーム波型 PUF
制振材 カームフレックス RZシリーズ
GOMSPOR N-148独泡タイプ CR系
メーカーイノアックイノアックイノアック和気産業イノアックイノアック
通常価格925-6,740 -3,657 -2,162 -5,640 -3,205 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
材質スポンジスポンジスポンジスポンジゴムスポンジ
グレード・種類ウレタン発泡ウレタン発泡ウレタンウレタンフォームブチルゴム発泡ゴム(天然)
シール有無シール無シール無シール無シール無シール付シール無
幅(mm)100050010004001000650
長さ(mm)10001000100040010001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング