17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 9日以内

発泡ポリエチレンシート A-8 ブロックタイプ

通常単価(税別)
2,3875,875
税込単価
2,6266,463
通常出荷日:1日目~9日目

加​工​性​に​優​れ​、​整​理​シ​ー​ト​に​最​適​な発泡ポリエチレンシート。【特長】・​耐​...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 密度:65kg/m3
  • 材質:発泡ポリエチレン(PEライト)
  • 製造国:日本
ESCタイプ

規格表

型番厚み
(mm)

(mm)
長さ
(mm)
質量
(g)
A8-051GR51,0001,000325
A8-101GR101,0001,000650
A8-151GR151,0001,000975
A8-051WH51,0001,000325
A8-101WH101,0001,000650
A8-151WH151,0001,000975
A8-051BK51,0001,000325
A8-101BK101,0001,000650
A8-151BK151,0001,000975
A8-051BL51,0001,000325
A8-101BL101,0001,000650
A8-151BL151,0001,000975
[!]本商品はミスミでの追加工や特注の対応ができかねますのでご了承ください。

使用例

引き出しの整理シートとして

引き出しの整理シートとして

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

最小発注数量
5
1個
5
1個
5
グレー
1個
5
1個
10
1個
10
1個
10
グレー
1個
10
1個
15
1個
15
1個
15
グレー
1個
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,387
( 2,626 )
1日目
2,555
( 2,811 )
1日目
2,555
( 2,811 )
1日目
2,555
( 2,811 )
1日目
4,147
( 4,562 )
1日目
4,147
( 4,562 )
2日目
4,147
( 4,562 )
9日目
4,444
( 4,888 )
1日目
5,615
( 6,177 )
4日目
5,615
( 6,177 )
1日目
5,875
( 6,463 )
1日目
5,668
( 6,235 )
1日目

詳細情報

基本情報

加​工​性​に​優​れ​、​整​理​シ​ー​ト​に​最​適​な発泡ポリエチレンシート。
【特長】
・​耐​候​性​、​断​熱​性​、​耐​薬​品​性​、​保​温​・​保​冷​性​に​優​れ​て​い​る​。
​・​水​を​吸わない。
【用途】
・通​箱​緩​衝​材​、​ク​ッ​シ​ョ​ン​材​、​整​理​シ​ー​ト​、​工​作​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡ポリエチレンシート A-8 ブロックタイプのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
工具整頓
4
満足度:4.0
無造作に置かれていた工具を整理し、この発泡ポリエチレンシートで整頓しました。使いたいときに探したり、工具が紛失しても分か...もっと読む
1人が参考にしています。
改善提案に使用しています
4
満足度:4.0
作業者からの改善提案に使用しています。ブロック、治具などを定位置に収納し、見栄えを良くするのにこの商品を使いました。ブロ...もっと読む
0人が参考にしています。
ギターケースの内張り交換
5
満足度:5.0
ギターケースの内張りのスポンジが劣化して粉化し、三温糖をばらまいたようにべたべたしてきたので、すべてを取り去ってから、こ...もっと読む
0人が参考にしています。
工具箱内の位置決め、区分け
4
満足度:4.0
製造業で、工具箱内の工具の位置決め等、整理整頓に使用しています。 柔らかくて、好きな形に自由自在にカットできるので、 色...もっと読む
0人が参考にしています。
緩衝パッド
4
満足度:4.0
厚み、色相の選択肢が多くいので便利です。 両面テープ仕様もあると助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
発泡ポリエチレンシート A-8 ブロックタイプ
発泡ウレタンシート 耐候性止水シート
環境配慮型ゴムシート 丸タイプ
EPDMゴムスポ E-4088独泡タイプ
CRゴムスポ C-4305独泡タイプ
GOMSPOR N-148独泡タイプ CR系
メーカーイノアックイノアック和気産業イノアックイノアックイノアック
通常価格2,387-3,464 -195 -2,946 -3,379 -3,205 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
材質スポンジスポンジゴムスポンジスポンジスポンジ
グレード・種類発泡ポリエチレン(PEライト)ウレタン特殊合成ゴム発泡ゴム(EPDM系)発泡ゴム(CR系)発泡ゴム(天然)
シール有無シール無シール無シール無シール無シール無シール無
幅(mm)10001000100650650650
長さ(mm)10001000100100010001000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング