17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)

    ~mm
  • 軸径 d / 穴径 D(φ)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(kgf)

    ~mm
  • 車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)

    ~mm
  • ボス巾 W / ボス巾 C(mm)

    ~mm
  • タイヤ外径 A(mm)

    ~mm
  • タイヤ巾 B(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ノーパンク発泡(クッション)ゴムタイヤ

通常単価(税別)
13,86920,388
税込単価
15,25622,427
通常出荷日:2日目

エアレスタイヤよりクッション性がある車輪。【特長】・パンクの心配がなく、クッション性バツグン悪路に強く...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

発泡ゴムタイヤの外形図と寸法

2.50-4

2.50-4

3.00-4

3.00-4

発泡ゴムタイヤの断面図

発泡ゴムタイヤの断面図

発泡ゴムタイヤの外形図

発泡ゴムタイヤの外形図

(単位:mm)

品名タイセ外径
A
タイセ巾
B
ボス巾
C
穴径
D
使用
ベアリング
許容荷重
(kg)
HAL250-4-4P225658120204B85
HAL300-4-4P251698120204B110
HAL350-5-4P2919595252547180

型番リスト

表示件数

車輪外径 D / タイヤ外径 A

(mm)

軸径 d / 穴径 D

(φ)

最大荷重/許容荷重

(kgf)

車輪巾 W1 / タイヤ巾 B

(mm)

ボス巾 W / ボス巾 C

(mm)

タイヤ外径 A

(mm)

タイヤ巾 B

(mm)

トラスココード

最小発注数量
251
20
110
69
81
251
69
362-1979
1個
291
25
180
95
95
291
95
362-1987
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,869
( 15,256 )
2日目
20,388
( 22,427 )
2日目

詳細情報

基本情報

エアレスタイヤよりクッション性がある車輪。
【特長】
・パンクの心配がなく、クッション性バツグン悪路に強くメンテナンス不要。
・弾力性のある発砲ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発砲ゴムです。
・トレッド部は膨張率の無いゴムで気泡膨張の影響をうけませんので、耐摩耗性は良好です。
・緩衝は空気入タイヤ空気圧3.5f/cmと同じです。
・パターンは空気入タイヤと同じUラグです。
・ビード部に空気入タイヤと同様の特殊ワイヤを装入してありますので、4輪運搬車に装着しても耐荷重によるタイヤホイル空回り及びタイヤが脱落することはありません。
・走行試験機によるテスト結果、サイズ2.50-4で荷重80kg時速6km/H、50km連続走行テスト異常無し。
【用途】
・屋内外の使用が可能で、メンテナンス不要のため、グラウンド、野球場等にも最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーパンク発泡(クッション)ゴムタイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qノーパンクとの違いは何ですか?
A
いずれもメンテナンス不要ですが、発泡ゴムタイヤのほうが若干クッション性があります。
Q車輪の交換時期は?
A
タイヤの溝がすり減ってきたら、目安に考えてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノーパンク発泡(クッション)ゴムタイヤ
空気入タイヤ
ノーパンクキャスター(タイヤ)
6 1/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ 発泡ウレタン
2.00-4HL 空気入りタイヤ
3.50‐5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
メーカーヨドノヨドノ八幡ねじ岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格13,869-6,983 -1,791 -4,9445,401 -7,382 -
通常出荷日2日目5日目4日目〜在庫品1日目5日目5日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ゴムゴムゴム発泡ウレタンゴムゴム
軸受有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング