17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)

    ~mm
  • 軸径 d / 穴径 D(φ)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(kgf)

    ~mm
  • 車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)

    ~mm
  • ボス巾 W / ボス巾 C(mm)

    ~mm
  • タイヤ外径 A(mm)

    ~mm
  • タイヤ巾 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

空気入タイヤ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

空気入タイヤ 外形図

製品仕様

  • ハブレスタイヤの構造
空気入タイヤ 製品仕様関連画像
空気入タイヤ 製品仕様関連画像2

●完成車

規格表

単位:mm
型番プライ数
P
タイヤ外径
D
タイヤ幅
W
ボス幅
W1
穴径
d
使用ベアリング許容荷重
(kg)
自重
(kg)
HC6 1/2×2-44170508120204B801.3
HC2.50-44218628120204B851.4
HC3.00-44254778120204B1101.8
HC3.50-5428690982525471702.6
  • タイヤ寸法についてはメーカーにより若干異なります。

型番リスト

表示件数

車輪外径 D / タイヤ外径 A

(mm)

軸径 d / 穴径 D

(φ)

最大荷重/許容荷重

(kgf)

車輪巾 W1 / タイヤ巾 B

(mm)

ボス巾 W / ボス巾 C

(mm)

タイヤ外径 A

(mm)

タイヤ巾 B

(mm)

最小発注数量
225
20
85
65
81
225
65
1個
251
20
110
76
81
251
76
1個
291
25
170
95
97
291
95
1個
170
20
80
53
81
170
53
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,983
( 7,681 )
5日目
7,702
( 8,472 )
5日目
11,096
( 12,206 )
5日目
7,395
( 8,135 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・クッション性バツグンで悪路にも最適な仕様になっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気入タイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気入タイヤ
2.00-4HL 空気入りタイヤ
3.50‐5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ノーパンクキャスター(タイヤ)
6½X2-4HL 空気入りタイヤ
メーカーヨドノ岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)八幡ねじ岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格6,983-5,401 -7,382 -5,384 -1,791 -6,190
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目〜5日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ゴムゴムゴムゴムゴムゴム
軸受有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング