17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)

    ~mm
  • 軸径 d / 穴径 D(φ)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(kgf)

    ~mm
  • 車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)

    ~mm
  • ボス巾 W / ボス巾 C(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

ノーパンクエアレスタイヤ

通常単価(税別)
11,25219,004
税込単価
12,37720,904
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

パンクの心配がなく、クッション性抜群、悪路に強く、メンテナンス不要の車輪。【特長】・ノーパンクタイヤは...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ノーパンクエアレスタイヤ 外形図

製品仕様

エアレスタイヤ

AL3.50-5、AL2.50-4

ノーパンクエアレスタイヤ 製品仕様2

規格表

単位:mm
型番タイヤ外径
D
タイヤ幅
W
ボス幅
W1
穴径
d
使用ベアリング許容荷重
(kg)
自重
(kg)
AL6 1/2×2-4177608120204B801.9
AL2.50-4220608120204B1002.7
AL3.00-4248738120204B1303.8
AL3.50-528690982525472006.0

型番リスト

表示件数

車輪外径 D / タイヤ外径 A

(mm)

軸径 d / 穴径 D

(φ)

最大荷重/許容荷重

(kgf)

車輪巾 W1 / タイヤ巾 B

(mm)

ボス巾 W / ボス巾 C

(mm)

トラスココード

最小発注数量
220
20
100
60
81
-
1個
248
20
130
73
81
-
1個
286
25
200
90
98
-
1個
177
20
80
60
81
362-1871
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,309
( 12,440 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,869
( 15,256 )
5日目
19,004
( 20,904 )
2日目
11,252
( 12,377 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パンクの心配がなく、クッション性抜群、悪路に強く、メンテナンス不要の車輪。
【特長】
・ノーパンクタイヤは一般空気入タイヤと違い、内部を特殊配合ゴムで形成
・空気圧点検不要
・タイヤのたわみが少なく、コーナリングにおけるローリングやピッチングなどの発生が少ない
・ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき績荷を安定して運ぶことができます
・空気入りタイヤに比べ許容カ荷重が大きいです
・特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します
・ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません
【用途】
・屋内外の使用が可能で、メンテナンス不要のため、グラウンド、野球場等にも最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーパンクエアレスタイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q空気入タイヤとの違いは何ですか?
A
メンテナンス不要です。
Q車輪の交換時期は?
A
タイヤの溝がすり減ってきたら、目安に考えてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノーパンクエアレスタイヤ
リッチウレタンゴム車輪 RUタイプ
ゴム車輪 ベアリング入り
使用車輪 イモノ車輪
専用キャスターHシリーズ用車輪重荷重用フェノール樹脂車輪H-50PH
車輪MBCシリーズ
メーカーヨドノ岐阜産研工業(ウカイ)オーエッチ工業ハンマーキャスター東正車輛ナンシン
通常価格11,252-16,886793 -164 -7873,890 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型一体型一体型
車輪材質ゴムウレタンゴムゴム鋳物フェノール樹脂モノマーキャスティングナイロン
軸受有り有り有り無し無し有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング