17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

重荷重用低床式旋回キャスター

通常単価(税別)
5,79112,150特別価格
税込単価
6,37013,365特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

偏芯量が他のキャスターに比べ小さく、旋回半径が小さくなります。低重心で安定性に優れています。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

重荷重用低床式旋回キャスター 外形図

製品仕様

重荷重用低床式旋回キャスター 製品仕様関連画像1
重荷重用低床式旋回キャスター 製品仕様関連画像2

アジャスターAE付

規格表

(単位:mm)
重荷重用低床式旋回キャスター 規格表

TSUI…ウレタン車輪×2個使用、TRR…樹脂車輪×2個使用
※アジャスターはオプションです。50φ用はAE-16、65φ用はAE-20

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高さ

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪外径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

許容荷重

(daN)

偏芯 Eまたは偏心E

(mm)

最小発注数量
70.1~100
87
320.01~485.00
65
MCナイロン
耐油性
441.5
45
1個
50.1~70
70
140.01~220.00
50
[ゴム] ゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
147.2
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,1504,860
( 5,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,791
( 6,370 )
2日目

詳細情報

基本情報

偏芯量が他のキャスターに比べ小さく、旋回半径が小さくなります。低重心で安定性に優れています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用低床式旋回キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用低床式旋回キャスター
低床キャスター
低床式重荷重用自在キャスターストッパーなし K-540S
低床式重荷重用固定キャスターストッパーなし K-540SR
低床式旋回キャスターストッパーなし K-54
ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-1508-W
メーカーヨドノ東信製作所タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,791-8473,075 -2,571 -2,53915,950
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目10日目
キャスタタイププレート式自在 / 双輪樹脂プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールPA6冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)ステンレス鋼板(SUS304)
ストッパなしなしなしなしなしなし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)85~99.9-55~64.955~64.985~99.955~64.9
取付穴ピッチ 長手方向(mm)94-63639463(78)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング