17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高さ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪外径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • タイヤ巾 または車輪巾または取付巾(mm)

    ~mm
  • 取付座寸法A または 取付座A(mm)

    ~mm
  • 取付座寸法B または 取付座B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

重荷重用MCナイロン車輪付固定車(RRKH型)

通常単価(税別)
5,63919,510特別価格
税込単価
6,20321,461特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・プレス製キャスターで重量用仕様・様々な用途に使用され、安価で経済的です

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

重荷重用MCナイロン車輪付固定車(RRKH型) 外形図

規格表

(単位:mm)
重荷重用MCナイロン車輪付固定車(RRKH型) 規格表

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高さ

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪外径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

タイヤ巾 または車輪巾または取付巾

(mm)

取付座寸法A または 取付座A

(mm)

取付座寸法B または 取付座B

(mm)

最小発注数量
70.1~100
92
220.01~320.00
65
85~99.9
91
40~49.9
47
294.3
38
124
80
1個
100.1~130
105
320.01~485.00
75
100~
103
50~59.9
52
392.4
38
136
85
1個
170.1~200
177
485.01~750.00
130
100~
100
50~59.9
56
490.5
50
140
96
1個
170.1~200
198
485.01~750.00
150
100~
100
50~59.9
56
539.6
50
140
96
1個
200.1~250
250
485.01~750.00
200
100~
112
60~64.9
63
647.5
63
151
102
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,639
( 6,203 )
5日目
5,8402,336
( 2,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,513
( 10,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,885
( 13,074 )
2日目
19,510
( 21,461 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレス製キャスターで重量用仕様
・様々な用途に使用され、安価で経済的です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用MCナイロン車輪付固定車(RRKH型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用MCナイロン車輪付固定車(RRKH型)
重荷重用MCナイロン車輪付自在車(RRJM型)
重荷重用MCナイロン車輪ストッパー付自在車(RRJMB型)
重荷重用ウレタンゴム車輪付固定車(RKH型)
重荷重用キャスター(ゴム車輪) 自在
超重量用MCナイロンキャスター固定車(HDMCK型)
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノSAMSONGヨドノ
通常価格5,639-5,264 -12,780 -5,288 -4,109 -45,968 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜5日目
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定
車輪材質MCナイロンMCナイロンMCナイロンゴムPPホイールゴムMCナイロン
ストッパなしなし回転ストッパ付なし-なし
車輪特性耐油性耐油性耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性耐油性
荷重区分重荷重重荷重重荷重重荷重中荷重極重荷重

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング