17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪外径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • タイヤ巾 または車輪巾または取付巾(mm)

    ~mm
  • 取付座寸法A または 取付座A(mm)

    ~mm
  • 取付座寸法B または 取付座B(mm)

    ~mm
  • 偏芯 Eまたは偏心E(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

重荷重用MCナイロン車輪付自在車(RRJM型)

通常単価(税別)
5,26413,145特別価格
税込単価
5,79014,460特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

プレス製キャスターで重量用仕様。様々な用途に使用され、安価で経済的です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

重荷重用MCナイロン車輪付自在車(RRJM型) 外形図画像

規格表

単位:mm

型番車輪外径
D
許容荷重
(kg)
車輪付高さ
H1
タイヤ巾
R
軸径
d
取付座
A×B
取付穴ピッチ
P×P1
取付穴径
Q
偏 芯
E
RRJM505020072271065×6550×506.125
RRJM656530092381290×9071×7110.532
RRJM7575400105381290×9071×7110.535
RRJM1001004601444517108×10880×801137
RRJM1301305001775020108×10880×801140
RRJM1501505501985020120×12090×901145
RRJM2002006602506325140×140112×1121458

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高さ

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪外径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

タイヤ巾 または車輪巾または取付巾

(mm)

取付座寸法A または 取付座A

(mm)

取付座寸法B または 取付座B

(mm)

偏芯 Eまたは偏心E

(mm)

最小発注数量
70.1~100
72
140.01~220.00
50
~54.9
50
50~59.9
50
196.2
27
65
65
25
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
65
65~74.9
71
65~74.9
71
294.3
38
90
90
32
1個
100.1~130
105
320.01~485.00
75
65~74.9
71
65~74.9
71
392.4
38
90
90
35
1個
170.1~200
177
485.01~750.00
130
80~84.9
80
80~99.9
80
490.5
50
108
108
40
1個
170.1~200
198
485.01~750.00
150
85~99.9
90
80~99.9
90
539.6
50
120
120
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,264
( 5,790 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,161
( 6,777 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,6425,731
( 6,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,540
( 13,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,145
( 14,460 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プレス製キャスターで重量用仕様。様々な用途に使用され、安価で経済的です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用MCナイロン車輪付自在車(RRJM型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用MCナイロン車輪付自在車(RRJM型)
重荷重用MCナイロン車輪ストッパー付自在車(RRJMB型)
重荷重用MCナイロン車輪付固定車(RRKH型)
重荷重用キャスター(ゴム車輪) 自在
重荷重用ウレタンゴム車輪付自在車(RJM型)
重荷重用ウレタンゴム車輪ストッパー付自在車(RJMB型)
メーカーヨドノヨドノヨドノSAMSONGヨドノヨドノ
通常価格5,264-12,780 -5,639 -4,109 -9,243 -9,759 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在
車輪材質MCナイロンMCナイロンMCナイロンPPホイールゴムゴムゴム
ストッパなし回転ストッパ付なし-なし回転ストッパ付
車輪特性耐油性耐油性耐油性耐磨耗性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
取付穴種類丸穴丸穴-長穴丸穴丸穴
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング