17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高さ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪外径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • タイヤ巾 または車輪巾または取付巾(mm)

    ~mm
  • 取付座寸法A または 取付座A(mm)

    ~mm
  • 取付座寸法B または 取付座B(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

重荷重用マリン仕様ウレタン車輪付固定車(MUHA-mk)

通常単価(税別)
39,59290,134
税込単価
43,55199,147
通常出荷日:5日目

耐水性に優れ、主要部分にステンレスを使用し、マリーナ、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等に最適です。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

重荷重用マリン仕様ウレタン車輪付固定車(MUHA-mk) 外形図01

規格表

重荷重用マリン仕様ウレタン車輪付固定車(MUHA-mk) 規格表01

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高さ

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪外径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

タイヤ巾 または車輪巾または取付巾

(mm)

取付座寸法A または 取付座A

(mm)

取付座寸法B または 取付座B

(mm)

トラスココード

最小発注数量
200.1~250
210
485.01~750.00
150
135
65~74.9
73
657.3
75
166
106
305-3245
1個
250.1~
255
750.01~
200
160
65~74.9
70
775
75
192
106
305-3253
1個
250.1~
315
750.01~
250
180
65~74.9
65
1226.3
90
217
128
305-3261
1個
250.1~
375
750.01~
300
173
60~64.9
63
1108.5
75
210
107
305-3288
1個
250.1~
355
750.01~
300
183
80~99.9
90
1471.5
100
220
155
305-3270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,592
( 43,551 )
5日目
43,110
( 47,421 )
5日目
64,406
( 70,847 )
5日目
61,343
( 67,477 )
5日目
90,134
( 99,147 )
5日目

詳細情報

基本情報

耐水性に優れ、主要部分にステンレスを使用し、マリーナ、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用マリン仕様ウレタン車輪付固定車(MUHA-mk)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用マリン仕様ウレタン車輪付固定車(MUHA-mk)
重荷重用ウレタンゴム車輪付固定車(RKH型)
高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 固定
重荷重用ウレタンゴム車輪付自在車(RJM型)
重荷重用ウレタンゴム車輪ストッパー付自在車(RJMB型)
重荷重用キャスター(ゴム車輪) 自在
メーカーヨドノヨドノSAMSONGヨドノヨドノSAMSONG
通常価格39,592-5,288 -13,893 -9,243 -9,759 -4,391 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質FCDダクタイル-スチール--スチール
車輪材質ゴムゴム耐熱ウレタンゴムゴムPPホイールゴム
ストッパなしなしなしなし回転ストッパ付-
車輪特性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐熱性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング