17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪外径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • タイヤ巾 または車輪巾または取付巾(mm)

    ~mm
  • 取付座寸法A または 取付座A(mm)

    ~mm
  • 取付座寸法B または 取付座B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-k型) FCDダクタイル製金具

未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-k型) FCDダクタイル製金具 外形図画像

規格表

単位:mm
ゴム車輪付固定車
車輪外径×車輪巾
許容荷重
(kg)
金具高さ
H
車輪取付
総高H'
取付ピッチ
P×P'
取付穴径取付座
厚さt
取付座寸法
A×B
自重
(kg)
HB-k100×501509014085119.5113×762.2
HB-k100×651959014090×40119.5118×912.8
HB-k130×502001151781281112.0155×752.9
HB-k130×65250115178105×40119.5133×934.6
HB-k150×502251352101501512.0183×754.0
HB-k150×65270135210120×451311.5153×935.5
HB-k150×75345135210135×731311.5166×1066.3
HB-k150×100520150225140×451517.5177×14510.5
HB-k180×502701402301601312.0205×824.8
HB-k180×65325145235140×451316.5180×1007.3
HB-k180×75350145235160×501318.5203×1178.5
HB-k200×503001552551651313.0208×855.5
HB-k200×65385155255163×451311.5195×957.0
HB-k200×75450155255160×701312.0192×1067.9
HB-k200×90535155255162×851512.0195×12010.3
HB-k230×65445190305158×501312.0196×1038.8
HB-k230×90615190305180×651512.0217×12810.5
HB-k250×65480190315160×501512.0196×1039.3
HB-k250×75570190315160×501512.0196×11611.9
HB-k250×90670190315180×651512.0217×12814.3
HB-k250×100700205330183×901814.0220×15516.8
HB-k300×65580225375173×631512.5210×10712.3
HB-k300×75685225375173×631512.5210×10713.1
HB-k300×90805225375180×631512.5215×12516.2
HB-k300×100900205355183×901814.0220×15518.8

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高さ

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪外径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

タイヤ巾 または車輪巾または取付巾

(mm)

取付座寸法A または 取付座A

(mm)

取付座寸法B または 取付座B

(mm)

最小発注数量
130.1~170
140
140.01~220.00
100
85~99.9
85
80~99.9
85
147.2
50
113
76
1個
130.1~170
140
140.01~220.00
100
85~99.9
90
40~49.9
40
191.3
65
118
91
1個
170.1~200
178
140.01~220.00
130
100~
128
100~
128
196.2
50
155
75
1個
170.1~200
178
220.01~320.00
130
100~
105
40~49.9
40
245.3
65
133
93
1個
200.1~250
210
220.01~320.00
150
100~
150
100~
150
220.8
50
183
75
1個
200.1~250
210
220.01~320.00
150
100~
120
40~49.9
45
264.9
65
153
93
1個
200.1~250
210
320.01~485.00
150
100~
135
65~74.9
73
338.5
75
166
106
1個
200.1~250
225
485.01~750.00
150
100~
140
40~49.9
45
510.1
100
177
145
1個
200.1~250
230
220.01~320.00
180
100~
160
100~
160
264.9
50
205
82
1個
200.1~250
235
220.01~320.00
180
100~
140
40~49.9
45
318.8
65
180
100
1個
200.1~250
235
320.01~485.00
180
100~
160
50~59.9
50
343.4
75
203
117
1個
250.1~
255
220.01~320.00
200
100~
165
100~
165
294.3
50
208
85
1個
250.1~
255
320.01~485.00
200
100~
163
40~49.9
45
377.7
65
195
95
1個
250.1~
255
320.01~485.00
200
100~
160
65~74.9
70
441.5
75
192
106
1個
250.1~
255
485.01~750.00
200
100~
162
80~99.9
85
524.8
90
195
120
1個
250.1~
305
320.01~485.00
230
100~
160
50~59.9
50
436.5
65
196
103
1個
250.1~
305
485.01~750.00
230
100~
180
65~74.9
65
603.3
90
217
128
1個
250.1~
315
320.01~485.00
250
100~
160
50~59.9
50
470.9
65
196
103
1個
250.1~
315
485.01~750.00
250
100~
160
50~59.9
50
559.2
75
196
116
1個
250.1~
315
485.01~750.00
250
100~
180
65~74.9
65
657.3
90
217
128
1個
250.1~
375
485.01~750.00
300
100~
173
60~64.9
63
568.9
65
210
107
1個
250.1~
375
485.01~750.00
300
100~
173
60~64.9
63
671.9
75
210
107
1個
250.1~
375
750.01~
300
100~
180
60~64.9
63
789.7
90
215
125
1個
250.1~
375
750.01~
300
100~
183
80~99.9
90
882.9
100
220
155
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,165
( 7,882 )
5日目
9,098
( 10,008 )
5日目
7,908
( 8,699 )
5日目
11,467
( 12,614 )
5日目
10,993
( 12,092 )
5日目
13,319
( 14,651 )
5日目
13,787
( 15,166 )
5日目
20,809
( 22,890 )
5日目
13,201
( 14,521 )
5日目
15,798
( 17,378 )
5日目
16,819
( 18,501 )
5日目
13,905
( 15,296 )
5日目
15,330
( 16,863 )
5日目
16,554
( 18,209 )
5日目
21,164
( 23,280 )
5日目
19,895
( 21,885 )
5日目
24,909
( 27,400 )
5日目
19,895
( 21,885 )
5日目
23,819
( 26,201 )
5日目
27,368
( 30,105 )
5日目
25,265
( 27,792 )
5日目
27,398
( 30,138 )
5日目
31,476
( 34,624 )
5日目
37,591
( 41,350 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム車輪金具はダクタイル製で重荷重用、一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
【用途】
・一般重量物運搬に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-k型) FCDダクタイル製金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-k型) FCDダクタイル製金具
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) FCDダクタイル製金具
重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-k型) FCDダクタイル製金具
重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型) FCDダクタイル製金具
重荷重用キャスター(ゴム車輪) 自在
重荷重用ウレタンゴム車輪付固定車(RKH型)
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノSAMSONGヨドノ
通常価格7,165-10,479 -10,795 -13,711 -4,109 -5,288 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定
金具材質FCDダクタイルFCDダクタイルFCDダクタイルFCDダクタイルスチール-
車輪材質ゴムゴムゴムゴムPPホイールゴムゴム
ストッパなしなしなしなし-なし
車輪特性耐磨耗性耐磨耗性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング