17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪外径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • タイヤ巾 または車輪巾または取付巾(mm)

    ~mm
  • 取付座寸法A または 取付座A(mm)

    ~mm
  • 取付座寸法B または 取付座B(mm)

    ~mm
  • 偏芯 Eまたは偏心E(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) FCDダクタイル製金具

未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) FCDダクタイル製金具 外形図

規格表

FCDダクタイル製金具

ゴム車輪付自在車
車輪外径x車輪巾
許容荷重
(kg)
金具高さ
H
車輪取付
総高H'
取付ピッチ
P×P
偏芯
E
取付
穴径
取付座
厚さt
取付座
寸法A
自重
(kg)
HB-g100x501509014085×8535118.51153.2
HB-g100x6519590140100×10035119.51304.5
HB-g130x5020011517895×9540118.51223.7
HB-g130x65250115178100×10035119.51305.1
HB-g150x50225135210100×10040139.51264.9
HB-g150x65270135210100×10040119.51306.0
HB-g150x75345135210110×110451311.51426.9
HB-g150x100520150225115×115601317.016512.9
HB-g180x50270140230105×10545139.01375.7
HB-g180x65325145235110×110451313.01477.9
HB-g180x75350145235130×130501314.516810.5
HB-g200x50300155255112×112501310.01456.5
HB-g200x65385155255110×110501311.01428.1
HB-g200x75450155255125×125501511.51609.2
HB-g200x90535155255125×125801511.516011.5
HB-g230x65445190305136×136701412.017510.8
HB-g230x90615190305155×155551414.020012.0
HB-g250x65480190315136×136801412.017511.3
HB-g250x75570190315136×136601412.017513.4
HB-g250x90670190315155×155701514.020017.3
HB-g250x100700205330167×167901616.020522.8
HB-g300x65580225375155×155701514.019515.8
HB-g300x75685225375155×155701514.019516.6
HB-g300x90805225375155×155701514.019519.5
HB-g300x100900205355167×167901616.020524.8

鉄製金具

ゴム車輪付自在車
車輪外径x車輪巾
許容荷重
(kg)
金具高さ
H
車輪取付
総高H'
取付ピッチ
P×P
偏芯
E
取付穴径取付座
厚さt
取付座
寸法A
HB-g360x90800242422210×210851616.0250
HB-g410x65840280485260×260801616.0300
HB-g410x75780280485260×260801616.0300
HB-g410x90900280485260×2601001616.0300
HB-g410x1001,000292497260×2601001616.0300
HB-g500x75900350600270×2701202219.0330
HB-g500x1001,300350600270×2701202219.0330
HB-g500x1301,500350600310×3101202219.0370
HB-g500x1501,800350600310×3101202219.0370

商品特長詳細

金具はダクタイル製で重荷重用、一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高さ

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪外径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

タイヤ巾 または車輪巾または取付巾

(mm)

取付座寸法A または 取付座A

(mm)

取付座寸法B または 取付座B

(mm)

偏芯 Eまたは偏心E

(mm)

最小発注数量
130.1~170
140
140.01~220.00
100
85~99.9
85
80~99.9
85
147.2
50
115
115
35
1個
130.1~170
140
140.01~220.00
100
100~
100
100~
100
191.3
65
130
130
35
1個
170.1~200
178
140.01~220.00
130
85~99.9
95
80~99.9
95
196.2
50
122
122
40
1個
170.1~200
178
220.01~320.00
130
100~
100
100~
100
245.3
65
130
130
35
1個
200.1~250
210
220.01~320.00
150
100~
100
100~
100
220.7
50
126
126
40
1個
200.1~250
210
220.01~320.00
150
100~
100
100~
100
264.9
65
130
130
40
1個
200.1~250
210
320.01~485.00
150
100~
110
100~
110
338.5
75
142
142
45
1個
200.1~250
225
485.01~750.00
150
100~
115
100~
115
510.1
100
165
165
60
1個
200.1~250
230
220.01~320.00
180
100~
105
100~
105
264.9
50
137
137
45
1個
200.1~250
235
320.01~485.00
180
100~
110
100~
110
318.8
65
147
147
45
1個
200.1~250
235
320.01~485.00
180
100~
130
100~
130
343.4
75
168
168
50
1個
250.1~
255
220.01~320.00
200
100~
112
100~
112
294.3
50
145
145
50
1個
250.1~
255
320.01~485.00
200
100~
110
100~
110
377.7
65
142
142
50
1個
250.1~
255
320.01~485.00
200
100~
125
100~
125
441.5
75
160
160
50
1個
250.1~
255
485.01~750.00
200
100~
125
100~
125
524.8
90
160
160
80
1個
250.1~
305
320.01~485.00
230
100~
136
100~
136
436.5
65
175
175
70
1個
250.1~
305
485.01~750.00
230
100~
155
100~
155
603.3
90
200
200
55
1個
250.1~
315
320.01~485.00
250
100~
136
100~
136
470.9
65
175
175
80
1個
250.1~
315
485.01~750.00
250
100~
136
100~
136
559.2
75
175
175
60
1個
250.1~
315
485.01~750.00
250
100~
155
100~
155
657.3
90
200
200
70
1個
250.1~
330
485.01~750.00
300
100~
155
100~
155
568.9
65
195
195
70
1個
250.1~
375
485.01~750.00
300
100~
155
100~
155
671.9
75
195
195
70
1個
250.1~
375
750.01~
300
100~
155
100~
155
789.7
90
195
195
70
1個
250.1~
355
750.01~
300
100~
167
100~
167
882.9
100
205
205
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,479
( 11,527 )
5日目
12,736
( 14,010 )
5日目
10,756
( 11,832 )
5日目
13,603
( 14,963 )
5日目
13,866
( 15,253 )
5日目
15,813
( 17,394 )
5日目
18,128
( 19,941 )
5日目
28,993
( 31,892 )
5日目
14,170
( 15,587 )
5日目
20,988
( 23,087 )
5日目
22,398
( 24,638 )
5日目
16,127
( 17,740 )
5日目
19,438
( 21,382 )
5日目
20,620
( 22,682 )
5日目
26,175
( 28,793 )
5日目
26,686
( 29,355 )
5日目
35,574
( 39,131 )
5日目
26,686
( 29,355 )
5日目
32,187
( 35,406 )
5日目
39,788
( 43,767 )
5日目
36,453
( 40,098 )
5日目
38,584
( 42,442 )
5日目
41,893
( 46,082 )
5日目
49,857
( 54,843 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム車輪金具はダクタイル製で重荷重用、一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
【用途】
・一般重量物運搬に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) FCDダクタイル製金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) FCDダクタイル製金具
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-k型) FCDダクタイル製金具
重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型) FCDダクタイル製金具
重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-k型) FCDダクタイル製金具
重荷重用キャスター(ゴム車輪) 自在
ゴム車輪付自在車(SB-g型)
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノSAMSONGヨドノ
通常価格10,479-7,165 -13,711 -10,795 -4,109 -4,789 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目〜5日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在
金具材質FCDダクタイルFCDダクタイルFCDダクタイルFCDダクタイルスチール-
車輪材質ゴムゴムゴムゴムPPホイールゴムゴム
ストッパなしなしなしなし-なし
車輪特性耐磨耗性耐磨耗性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性耐磨耗性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング