メカニカル部品技術窓口
ウレタン車輪で重荷重用一般的に各方面に多く使用されている汎用品。【特長】・強度的に優れ、耐荷重は天然ゴ...
詳細を確認

UHB200×90
| 型番 | 車輪外径 D | 許容荷重 (kg) | 車輪巾 W1 | ボス巾 W | 軸径 d | ベアリング | リム径 D1 | ボス径 D2 | ベアリング当り a | アーム数 | 自重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHB100×50 | 100 | 330 | 51 | 54 | 17 | 6203 | 80 | 59 | 42 | ベタ | 1.7 |
| UHB100×65 | 100 | 380 | 64 | 70 | 17 | 6203 | 80 | 59 | 54 | ベタ | 2.2 |
| UHB130×50 | 130 | 380 | 51 | 54 | 20 | 6204 | 110 | 60 | 38 | ベタ | 2.3 |
| UHB130×65 | 130 | 450 | 64 | 70 | 20 | 6204 | 110 | 60 | 54 | ベタ | 3.2 |
| UHB150×50 | 150 | 430 | 51 | 57 | 25 | 6205 | 128 | 61 | 41 | ベタ | 2.5 |
| UHB150×65 | 150 | 560 | 64 | 70 | 25 | 6205 | 128 | 65 | 54 | ベタ | 3.3 |
| UHB150×75 | 150 | 670 | 76 | 82 | 25 | 6205 | 128 | 71 | 66 | ベタ | 3.9 |
| UHB150×100 | 150 | 870 | 102 | 108 | 30 | 6206 | 128 | 75 | 90 | ベタ | 6.6 |
| UHB180×50 | 180 | 480 | 51 | 57 | 25 | 6205 | 155 | 67 | 41 | 4 | 3.5 |
| UHB180×65 | 180 | 620 | 64 | 70 | 25 | 6205 | 155 | 67 | 54 | 4 | 4.3 |
| UHB180×75 | 180 | 750 | 76 | 82 | 25 | 6205 | 155 | 68 | 66 | 4 | 5.3 |
| UHB200×50 | 200 | 530 | 51 | 57 | 25 | 6205 | 176 | 67 | 41 | ベタ | 3.8 |
| UHB200×65 | 200 | 680 | 64 | 70 | 25 | 6205 | 176 | 69 | 54 | 4 | 5.0 |
| UHB200×75 | 200 | 790 | 76 | 82 | 25 | 6205 | 176 | 68 | 66 | 4 | 5.6 |
| UHB200×90 | 200 | 900 | 89 | 95 | 30 | 6206 | 176 | 81 | 77 | 4 | 7.9 |
| UHB250×65 | 250 | 830 | 64 | 70 | 25 | 6305 | 220 | 83 | 52 | 5 | 7.5 |
| UHB250×75 | 250 | 1,000 | 76 | 82 | 30 | 6206 | 220 | 84 | 64 | 5 | 8.7 |
| UHB250×90 | 250 | 1,250 | 89 | 102 | 30 | 6206 | 220 | 83 | 84 | 5 | 12.3 |
| ※UHB250×100 | 250 | 1,400 | 102 | 114 | 40 | 6208 | 220 | 96 | 94 | 5 | 15.4 |
| UHB300×65 | 300 | 980 | 64 | 82 | 30 | 6206 | 260 | 85 | 64 | 5 | 9.3 |
| UHB300×75 | 300 | 1,130 | 76 | 82 | 30 | 6206 | 260 | 85 | 64 | 5 | 10.9 |
| UHB300×90 | 300 | 1,350 | 89 | 99 | 30 | 6206 | 260 | 85 | 81 | 5 | 13.0 |
| ※UHB300×100#6 | 300 | 1,500 | 102 | 114 | 30 | 6306 | 260 | 96 | 94 | 5 | 14.6 |
| UHB300×130 | 300 | 2,000 | 125 | 133 | 50 | 6210 | 260 | 108 | 113 | 5 | 18.5 |
※ 180×75につきましては金具付の場合軸径はφ20(直径20mm)になります。
※ 250×100、300×100については金具付の場合軸径はφ30(直径30mm)になります。
| 寸法の区分(mm) | F | G | H | Js | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| を超え | 以下 | F6 | F7 | F8 | G8 | G7 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | Js5 | Js6 | Js7 |
| 6 | 10 | +22 | +28 | +35 | +14 | +20 | +6 | +9 | +15 | +22 | +36 | +58 | ±3 | ±4.5 | ±7.5 |
| +13 | +5 | 0 | |||||||||||||
| 10 | 18 | +27 | +34 | +43 | +17 | +24 | +8 | +11 | +18 | +27 | +43 | +70 | ±4 | ±5.5 | ±9 |
| +16 | +6 | 0 | |||||||||||||
| 18 | 30 | +33 | +41 | +53 | +20 | +28 | +9 | +13 | +21 | +33 | +52 | +84 | ±4.5 | ±6.5 | ±10.5 |
| +20 | +7 | 0 | |||||||||||||
| 30 | 50 | +41 | +50 | +64 | +25 | +34 | +11 | +16 | +25 | +39 | +62 | +100 | ±5.5 | ±8 | ±12.5 |
| +25 | +9 | 0 | |||||||||||||
| 50 | 80 | +49 | +60 | +76 | +29 | +40 | +13 | +19 | +30 | +46 | +74 | +120 | ±6.5 | ±9.5 | ±15 |
| +30 | +10 | 0 | |||||||||||||
始動抵抗が小さく、耐油・耐磨耗性に優れ、 特に重量物運搬に適しています。
一輪あたりの負荷荷重は、単純に計算すれば
W=(積載荷重kg +車体の自重kg)/使用車輪の数 として算定できますが、各車輪へ常に均等に負荷されるとは限りません。
従って上記Wkgの20%増~30%増として算定するのが最も安全です。
本カタログに表示してありますゴム車輪の許容荷重はゴムの材質、車輪の外径、ゴムの接地巾や、 ゴムの厚みを基礎として計算してあります。
平滑なコンクリート路面を走行する場合、始動抵抗及び走行抵抗は下記の様に算定して下さい。
転り摩擦係数をμ、動き出すに必要な力をFkg、積載荷重+車体自重をWkgとすれば、始動抵抗F=μ・W
ただしμの値はウレタン 0.03~0.04 (ベアリング軸受) 普通ゴム 0.04~0.05 (ベアリング軸受) 普通ゴム 0.06~0.08 (すべり軸受)
Wが許容荷重を超える時…μの値は大きくなる。
Wがそのまま車輪の外径又は巾を大きくした時…μの値は小さくなる。
Wがそのままで車輪の外径又は巾を小さくした時…μの値は大きくなる。
| タイヤの材質 | 天然ゴム | ポリブタジエンゴム | クロロプレンゴム | ポリウレタンゴム | ナイロン | ハードナイロン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬度(HS) | 80 | 70 | 70 | 90 | R120 | R120 |
| 弾性 | ○ | ● | ○ | ◎ | X | X |
| 圧縮永久ヒズミ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ◎ |
| 耐摩耗性 | ○ | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● |
| 耐候性 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 耐油性(機械油) | △ | △ | ○ | ● | ● | ● |
| 耐ガソリン | X | X | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐熱性(℃) | 90 | 80 | 100 | 70 | 70 | 130 |
| 耐寒性(℃) | -20 | -40 | -20 | -30 | -40 | -40 |
| 耐水性 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ |
| 耐薬品性(弱酸・アルカリ) | △ | △ | ○ | X | ◎ | ◎ |
| 始動走行力 | ○ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ● |
表示記号の見方 : ●秀 ◎優 ○良 △可 X不可
(注)上記温度以上の高温又は、低温の場合は、鉄車論をお奨めします。
(注)温度により、使用グリス(耐寒、 耐熱)の変更が必要となりますのでご注意下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,367円 ( 9,204円 ) | 7日目 |
9,255円 ( 10,181円 ) | 5日目 |
11,175円 ( 12,293円 ) | 5日目 |
12,769円 ( 14,046円 ) | 5日目 |
12,958円 ( 14,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,769円 ( 14,046円 ) | 5日目 |
16,479円 ( 18,127円 ) | 5日目 |
27,536円 ( 30,290円 ) | 5日目 |
14,694円 ( 16,163円 ) | 5日目 |
14,746円 ( 16,221円 ) | 5日目 |
20,911円 ( 23,002円 ) | 5日目 |
16,389円 ( 18,028円 ) | 5日目 |
16,053円 ( 17,658円 ) | 5日目 |
21,792円 ( 23,971円 ) | 5日目 |
30,893円 ( 33,982円 ) | 5日目 |
32,354円 ( 35,589円 ) | 5日目 |
49,696円 ( 54,666円 ) | 5日目 |
33,776円 ( 37,154円 ) | 5日目 |
37,165円 ( 40,882円 ) | 5日目 |
39,814円 ( 43,795円 ) | 5日目 |
53,664円 ( 59,030円 ) | 4日目 |
ウレタン車輪で重荷重用一般的に各方面に多く使用されている汎用品。
【特長】
・強度的に優れ、耐荷重は天然ゴムの約3倍。
・耐油性にも優れ、ジェンゴムと同様、始動抵抗が小さい車輪。
・車幅により荷重が選べる。
【用途】
・工場内での重量物運搬台車や機械の足回りに最適。
・耐油性、耐摩耗性に優れる。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ交換用車輪
4.6通常価格(税別):508円~

ミスミ
キャスタ交換用車軸
5通常価格(税別):458円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ウレタン車
4通常価格(税別):86円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ゴム車
4.7通常価格(税別):108円~

ミスミ
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
0通常価格(税別):1,285円~

ナンシン
ゴム車輪RMシリーズ
5通常価格(税別):140円~

ナンシン
車輪NRBシリーズ
5通常価格(税別):1,906円~

ナンシン
ゴム車輪CBCシリーズ
4.5通常価格(税別):2,066円~

イノアック
中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ
4.4通常価格(税別):939円~