17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪外径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 取付座寸法A または 取付座A(mm)

    ~mm
  • 取付座寸法B または 取付座B(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 15日以内

ウレタン車輪付固定車(USB-k型)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ウレタン車輪付固定車(USB-k型) 外形図01

規格表

ウレタン車輪付固定車(USB-k型) 規格表01

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高さ

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪外径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

取付座寸法A または 取付座A

(mm)

取付座寸法B または 取付座B

(mm)

最小発注数量
100.1~130
122
140.01~220.00
75
103
156.9
125
55
1個
130.1~170
145
140.01~220.00
100
102
206.1
130
65
1個
170.1~200
178
220.01~320.00
130
128
294.3
155
75
1個
200.1~250
210
320.01~485.00
150
150
343.4
183
75
1個
200.1~250
230
320.01~485.00
180
162
421.8
205
82
1個
250.1~
255
485.01~750.00
200
165
490.5
208
85
1個
250.1~
315
485.01~750.00
250
168
637.7
208
93
1個
250.1~
360
485.01~750.00
300
175
735.8
210
95
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,113
( 6,724 )
5日目
8,332
( 9,165 )
5日目
10,440
( 11,484 )
5日目
11,822
( 13,004 )
5日目
14,691
( 16,160 )
5日目
14,609
( 16,070 )
5日目
20,986
( 23,085 )
5日目
27,664
( 30,430 )
15日目

詳細情報

基本情報

ウレタン車輪で金具はダクタイル製、軽快性、耐油、耐久性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン車輪付固定車(USB-k型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン車輪付固定車(USB-k型)
中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ウレタン車輪付自在車(USB-g型)
ゴム車輪付固定車(SB-k型)
重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-k型) FCDダクタイル製金具
重荷重用ウレタンゴム車輪付固定車(RKH型)
重荷重用ウレタンゴム車輪付自在車(RJM型)
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格6,113-7,553 -4,427 -10,795 -5,288 -9,243 -
通常出荷日5日目〜5日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式固定プレート式自在
車輪材質ゴムゴムゴムゴムゴムゴム
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性耐磨耗性 / 耐油性耐磨耗性 / 耐油性耐磨耗性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)100~-100~---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング