17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪外径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 取付座寸法A または 取付座A(mm)

    ~mm
  • 取付座寸法B または 取付座B(mm)

    ~mm
  • 偏芯 Eまたは偏心E(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ウレタン車輪付自在車(USB-g型)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ウレタン車輪付自在車(USB-g型) 外形図01

規格表

中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ウレタン車輪付自在車(USB-g型) 規格表01

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高さ

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪外径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

取付座寸法A または 取付座A

(mm)

取付座寸法B または 取付座B

(mm)

偏芯 Eまたは偏心E

(mm)

最小発注数量
100.1~130
122
140.01~220.00
75
55~64.9
62
60~64.9
62
156.8
85
85
25
1個
130.1~170
145
140.01~220.00
100
80~84.9
80
80~99.9
80
206.1
107
107
30
1個
170.1~200
178
220.01~320.00
130
100~
122
100~
122
294.3
95
95
40
1個
200.1~250
210
320.01~485.00
150
100~
100
100~
100
343.4
126
126
45
1個
200.1~250
230
320.01~485.00
180
100~
102
100~
102
421.8
137
137
45
1個
250.1~
255
485.01~750.00
200
100~
112
100~
112
490.5
145
145
50
1個
250.1~
315
485.01~750.00
250
100~
140
100~
140
637.7
177
177
65
1個
250.1~
360
485.01~750.00
300
100~
150
100~
150
735.8
187
187
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,553
( 8,308 )
5日目
9,254
( 10,179 )
5日目
13,119
( 14,431 )
5日目
14,496
( 15,946 )
5日目
15,208
( 16,729 )
5日目
16,793
( 18,472 )
5日目
26,039
( 28,643 )
5日目
44,937
( 49,431 )
5日目

詳細情報

基本情報

ウレタン車輪で金具はダクタイル製、軽快性、耐油、耐久性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ウレタン車輪付自在車(USB-g型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ウレタン車輪付自在車(USB-g型)
ウレタン車輪付固定車(USB-k型)
ゴム車輪付自在車(SB-g型)
中荷重用キャスター P-WK型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 固定金具付
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) FCDダクタイル製金具
中荷重用キャスター P-WJ型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 旋回金具付
メーカーヨドノヨドノヨドノイノアックヨドノイノアック
通常価格7,553-6,113 -4,789 -2,189 -10,479 -2,522 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在
車輪材質ゴムゴムゴムログラン(ウレタン)ゴムログラン(ウレタン)
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性耐磨耗性 / 耐油性耐磨耗性 / 耐油性耐磨耗性耐磨耗性 / 耐油性耐磨耗性耐磨耗性 / 耐油性
取付穴種類丸穴丸穴(2つ穴)丸穴-丸穴-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング