メカニカル部品技術窓口
【特長】・始動抵抗、走行抵抗が小さく、耐水、耐磨耗性に優れています。

| 型番 | 車輪外径 D | 許容荷重 (kg) | 車輪巾 W1 | ボス巾 W | 軸径 d | ベアリング | リム径 D1 | ボス径 D2 | ベアリング当り a | アーム数 | 自重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB75 | 75 | 100 | 32 | 38 | 10 | 6200 | 51 | 40 | 26 | ベタ | 0.5 |
| GSB100 | 100 | 130 | 35 | 42 | 12 | 6201 | 67 | 42 | 30 | ベタ | 0.8 |
| GSB130 | 130 | 180 | 42 | 51 | 20 | 6204 | 100 | 58 | 35 | ベタ | 1.5 |
| GSB150 | 150 | 200 | 45 | 57 | 20 | 6204 | 114 | 57 | 41 | 4 | 1.8 |
| GSB200 | 200 | 260 | 45 | 57 | 20 | 6204 | 165 | 59 | 41 | 4 | 2.3 |
| 25 | 6205 | 63 | 4 | 2.8 | |||||||
| GSB230 | 230 | 290 | 51 | 63 | 25 | 6205 | 191 | 63 | 47 | 5 | 3.6 |
| GSB250 | 250 | 320 | 51 | 63 | 25 | 6205 | 210 | 64 | 47 | 5 | 4.0 |
| 寸法の区分(mm) | F | G | H | Js | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| を超え | 以下 | F6 | F7 | F8 | G8 | G7 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | Js5 | Js6 | Js7 |
| 6 | 10 | +22 | +28 | +35 | +14 | +20 | +6 | +9 | +15 | +22 | +36 | +58 | ±3 | ±4.5 | ±7.5 |
| +13 | +5 | 0 | |||||||||||||
| 10 | 18 | +27 | +34 | +43 | +17 | +24 | +8 | +11 | +18 | +27 | +43 | +70 | ±4 | ±5.5 | ±9 |
| +16 | +6 | 0 | |||||||||||||
| 18 | 30 | +33 | +41 | +53 | +20 | +28 | +9 | +13 | +21 | +33 | +52 | +84 | ±4.5 | ±6.5 | ±10.5 |
| +20 | +7 | 0 | |||||||||||||
| 30 | 50 | +41 | +50 | +64 | +25 | +34 | +11 | +16 | +25 | +39 | +62 | +100 | ±5.5 | ±8 | ±12.5 |
| +25 | +9 | 0 | |||||||||||||
| 50 | 80 | +49 | +60 | +76 | +29 | +40 | +13 | +19 | +30 | +46 | +74 | +120 | ±6.5 | ±9.5 | ±15 |
| +30 | +10 | 0 | |||||||||||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ交換用車輪
4.6通常価格(税別):508円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ウレタン車
4通常価格(税別):86円~

ミスミ
キャスタ交換用車軸
5通常価格(税別):458円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ゴム車
4.7通常価格(税別):108円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ナイロン車
4通常価格(税別):39円~

ミスミ
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
0通常価格(税別):1,285円~

ナンシン
ゴム車輪RMシリーズ
5通常価格(税別):140円~

ナンシン
車輪NRBシリーズ
5通常価格(税別):1,906円~

ユーエイキャスター
車輪・ナイロン車(交換用車輪)
5通常価格(税別):155円~