17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)

    ~mm
  • 軸径 d / 穴径 D(φ)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(kgf)

    ~mm
  • 車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)

    ~mm
  • ボス巾 W / ボス巾 C(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

中荷重用ゴム車輪(SA型) ベアリングなし

通常単価(税別)
1,18012,335特別価格
税込単価
1,29813,569特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

汎用ゴム車輪、ベアリングなし。【特長】・緩衝性が良いので、路面を破損する恐れが少なく、ベアリングなしの...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

形図

中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型) ベアリング入り 外形図01

規格表

単位:mm
型番車輪外径
D
許容荷重
(kg)
車輪巾
W1
ボス巾
W
軸径
d
リム径
D1
ボス径
D2
アーム数自重
(kg)
SA5050302529103221.5ベタ0.2
SA6565452932103824.5ベタ0.3
SA7575703238105122ベタ0.4
SA1001001303541126726ベタ0.6
SA130130180425120923441.1
SA1501502004557201143441.6
SA1801802304557201433942.0
SA2002002604557201654042.5
SA2302302905163251914553.3
SA2502503205163252104753.9
SA2802803505163252294954.6
SA3003003605170302545055.5

常用するはめあいの穴の寸法公差

単位:μm
寸法の区分(mm)FGHJs
を超え以下F6F7F8G8G7H5H6H7H8H9H10Js5Js6Js7
610+22+28+35+14+20+6+9+15+22+36+58±3±4.5±7.5
+13+50
1018+27+34+43+17+24+8+11+18+27+43+70±4±5.5±9
+16+60
1830+33+41+53+20+28+9+13+21+33+52+84±4.5±6.5±10.5
+20+70
3050+41+50+64+25+34+11+16+25+39+62+100±5.5±8±12.5
+25+90
5080+49+60+76+29+40+13+19+30+46+74+120±6.5±9.5±15
+30+100

型番リスト

表示件数

車輪外径 D / タイヤ外径 A

(mm)

軸径 d / 穴径 D

(φ)

最大荷重/許容荷重

(kgf)

車輪巾 W1 / タイヤ巾 B

(mm)

ボス巾 W / ボス巾 C

(mm)

最小発注数量
65
10
45
29
32
1個
130
20
180
42
51
1個
150
20
200
45
57
1個
180
20
230
45
57
1個
200
20
260
45
57
1個
230
25
290
51
63
1個
250
25
320
51
63
1個
300
30
360
51
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180
( 1,298 )
5日目
4,594
( 5,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,475
( 6,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,8213,201
( 3,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,0994,259
( 4,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,282
( 10,210 )
5日目
8,796
( 9,676 )
5日目
12,335
( 13,569 )
5日目

詳細情報

基本情報

汎用ゴム車輪、ベアリングなし。
【特長】
・緩衝性が良いので、路面を破損する恐れが少なく、ベアリングなしのため、水回りの使用に適している。
【用途】
・中荷重対応の汎用品。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用ゴム車輪(SA型) ベアリングなしのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品に使用しています
5
満足度:5.0
設計を含めて製作している製品に使用しています。機械装置にこの商品をつけて移動出来るようにしています。購入後社内でキー溝加...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qベアリング入りとの違いは?
A
追加工しやすく、安価で、錆びにくいため、選ばれることが多いです。
Q小さなサイズのものはどのように使用されますか?
A
機械のガイドローラー等に使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重用ゴム車輪(SA型) ベアリングなし
中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型) ベアリング入り
中荷重用ポリウレタンゴム車輪(USB型)
中荷重用 SUI型鋼板製ウレタンゴム車輪
中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ
中荷重用ゴム車輪(SB型) ベアリング入り(耐油性、耐熱性もあります。)
メーカーヨドノヨドノヨドノ岐阜産研工業(ウカイ)イノアックヨドノ
通常価格1,180-2,828 -4,315 -1,018 -939 -2,697 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質天然ゴムジェンゴムポリウレタンゴムウレタンゴムゴム天然ゴム
軸受無し有り有り有り有り有り

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング