17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪外径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 取付座寸法A または 取付座A(mm)

    ~mm
  • 取付座寸法B または 取付座B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ゴム車輪付固定車(SB-k型)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高さ

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪外径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

取付座寸法A または 取付座A

(mm)

取付座寸法B または 取付座B

(mm)

最小発注数量
100.1~130
122
80.01~140.00
75
103
98.1
125
55
1個
130.1~170
145
80.01~140.00
100
102
127.5
130
65
1個
170.1~200
178
140.01~220.00
130
128
176.6
155
75
1個
200.1~250
210
140.01~220.00
150
150
196.2
183
75
1個
200.1~250
230
220.01~320.00
180
162
225.6
205
82
1個
250.1~
255
220.01~320.00
200
165
255.6
208
93
1個
250.1~
315
220.01~320.00
250
168
313.9
208
93
1個
250.1~
360
320.01~485.00
300
175
343.4
210
95
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,427
( 4,870 )
5日目
4,946
( 5,441 )
5日目
7,043
( 7,747 )
5日目
7,711
( 8,482 )
5日目
9,569
( 10,526 )
5日目
10,400
( 11,440 )
5日目
14,203
( 15,623 )
5日目
18,529
( 20,382 )
5日目

詳細情報

基本情報

ゴム車輪で金具はダクタイル製、一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム車輪付固定車(SB-k型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム車輪付固定車(SB-k型)
ゴム車輪付自在車(SB-g型)
プレス製キャスター(ストッパー付自由車) SB型
ウレタン車輪付固定車(USB-k型)
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-k型) FCDダクタイル製金具
重荷重用ウレタンゴム車輪付固定車(RKH型)
メーカーヨドノヨドノスエヒロ(現カツヤマキカイ)ヨドノヨドノヨドノ
通常価格4,427-4,789 -11,5526,113 -7,165 -5,288 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目〜5日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式固定
車輪材質ゴムゴムウレタンゴムゴムゴム
ストッパなしなし回転ストッパ付なしなしなし
車輪特性耐磨耗性耐磨耗性耐油性耐磨耗性 / 耐油性耐磨耗性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)100~--100~--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング