17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪外径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 取付座寸法A または 取付座A(mm)

    ~mm
  • 取付座寸法B または 取付座B(mm)

    ~mm
  • 偏芯 Eまたは偏心E(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ゴム車輪付自在車(SB-g型)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ゴム車輪付自在車(SB-g型) 外形図01

規格表

ゴム車輪付自在車(SB-g型) 規格表01

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高さ

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪外径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

取付座寸法A または 取付座A

(mm)

取付座寸法B または 取付座B

(mm)

偏芯 Eまたは偏心E

(mm)

最小発注数量
100.1~130
122
80.01~140.00
75
55~64.9
62
60~64.9
62
98
85
85
25
1個
130.1~170
145
80.01~140.00
100
80~84.9
80
80~99.9
80
127.5
107
107
30
1個
170.1~200
178
140.01~220.00
130
85~99.9
95
80~99.9
95
176.6
122
122
40
1個
200.1~250
210
140.01~220.00
150
100~
100
100~
100
196.2
126
126
45
1個
200.1~250
230
220.01~320.00
180
100~
102
100~
102
225.6
137
137
45
1個
250.1~
255
220.01~320.00
200
100~
112
100~
112
255.1
145
145
50
1個
250.1~
315
220.01~320.00
250
100~
140
100~
140
313.9
177
177
65
1個
250.1~
360
320.01~485.00
300
100~
150
100~
150
343.4
187
187
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,789
( 5,268 )
5日目
6,800
( 7,480 )
5日目
9,648
( 10,613 )
5日目
10,480
( 11,528 )
5日目
10,927
( 12,020 )
5日目
12,481
( 13,729 )
5日目
16,817
( 18,499 )
5日目
23,555
( 25,911 )
5日目

詳細情報

基本情報

ゴム車輪で金具はダクタイル製、一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム車輪付自在車(SB-g型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム車輪付自在車(SB-g型)
ゴム車輪付固定車(SB-k型)
プレス製キャスター(ストッパー付自由車) SB型
中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ウレタン車輪付自在車(USB-g型)
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) FCDダクタイル製金具
GR型固定車プレート式・G型ポリカーボネート車
メーカーヨドノヨドノスエヒロ(現カツヤマキカイ)ヨドノヨドノユーエイキャスター
通常価格4,789-4,427 -11,5527,553 -10,479 -118 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定
車輪材質ゴムゴムウレタンゴムゴムポリカーボネート
ストッパなしなし回転ストッパ付なしなしなし
車輪特性耐磨耗性耐磨耗性耐油性耐磨耗性 / 耐油性耐磨耗性耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
取付穴種類丸穴丸穴(2つ穴)長穴丸穴丸穴-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング