17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)

    ~mm
  • 軸径 d / 穴径 D(φ)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(kgf)

    ~mm
  • 車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)

    ~mm
  • ボス巾 W / ボス巾 C(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

中荷重用ゴム車輪(SB型) ベアリング入り(耐油性、耐熱性もあります。)

通常単価(税別)
2,69726,309
税込単価
2,96728,940
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

汎用ゴム車輪、標準品。【特長】・緩衝性が良いので、路面を破損する恐れが少なく、ベアリング入りのため、軽...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

中荷重用ゴム車輪 ベアリング入りの外形図と寸法

SB200

SB200

中荷重用ゴム車輪 ベアリング入りの外形図

中荷重用ゴム車輪 ベアリング入りの外形図

(単位:mm)

品名車輪外径
D
許容荷重
(kg)
車輪巾
W1
ボス巾
W
軸径
d
ベアリングリム径
D1
ボス径
D2
ベアリング
当リ a
アーム数自重
(kg)
SB7575703238106200514026べタ0.5
SB90901103238126201674226べタ0.8
SB1001001303542126201674230べタ0.8
SB13013018042512062041005835べタ1.5
SB1501502004557206204114574141.8
SB1801802304557206204143584142.1
SB2002002604557206204165594142.3
2562056342.8
SB2302302905163256205191634753.6
SB2502503205163256205210644754.0
SB2802803505163256205229654754.7
SB3003003605170306206254765255.6
SB3603603905164306206292804656.2
SB41041043051673062063438249510.5
SB46046055057833062064008365515.5

型番リスト

表示件数

車輪外径 D / タイヤ外径 A

(mm)

軸径 d / 穴径 D

(φ)

最大荷重/許容荷重

(kgf)

車輪巾 W1 / タイヤ巾 B

(mm)

ボス巾 W / ボス巾 C

(mm)

最小発注数量
75
10
70
32
38
1個
90
12
110
32
38
1個
100
12
130
35
42
1個
130
20
180
42
51
1個
150
20
200
45
57
1個
180
20
230
45
57
1個
200
20
260
45
57
1個
200
25
260
45
57
1個
230
25
290
51
63
1個
250
25
320
51
63
1個
280
25
350
51
63
1個
300
30
360
51
70
1個
360
30
390
51
64
1個
410
30
430
51
67
1個
460
30
550
57
83
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,646
( 4,011 )
5日目
3,408
( 3,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,697
( 2,967 )
2日目
5,042
( 5,546 )
5日目
5,642
( 6,206 )
5日目
5,141
( 5,655 )
5日目
6,519
( 7,171 )
5日目
7,783
( 8,561 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,951
( 12,046 )
5日目
11,301
( 12,431 )
2日目
10,876
( 11,964 )
5日目
17,474
( 19,221 )
5日目
15,237
( 16,761 )
5日目
19,165
( 21,082 )
5日目
26,309
( 28,940 )
5日目

詳細情報

基本情報

汎用ゴム車輪、標準品。
【特長】
・緩衝性が良いので、路面を破損する恐れが少なく、ベアリング入りのため、軽く運べる。
【用途】
・中荷重対応の汎用品。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 中荷重用ゴム車輪(SA型) ベアリングなし 画像

    ヨドノ

    中荷重用ゴム車輪(SA型) ベアリングなし

    ベアリング無しの中荷重用ゴム車輪(SA型)です。ベアリング無し車輪が必要な場合はこちらからご選定可能です。

  • ゴム車輪付自在車(SB-g型) 画像

    ヨドノ

    ゴム車輪付自在車(SB-g型)

    中荷重用ゴム車輪(SB型)を使用した自在車の鋳物キャスタです。金具がセットで必要な場合はこちらからご選定可能です。

  • ゴム車輪付固定車(SB-k型) 画像

    ヨドノ

    ゴム車輪付固定車(SB-k型)

    中荷重用ゴム車輪(SB型)を使用した固定車の鋳物キャスタです。金具がセットで必要な場合はこちらからご選定可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用ゴム車輪(SB型) ベアリング入り(耐油性、耐熱性もあります。)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qプレス製車輪との違いは何ですか?
A
ボス幅を削ったり、ベアリングを入れ替えて穴径を変更することが可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重用ゴム車輪(SB型) ベアリング入り(耐油性、耐熱性もあります。)
重荷重用ゴム車輪(HB型)(耐油性、耐熱性もあります。)
中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型) ベアリング入り
ゴム車輪 ベアリング入り
中荷重用ゴム車輪(SA型) ベアリングなし
中荷重用ポリウレタンゴム車輪(USB型)
メーカーヨドノヨドノヨドノオーエッチ工業ヨドノヨドノ
通常価格2,697-5,160 -2,828 -793 -1,180 -4,315 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質天然ゴム天然ゴムジェンゴムゴム天然ゴムポリウレタンゴム
軸受有り有り有り有り無し有り
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング