17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • D1(φ)

    ~mm
  • t1(㎜)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 14日以内

シールキャップ SC-N(外周ツバ無し)

通常単価(税別)
2581,237特別価格
税込単価
2841,361特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

外周ゴムのツバなし密封蓋。【特長】・ギヤボックス等加工の都合上あけた穴を簡単に塞ぐことが可能。・耐油性...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

シールキャップ

内圧がかかる場合はシールキャップの前部にストップリング等をご使用ください。

内圧がかかる場合はシールキャップの前部にストップリング等をご使用ください。

  • 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してあるので、外部から油のにじみ、漏れがない。
  • 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はない。
  • 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易。
  • 軽合金ハウジングでもいためる心配がない。
  • 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れている。

装着

  • 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込む。
  • やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入。
シールキャップ取付穴公差

シールキャップ取付穴公差

シールキャップ取付穴公差

  • 取付相手穴の内径公差はH8に加工してください。
  • 嵌入側端部はバリがないよう必ず面取りを施してください。

寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

SC-N型(外周ツバ無し)
番号D
SC10-4N104
SC15-5N155
SC18-8N188
SC20-7N207
SC22-7N227
SC24-8N248
SC25-7N257
SC30-8N308
SC32-7N327
SC35-7N357
SC38-10N3810
SC40-10N4010
SC45-8N458
SC47-7N477
SC47-8N478
SC50-8N508
SC55-8N558
SC62-10N6210
SC65-9N659
SC70-9N709
SC72-8N728
SC75-9N759
SC75-12N7512
SC80-9N809
SC85-9N859
SC90-10N9010
SC95-10N9510
SC100-10N10010

型番リスト

表示件数

D1

(φ)

t1

(㎜)

RoHS?最小発注数量
10
4
10
1個
18
8
10
1個
20
7
10
1個
25
7
10
1個
30
8
10
1個
32
7
10
1個
35
7
10
1個
40
10
10
1個
45
8
10
1個
47
7
10
1個
47
8
10
1個
50
8
10
1個
55
8
10
1個
62
10
10
1個
65
9
10
1個
70
9
10
1個
72
8
10
1個
85
9
10
1個
100
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
271
( 298 )
7日目
287200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能
321
( 353 )
在庫品1日目当日出荷可能
347
( 382 )
在庫品1日目当日出荷可能
393
( 432 )
7日目
367
( 404 )
7日目
451
( 496 )
在庫品1日目当日出荷可能
477
( 525 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
7日目
477
( 525 )
7日目
491
( 540 )
7日目
490
( 539 )
7日目
619
( 681 )
7日目
619
( 681 )
7日目
687
( 756 )
7日目
666
( 733 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,034
( 1,137 )
14日目
1,237
( 1,361 )
7日目

詳細情報

基本情報

外周ゴムのツバなし密封蓋。
【特長】
・ギヤボックス等加工の都合上あけた穴を簡単に塞ぐことが可能。
・耐油性、耐熱性、密封性等の特性を備えている。
・外周にツバが付いていないので相手側面と同じ位置まで挿入可能。
・相手側加工が容易にできる打ち込み式。
【用途】
・加工の都合上あけた穴を塞ぎたい箇所に。
・自動車、建設機械、農業機械、工作機械等広範囲の分野に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールキャップ SC-N(外周ツバ無し)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
草刈機修理
4
満足度:4.0
草刈機のギヤボックス部のシールのために使わているもの。 密封性が落ちたため、交換しました。 当て板をして挿入すると、簡単...もっと読む
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐油性はあるのですか?
A
ゴムがオイルシールでも使用出来る材質ですので、耐油性に優れています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールキャップ SC-N(外周ツバ無し)
シールキャップ SC-A(外周ツバ付)
樹脂管用リングタイプ継手 ビニールキャップ
穴埋めキャップ KD型
TS 穴隠し
難燃性膜付グロメット C-30-SG
メーカー武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業三興マテリアルサプライスガツネ工業SUNCOタキゲン製造
通常価格258-355 -289 -655 -19 -24 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

シールキャップカテゴリの売れ筋ランキング