17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 直交軸 中空/中実軸ギヤヘッド (ハイポイドギヤ採用、コンビタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 直交軸 中空/中実軸ギヤヘッド (ハイポイドギヤ採用、コンビタイプ)

販売終了

型番

5RK60A-5AJ

2018年04月に販売終了となりました。

安定供給が難しいため、弊社での取扱いは終了させて頂きます。

世界の国々にあわせた海外電源電圧対応や安全規格認定、CEマーキング対応など世界標準タイプのモーターです。バリエーションも豊富で長寿命になったギヤヘッドと組み付けも可能です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[セット品] モータコンビ
モータ種類
レバーシブル
角フランジ寸法 A(mm)
90
定格出力(W)
60
電源
単相
環境
標準
減速比
5
ギヤヘッドの種類
[直交軸] 直交軸(中実軸)
電磁ブレーキ・クラッチ
なし
電圧(V)
100
軸端形状
コンビタイプ
接続タイプ
リード線

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト