17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が114型番あります。
  • 角フランジ寸法 A(mm)

    ~mm
  • 定格出力(W)

    ~mm
  • ラック移動方向

  • ラック基本速度(mm/s)

    ~mm
  • ストローク

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

LHリニアヘッド □Lタイプ

未確定:候補が114型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

2Lタイプ

LHリニアヘッド □Lタイプ 外形図1

2LFタイプ

LHリニアヘッド □Lタイプ 外形図2

2LBタイプ

4Lタイプ

LHリニアヘッド □Lタイプ 外形図3

4LFタイプ

LHリニアヘッド □Lタイプ 外形図4

4LBタイプ

5L-Uタイプ

LHリニアヘッド □Lタイプ 外形図5

5LF-Uタイプ

LHリニアヘッド □Lタイプ 外形図6

5LB-Uタイプ

製品仕様

リニアヘッド部仕様

型番2LF(B)10N-□2LF(B)25N-□2LF(B)50N-□4LF(B)10N-□4LF(B)20N-□4LF(B)45N-□5LF(B)10U-□5LF(B)20U-□5LF(B)45U-□
最大可搬質量
kg
2070140
基本速度
mm/s
102550102045102045
ストローク
mm
100、200、300、400、500100、200、300、400、500、600、700100、200、300、400、500、600、700
  • 最大可搬質量は基本速度および組み合わせるモーターによって異なります。
  • 型番の□には、ストロークを表す数字が入ります。
  • 基本速度は、モーター同期回転速度(50Hz:1,500r/min)を基準に計算した値を目安にしています。実際のラック速度は負荷の大きさ、電源周波数により変化します。

【付属品】

  • リニアヘッド
  • 取扱説明書

ラックの動作方向

LHリニアヘッド □Lタイプ ラックの動作方向

モーターの回転方向により、ラックの動作方向が変化します。

規格表

リニアヘッド部

型番ストローク
mm
ラック全長L
mm
質量(ラック質量を含む)
kg
ラック質量
kg
ラックモジュール圧力角
2LF(B)□N-1100175.90.90.2120°
2LF(B)□N-2200276.51.00.3
2LF(B)□N-3300377.01.10.4
2LF(B)□N-4400477.51.20.5
2LF(B)□N-5500578.01.30.6
4LF(B)□N-1100200.41.60.41.2520°
4LF(B)□N-2200302.51.80.7
4LF(B)□N-3300400.72.00.9
4LF(B)□N-4400502.82.21.1
4LF(B)□N-5500601.02.41.3
4LF(B)□N-6600703.12.61.6
4LF(B)□N-7700801.32.81.8
5LF(B)□U-1100257.63.20.9220°
5LF(B)□U-2200358.13.61.2
5LF(B)□U-3300458.63.91.6
5LF(B)□U-4400559.24.31.9
5LF(B)□U-5500659.74.62.3
5LF(B)□U-6600760.35.02.7
5LF(B)□U-7700860.85.43.0

※ 型番の□には、基本速度を表す数字が入ります。

【ご注意】

  • ドグを使用した場合、ストロークがとれなくなるものもあります。

商品特長詳細

  • LHリニアヘッドは、モーターの回転運動を直線運動に変換します。

型番リスト

表示件数

角フランジ寸法 A

(mm)

定格出力

(W)

ラック移動方向

ラック基本速度

(mm/s)

ストローク

最小発注数量
60
6
平行
10
100
1個
60
6
平行
10
200
1個
60
6
平行
10
300
1個
60
6
平行
10
400
1個
60
6
平行
10
500
1個
60
6
平行
25
100
1個
60
6
平行
25
200
1個
60
6
平行
25
300
1個
60
6
平行
25
400
1個
60
6
平行
25
500
1個
60
6
平行
50
100
1個
60
6
平行
50
200
1個
60
6
平行
50
300
1個
60
6
平行
50
400
1個
60
6
平行
50
500
1個
60
6
垂直
10
100
1個
60
6
垂直
10
200
1個
60
6
垂直
10
300
1個
60
6
垂直
10
400
1個
60
6
垂直
10
500
1個
60
6
垂直
25
100
1個
60
6
垂直
25
200
1個
60
6
垂直
25
300
1個
60
6
垂直
25
400
1個
60
6
垂直
25
500
1個
60
6
垂直
50
100
1個
60
6
垂直
50
200
1個
60
6
垂直
50
300
1個
60
6
垂直
50
400
1個
60
6
垂直
50
500
1個
80
25
平行
10
100
1個
80
25
平行
10
200
1個
80
25
平行
10
300
1個
80
25
平行
10
400
1個
80
25
平行
10
500
1個
80
25
平行
10
600
1個
80
25
平行
10
700
1個
80
25
平行
20
100
1個
80
25
平行
20
200
1個
80
25
平行
20
300
1個
80
25
平行
20
400
1個
80
25
平行
20
500
1個
80
25
平行
20
600
1個
80
25
平行
20
700
1個
80
25
平行
45
100
1個
80
25
平行
45
200
1個
80
25
平行
45
300
1個
80
25
平行
45
400
1個
80
25
平行
45
500
1個
80
25
平行
45
600
1個
80
25
平行
45
700
1個
80
25
垂直
10
100
1個
80
25
垂直
10
200
1個
80
25
垂直
10
300
1個
80
25
垂直
10
400
1個
80
25
垂直
10
500
1個
80
25
垂直
10
600
1個
80
25
垂直
10
700
1個
80
25
垂直
20
100
1個
80
25
垂直
20
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,673
( 23,840 )
14日目
23,539
( 25,893 )
14日目
21,936
( 24,130 )
14日目
22,790
( 25,069 )
14日目
23,936
( 26,330 )
14日目
20,202
( 22,222 )
14日目
21,599
( 23,759 )
14日目
21,254
( 23,379 )
14日目
22,820
( 25,102 )
14日目
23,559
( 25,915 )
14日目
20,463
( 22,509 )
14日目
21,599
( 23,759 )
14日目
20,685
( 22,754 )
14日目
21,832
( 24,015 )
14日目
22,978
( 25,276 )
14日目
21,673
( 23,840 )
14日目
22,271
( 24,498 )
14日目
22,539
( 24,793 )
14日目
22,790
( 25,069 )
14日目
23,936
( 26,330 )
14日目
21,043
( 23,147 )
14日目
20,685
( 22,754 )
14日目
21,348
( 23,483 )
14日目
22,400
( 24,640 )
14日目
23,559
( 25,915 )
14日目
19,726
( 21,699 )
14日目
22,768
( 25,045 )
14日目
20,685
( 22,754 )
14日目
21,541
( 23,695 )
14日目
23,873
( 26,260 )
14日目
24,844
( 27,328 )
14日目
24,819
( 27,301 )
14日目
25,024
( 27,526 )
14日目
25,174
( 27,691 )
14日目
25,119
( 27,631 )
14日目
27,863
( 30,649 )
14日目
29,505
( 32,456 )
14日目
24,612
( 27,073 )
14日目
24,989
( 27,488 )
14日目
24,989
( 27,488 )
14日目
26,342
( 28,976 )
14日目
25,174
( 27,691 )
14日目
27,863
( 30,649 )
14日目
29,505
( 32,456 )
14日目
25,010
( 27,511 )
14日目
24,612
( 27,073 )
14日目
26,110
( 28,721 )
14日目
24,989
( 27,488 )
14日目
24,989
( 27,488 )
14日目
27,295
( 30,025 )
14日目
29,106
( 32,017 )
14日目
25,789
( 28,368 )
14日目
24,989
( 27,488 )
14日目
24,989
( 27,488 )
14日目
26,242
( 28,866 )
14日目
24,171
( 26,588 )
14日目
28,696
( 31,566 )
14日目
29,505
( 32,456 )
14日目
26,352
( 28,987 )
14日目
24,989
( 27,488 )
14日目

詳細情報

基本情報

基本速度、ラックの長さ、最大可搬質量、取付面に対するラックの移動方向など、さまざまな種類をご用意しています。

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

679

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LHリニアヘッド □Lタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社生産設備にて駆動部直線運動変換のために利用
5
満足度:5.0
性能、使い勝手については、周知、満足しており経年劣化に伴う伝動性低下時等に交換部品として同商品をリピート購入しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LHリニアヘッド □Lタイプ
LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ
インダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
インダクションモーター ワールドKシリーズ 平行軸 GE-Sギヤヘッド
防塵・防水モーター FPWシリーズ
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格19,726-29,249 -32,340 -52,290 -11,663 -24,285 -
通常出荷日14日目40日目14日目14日目在庫品1日目〜14日目
種類ギヤヘッド単体モータコンビモータコンビモータコンビギヤヘッド単体モータコンビ
環境標準標準標準標準標準標準 / 防水 / 防塵
ギヤヘッドの種類リニアリニア平行軸平行軸平行軸平行軸
電磁ブレーキ・クラッチなしなしなし電磁ブレーキなしなし
軸端形状歯切りシャフトタイプ歯切りシャフトタイプコンビタイプコンビタイプGE歯切りキー溝
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング