17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 電圧(V)

    ~mm
  • ラック移動方向

  • ラック基本速度(mm/s)

    ~mm
  • ストローク

    ~mm
  • 最大可搬質量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 40日以内

LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ

未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

OLFタイプ

LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ 外形図01

OLBタイプ

LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ 外形図02

コンデンサ(付属品)

LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ 外形図03

製品仕様

  • ラックモジュール 0.5、圧力角 20°
  • ラックの移動方向:垂直移動(Fタイプ)/水平移動(Bタイプ)
  • 製品には、次のものが含まれています。
    リニアヘッド(モーター付)、コンデンサ、取扱説明書
LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ 仕様01
  • 型番中の□には、ストロークを表す数字が入ります。
  • 基本速度は、モーター同期回転速度(50Hz:1,500r/min)を基準に計算した値を目安にしています。実際のラック速度は負荷の大きさ、電源周波数により変化します。
  • 保持力はモーター部の簡易ブレーキによるものです。表の値は運転時間や温度により変化します(参考値)。
  • ラックを上下方向に動かす場合、駆動できる負荷質量は最大可搬質量からラック質量を引いた値になります。
    また、保持力はラック質量分の力(ラック質量×9.807)を引いた値になります。
  • ガイドなどで負荷を受けて水平方向に動かす場合、負荷質量が最大可搬質量以下になるようにご使用ください。
 

●最大オーバーハング荷重

ストローク
mm
最大オーバーハング荷重
N
10012
2008

規格表

■リニアヘッド/モーター

型番ストローク
mm
ラック全長L
mm
質量(ラック質量を含む)
kg
ラック質量
kg
OLF(B)□N-1R■100160.20.560.05
OLF(B)□N-2R■200260.70.60.09

【ご注意】

  • ドグを使用した場合、ストロークがとれなくなるものもあります。
 

■コンデンサ

単位:mm
型番コンデンサ型番ABCDE質量
g
OLF(B)□N-■RACH1833.512.52443.511.525
OLF(B)□N-■RCCH04B
  • 型番中の□には、基本速度を表す数字が入ります。
    型番中の■には、ストロークを表す数字が入ります。

型番リスト

表示件数

電圧

(V)

ラック移動方向

ラック基本速度

(mm/s)

ストローク

最大可搬質量

最小発注数量
100
平行
5
100
10
1個
200
平行
5
100
10
1個
100
平行
5
200
10
1個
200
平行
5
200
10
1個
100
平行
10
100
6.3
1個
200
平行
10
100
6.3
1個
100
平行
10
200
6.3
1個
200
平行
10
200
6.3
1個
100
平行
20
100
3.8
1個
200
平行
20
100
3.8
1個
100
平行
20
200
3.8
1個
200
平行
20
200
3.8
1個
100
垂直
5
100
10
1個
200
垂直
5
100
10
1個
100
垂直
5
200
10
1個
200
垂直
5
200
10
1個
100
垂直
10
100
6.3
1個
200
垂直
10
100
6.3
1個
100
垂直
10
200
6.3
1個
200
垂直
10
200
6.3
1個
100
垂直
20
100
3.8
1個
200
垂直
20
100
3.8
1個
100
垂直
20
200
3.8
1個
200
垂直
20
200
3.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,453
( 33,498 )
40日目
30,736
( 33,810 )
40日目
32,978
( 36,276 )
40日目
33,034
( 36,337 )
40日目
29,774
( 32,751 )
40日目
29,974
( 32,971 )
40日目
30,258
( 33,284 )
40日目
30,459
( 33,505 )
40日目
29,774
( 32,751 )
40日目
29,974
( 32,971 )
40日目
30,258
( 33,284 )
40日目
30,459
( 33,505 )
40日目
29,249
( 32,174 )
40日目
30,736
( 33,810 )
40日目
31,023
( 34,125 )
40日目
31,315
( 34,447 )
40日目
29,774
( 32,751 )
40日目
29,974
( 32,971 )
40日目
30,258
( 33,284 )
40日目
30,459
( 33,505 )
40日目
29,774
( 32,751 )
40日目
30,719
( 33,791 )
40日目
31,842
( 35,026 )
40日目
30,459
( 33,505 )
40日目

詳細情報

基本情報

LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプです。
【特長】
・最大可搬質量は基本速度によって異なります。

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

A-263
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ
インダクションモーター 6W [S6I06]
スピードコントロールモーター インダクションタイプ モーター単体
インダクションモーター 15W [S7I15]
アステロ ギヤモータ レバーシブルモータ
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
メーカーオリエンタルモーターSPG(エス・ピー・ジー)オリエンタルモーターSPG(エス・ピー・ジー)住友重機械オリエンタルモーター
通常価格29,249-5,975 -8,438 -6,170 -8,78652,290 -
通常出荷日40日目2日目40日目2日目〜5日目14日目
種類モータコンビモーター単体モータ単体モーター単体モータ単体モータコンビ
モータ種類レバーシブルインダクションスピードコントロールインダクションレバーシブルインダクション
角フランジ寸法 A(mm)4260427070104
定格出力(W)1631515200
電源単相単相単相単相単相-

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング