メカニカル部品技術窓口
【特長】・超低速シンクロナスモーターは、瞬時正逆転が可能な連続定格の同期モーターです・ステッピングモー...
詳細を確認SMK014K-A、SMK014K-B

* 両軸シャフトのフライスカットの長さは15±0.25です。
SMK014A-A、SMK014A-B、SMK014MA-A、SMK014MA-B

* 両軸シャフトのフライスカットの長さは15±0.25です。
SMK0A-□A、SMK0A-□B

* 両軸シャフトのフライスカットの長さは15±0.25です。
SMK237A-A、SMK237A-B

SMK5100A-A、SMK5100C-A、SMK5100A-B、SMK5100C-B

SMK5160A-A、SMK5160A-B





| 型番 | 電圧 V | 周波数 Hz | 電流 A | トルク N・m | 回転速度 r/min | 静止保持 トルク mN・m | ローター慣性モーメント J:×10-7kg・m2 | コンデンサ容量 μF | 外部抵抗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片軸シャフト | 両軸シャフト | Ω | W | ||||||||
| SMK014K-A (ZP) | SMK014K-B (ZP) | 単相24 | 50 | 0.19 | 0.14 | 60 | 10 | 55 | 12 | - | - |
| 60 | 0.21 | 0.13 | 72 | ||||||||
| SMK014A-A (ZP) | SMK014A-B (ZP) | 単相100 | 50 | 0.043 | 0.11 | 60 | 9 | 55 | 0.6 | - | - |
| 60 | 0.046 | 0.12 | 72 | ||||||||
| 単相115 | 60 | 0.053 | 0.13 | 72 | |||||||
| SMK014MA-A (ZP) | SMK014MA-B (ZP) | 単相100 | 50 | 0.043 | 0.11 | 30 | 4.5 | 55 | 0.6 | - | - |
| 60 | 0.046 | 0.12 | 36 | ||||||||
| 単相115 | 60 | 0.053 | 0.13 | 36 | |||||||
| SMK237A-A (ZP) | SMK237A-B (ZP) | 単相100 | 50 | 0.08 | 0.37 | 60 | 25 | 300 | 1.2 | - | - |
| 60 | 0.09 | 0.37 | 72 | ||||||||
| 単相115 | 60 | 0.10 | 0.37 | 72 | |||||||
| SMK216A-GN (ZP) | SMK216A-GNB (ZP) | 単相100 | 50 | 0.08 | 0.16 | 60 | 15 | 120 | 1.2 | - | - |
| 60 | 0.09 | 0.16 | 72 | ||||||||
| 単相115 | 60 | 0.10 | 0.16 | 72 | |||||||
| SMK5100A-A (ZP) | SMK5100A-B (ZP) | 単相100 | 50 | 0.17 | 1.02 | 60 | 36 | 1400 | 2.5 | 400 | 30 |
| 60 | 0.20 | 1.02 | 72 | ||||||||
| 単相115 | 60 | 0.21 | 1.12 | 72 | |||||||
| SMK5100C-A (ZP) | SMK5100C-B (ZP) | 単相200 | 50 | 0.09 | 1.02 | 60 | 36 | 1400 | 0.6 | 1500 | 30 |
| 60 | 0.11 | 1.02 | 72 | ||||||||
| 単相230 | 50 | 0.10 | 1.12 | 60 | |||||||
| 60 | 0.11 | 1.12 | 72 | ||||||||
| SMK5160A-A (ZP) | SMK5160A-B (ZP) | 単相100 | 50 | 0.23 | 1.6 | 60 | 89 | 2700 | 2.5 | 400 | 30 |
| 60 | 0.26 | 1.8 | 72 | ||||||||
| 単相115 | 60 | 0.28 | 2.1 | 72 | |||||||
| SMK550A-GN (ZP) | SMK550A-GNB (ZP) | 単相100 | 50 | 0.06 | 0.5 | 60 | 36 | 1400 | 0.6 | 400 | 30 |
| 60 | 0.07 | 0.5 | 72 | ||||||||
| 単相115 | 60 | 0.07 | 0.5 | 72 | |||||||
| SMK550C-GN (ZP) | SMK550C-GNB (ZP) | 単相200 | 50 | 0.06 | 0.5 | 60 | 36 | 1400 | 0.35 | 2000 | 30 |
| 60 | 0.06 | 0.5 | 72 | ||||||||
| 単相230 | 50 | 0.07 | 0.5 | 60 | |||||||
| 60 | 0.07 | 0.5 | 72 | ||||||||
(ZP):インピーダンスプロテクトされています。
| 型番 | 電圧 V | 周波数 Hz | 電流 A | 回転速度*1 r/min | 静止保持トルク*2 mN・m | ローター慣性モーメント J:×10-7kg・m2 | コンデンサ容量 μF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片軸シャフト | 両軸シャフト | |||||||
| SMK0A-□A (ZP) | SMK0A-□B (ZP) | 単相100 | 50 | 0.043 | 60 | 9 | 55 | 0.6 |
| 60 | 0.046 | 72 | ||||||
| 単相115 | 60 | 0.053 | 72 | |||||
*1 50Hz:ギヤ出力軸回転速度=60/減速比(r/min) 60Hz:ギヤ出力軸回転速度=72/減速比(r/min)
*2 ギヤ出力軸での静止保持トルクは、減速比倍になります。その際、ギヤ出力軸の許容トルクを超えないようにしてください。
(ZP):インピーダンスプロテクトされています。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。 |
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kV(SMK014KはAC0.5kV)を1分間印加しても異常を認めません。 |
| 温度上昇 | 常温常湿において定格運転後、温度計法で外被測定した値が55℃以下です。 |
| 耐熱クラス | UL/CSA規格:105(A)、EN規格:120(E) |
| 過熱保護装置 | インピーダンスプロテクト |
| 使用周囲温度 | -10~+40℃(凍結のないこと) |
| シャフト振れ | 0.05T.I.R.(mm)*1 |
| 取付インローのシャフトに対する同心度 | 0.075T.I.R.(mm)*1 |
| 取付面のシャフトに対する直角度 | 0.075T.I.R.(mm)*1 |
| ラジアルプレイ*2 | 0.025mm Max.(荷重5N) |
| アキシャルプレイ*3 | 0.075mm Max.(荷重10N) |
| 角度精度 | ±3.6° |
*1 T.I.R.(Total Indicator Reading):基準軸心を中心にして、測定部を1回転させた場合のダイヤルゲージの読みの全量を表します。
*2 ラジアルプレイ:モーターシャフトの先端に垂直方向の荷重5Nをかけたときの、ラジアル方向のシャフト位置の変位量です。
*3 アキシャルプレイ:モーターシャフトに軸方向の荷重10Nをかけたときの、軸方向のシャフト位置の変位量です。



巻き下げ状態でも一定速度で回転します。上下動を同じ速度で駆動したいエレベーター機構などにも適しています。
電源周波数に正確に同期して回転します。
負荷が変動しても回転速度は変わりません。
50Hzのとき 60r/min(30r/min)*
60Hz のとき 72r/min(36r/min)*
*( )は、SMK014MA-□の値です。
コンデンサのみで簡単に駆動できるコンデンサランモーターです(SMK5タイプは外部抵抗も必要)。正逆転動作でも連続定格で駆動できます。
モーター許容負荷慣性以内であれば、モーターは電源周波数の1.5サイクル(50Hzのとき0.03秒、60Hzのとき0.025秒)以内で起動・停止・正逆転がおこなえます。
超低速シンクロナスモーターは、ステッピングモーターと同じ構造でローターに永久磁石を使用しているため、そのままでも若干の保持力があります。ギヤヘッドを使用することで比較的大きな保持力を利用することができます。

モーター/ギヤヘッド

単位=N・m
色がモーターと同方向を示します。 他は逆方向になります。ギヤードモーター

単位=N・m
色がモーターと同方向を示します。 他は逆方向になります。モーター、ギヤードモーター
| モータータイプ | 許容オーバーハング荷重N | 許容スラスト荷重 N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフト先端からの距離mm | ||||||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
| SMK014 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | モーターの質量以下 |
| SMK237 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | |
| SMK5100、SMK5160 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |
| SMK0A-□ | 10 | 15 | 20 | 30 | - | 15 |
ギヤヘッド
| 品名 | 減速比 | 許容オーバーハング荷重N | 許容スラスト荷重 N | |
|---|---|---|---|---|
| シャフト先端から 10mm | シャフト先端から 20mm | |||
| 2GN□K | 3~18 | 50 | 80 | 30 |
| 25~180 | 120 | 180 | ||
| 5GN□K | 3~18 | 250 | 350 | 100 |
| 25~180 | 300 | 450 | ||
モーター軸に直結する慣性負荷が大きくなると、起動、停止および反転特性が変化します。正常な動作ができる慣性負荷の限度を許容負荷慣性と呼びます。慣性負荷が大きすぎると、モーターが振動したり逆転する場合があります。
負荷との結合には、フレキシブルカップリングなどをご使用ください。
モーター軸における許容負荷慣性モーメントJ
| 品名 | モーター軸における許容負荷慣性モーメント ×10-4kg・m2 |
|---|---|
| SMK014K-A、SMK014K-B | 0.35 |
| SMK014A-A、SMK014A-B SMK014MA-A、SMK014MA-B | 0.275 |
| SMK237A-A、SMK237A-B | 2.5 |
| SMK216A-GN、SMK216A-GNB | 0.6 |
| SMK5100□-A、SMK5100□-B SMK550□-GN、SMK550□-GNB | 7 |
| SMK5160A-A、SMK5160A-B | 12 |
ギヤヘッドの許容負荷慣性モーメントJ
| 品名 | 減速比 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | ||
| SMK216A-GN SMK216A-GNB | 2GN□K | 5.4 | 7.7 | 15 | 21.6 | 33.7 | 48.6 | 93.7 | 135 | 155 | 155 |
| SMK550□-GN SMK550□-GNB | 5GN□K | 63 | 90.7 | 175 | 252 | 393.7 | 567 | 1093 | 1575 | 1875 | 1875 |
| 品名 | 減速比 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||
| SMK216A-GN SMK216A-GNB | 2GN□K | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| SMK550□-GN SMK550□-GNB | 5GN□K | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
単位=×10-4kg・m2
| 品名 | 減速比 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.6 | 7.5 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 60 | 100 | 120 | |
| SMK0A-□A SMK0A-□B | 2.4 | 3.5 | 15 | 22 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
単位=×10-4kg・m2
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,456円 ( 9,302円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,136円 ( 8,950円 ) | 14日目 |
8,456円 ( 9,302円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,310円 ( 9,141円 ) | 14日目 |
13,266円 ( 14,593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,395円 ( 14,735円 ) | 14日目 |
13,642円 ( 15,006円 ) | 14日目 |
13,395円 ( 14,735円 ) | 14日目 |
13,642円 ( 15,006円 ) | 14日目 |
13,730円 ( 15,103円 ) | 14日目 |
14,346円 ( 15,781円 ) | 14日目 |
13,395円 ( 14,735円 ) | 14日目 |
14,578円 ( 16,036円 ) | 14日目 |
13,979円 ( 15,377円 ) | 14日目 |
13,590円 ( 14,949円 ) | 14日目 |
13,979円 ( 15,377円 ) | 14日目 |
14,768円 ( 16,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,452円 ( 15,897円 ) | 14日目 |
14,768円 ( 16,245円 ) | 14日目 |
14,452円 ( 15,897円 ) | 14日目 |
14,622円 ( 16,084円 ) | 14日目 |
14,452円 ( 15,897円 ) | 14日目 |
14,265円 ( 15,692円 ) | 14日目 |
14,452円 ( 15,897円 ) | 14日目 |
15,038円 ( 16,542円 ) | 14日目 |
15,215円 ( 16,737円 ) | 14日目 |
15,915円 ( 17,507円 ) | 14日目 |
15,215円 ( 16,737円 ) | 14日目 |
8,775円 ( 9,653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,187円 ( 10,106円 ) | 14日目 |
9,503円 ( 10,453円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,284円 ( 10,212円 ) | 14日目 |
14,489円 ( 15,938円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,913円 ( 16,404円 ) | 14日目 |
16,564円 ( 18,220円 ) | 14日目 |
16,754円 ( 18,429円 ) | 14日目 |
22,417円 ( 24,659円 ) | 14日目 |
21,254円 ( 23,379円 ) | 14日目 |
14,439円 ( 15,883円 ) | 14日目 |
15,493円 ( 17,042円 ) | 14日目 |
16,564円 ( 18,220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,120円 ( 16,632円 ) | 14日目 |
【特長】
・超低速シンクロナスモーターは、瞬時正逆転が可能な連続定格の同期モーターです
・ステッピングモーターと同じ構造ですが、交流電源で簡単に駆動ができることから、ACステッピングモーターとも呼ばれています
・電源周波数に正確に同期して回転します
・負荷が変動しても回転速度は変わりません
・コンデンサのみで簡単に駆動できるコンデンサランモーターです(SMK5タイプは外部抵抗も必要)
・正逆転動作でも連続定格で駆動できます
・モーター許容負荷慣性以内であれば、モーターは電源周波数の1.5サイクル(50Hzのとき0.03秒、60Hzのとき0.025秒)以内で起動・停止・正逆転がおこなえます
・起動・停止を繰り返す搬送コンベアなどに最適です
・巻き下げ状態でも一定速度で回転します
・上下動を同じ速度で駆動したいエレベーター機構などにも適しています
・超低速シンクロナスモーターは、ステッピングモーターと同じ構造でローターに永久磁石を使用しているため、そのままでも若干の保持力があります
・ギヤヘッドを使用することで比較的大きな保持力を利用することができます
・振動吸収用のクリーンダンパや、原点出し用のスリット板などの取り付けに便利です

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ 過熱保護装置タイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ
4.8通常価格(税別):6,913円~

ミスミ
台湾製モータ・ギヤヘッド
3.3通常価格(税別):3,320円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド
5通常価格(税別):9,378円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Kギヤヘッド
4.8通常価格(税別):7,877円~

SPG(エス・ピー・ジー)
インダクションモーター ギヤヘッド単体
5通常価格(税別):8,803円~