17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ 過熱保護装置タイプ

通常単価(税別)
16,89936,276
税込単価
18,58939,904
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・盤面取付型のスピードコントロールユニットとスピードコントロールモーターのユニット製品です・モ...

詳細を確認
  • 電源プラグは付属されていないため、ご使用の際に別途ご用意頂くようにお願いいたします。
  • 2022年2月7日以降受注分よりACモーターの一部製品について設計変更がございます。 設計変更についてはこちら、対象製品についてはこちらをご確認ください。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コネクタを接続するだけのワンタッチ接続!

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
モーターとスピードコントロールユニットを簡単に接続したい
お悩み2
簡単に操作できるモーターがほしい
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズでお悩み解決!
解決1:
コネクタを接続するだけのワンタッチ接続!
解決2:
ユニット前面のボリュームで簡単に操作可能!

簡単接続

モーターとスピードコントロールユニットをコネクタでワンタッチ接続し、スピードコントロールユニットを電源に接続するだけで運転することが可能です。

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ:関連画像

接続図

US206、US315、US425、US540タイプ
連続運転の場合

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ:関連画像

図の接続でモーター軸は時計方向に回転します。
点線の位置に差し替えると反時計方向に回転します。

US560、US590タイプ
連続運転の場合

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ:関連画像

図の接続でモーター軸は時計方向に回転します。
点線の位置に差し替えると反時計方向に回転します。

正逆転操作の場合

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ:関連画像

スイッチの接点容量
単相100Vの場合:AC200V誘導負荷 5A以上
単相200Vの場合:AC250V誘導負荷 5A以上

コンデンサは、スピードコントロールユニットに内臓しています。

連続運転の場合

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ:関連画像

スイッチの接点容量
単相100Vの場合:AC200V誘導負荷 5A以上
単相200Vの場合:AC250V誘導負荷 5A以上

簡単操作

回転速度もスピードコントロールユニット前面のボリュームで、簡単に設定することができます。

<スピードコントロールユニット正面>

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ:関連画像

関連商品

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ:関連画像

モーター取付金具

ステッピングモーター、低速シンクロナスモーターの設置、固定に便利な取付金具です。

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ:関連画像

インダクションモーターKシリーズ 平行軸ギヤヘッド

インダクションモーター Kシリーズ 平行軸ギヤヘッドです。

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ:関連画像

ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル

USシリーズのモーターとコントロールユニット間の接続ケーブルです。

型番リスト

表示件数

角フランジ寸法 A

(mm)

定格出力

(W)

電圧

(V)

軸端形状

最小発注数量
60
6
110 ~ 115
丸シャフトタイプ
1個
60
6
220 ~ 230
丸シャフトタイプ
1個
60
6
110 ~ 115
歯切りシャフトタイプ
1個
60
6
220 ~ 230
歯切りシャフトタイプ
1個
70
15
110 ~ 115
丸シャフトタイプ
1個
70
15
220 ~ 230
丸シャフトタイプ
1個
-
-
-
-
1個
70
15
220 ~ 230
歯切りシャフトタイプ
1個
80
25
220 ~ 230
丸シャフトタイプ
1個
80
25
110 ~ 115
歯切りシャフトタイプ
1個
80
25
220 ~ 230
歯切りシャフトタイプ
1個
90
40
110 ~ 115
丸シャフトタイプ
1個
90
40
220 ~ 230
丸シャフトタイプ
1個
90
40
110 ~ 115
歯切りシャフトタイプ
1個
90
40
220 ~ 230
歯切りシャフトタイプ
1個
90
60
110 ~ 115
丸シャフトタイプ
1個
90
60
220 ~ 230
丸シャフトタイプ
1個
90
60
110 ~ 115
歯切りシャフトタイプ
1個
90
60
220 ~ 230
歯切りシャフトタイプ
1個
90
90
110 ~ 115
丸シャフトタイプ
1個
90
90
220 ~ 230
丸シャフトタイプ
1個
90
90
110 ~ 115
歯切りシャフトタイプ
1個
90
90
220 ~ 230
歯切りシャフトタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,560
( 21,516 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,402
( 20,242 )
9日目
19,491
( 21,440 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,699
( 19,469 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,371
( 22,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,093
( 21,002 )
9日目
16,899
( 18,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,145
( 21,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,998
( 20,898 )
9日目
21,247
( 23,372 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,768
( 22,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,647
( 23,812 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,977
( 24,175 )
9日目
21,935
( 24,129 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,253
( 25,578 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,757
( 34,933 )
9日目
30,984
( 34,082 )
9日目
30,692
( 33,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,109
( 37,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,932
( 38,425 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,246
( 39,871 )
9日目
35,564
( 39,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,276
( 39,904 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・盤面取付型のスピードコントロールユニットとスピードコントロールモーターのユニット製品です
・モーターとスピードコントロールユニットをコネクタでワンタッチ接続し、スピードコントロールユニットを電源に接続するだけで運転が可能です
・回転速度もスピードコントロールユニット前面のボリュームで簡単に設定できます
・単相110V/115V、単相220V/230VタイプはUL/CSA規格認定、CCC認証を取得し、CEマーキング(低電圧指令およびEMC指令)を実施しています
・モーターに保護接地端子を装備

ご注意

  • 電源プラグは付属されていないため、ご使用の際に別途ご用意頂くようにお願いいたします。
  • 2022年2月7日以降受注分よりACモーターの一部製品について設計変更がございます。 設計変更についてはこちら、対象製品についてはこちらをご確認ください。

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

B-252

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ 過熱保護装置タイプのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
サンプル回転台
5
満足度:5.0
反応も良くて使いやすく良好です。回転もスムーズなので中心出しもしやすく重宝しています。
2人が参考にしています。
送風機
5
満足度:5.0
他社のコントロールモータは歯切り軸ばかりで 丸軸の設定がありません。 減速必要ない用途もありうるのに... オリエンタル...もっと読む
2人が参考にしています。
コンベアの駆動用に活用
4
満足度:4.0
納期等と従来使用している為、信頼性と安心してリピートしました。今後も定期的に購入予定です。
0人が参考にしています。
設備に使用
5
満足度:5.0
自社内搬送設備用コンベアーの速度調整に使用しています。当社内の他事業所で採用していたものを利便性のよさから横展開で利用し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ 過熱保護装置タイプ
ACスピードコントロールモーター US2シリーズ
アステロ ギヤモータ ユニットタイプCAUシリーズ インダクションモータ
LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ
リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ
スピードコントロールモーター インダクションタイプ Kシリーズ
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーター住友重機械オリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格16,899-14,953 -14,144 -29,249 -7,558 -8,468 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目5日目40日目40日目在庫品1日目〜
種類モータユニットコントローラ単体モータ単体モータコンビモータ単体モータ単体
モータ種類スピードコントロールスピードコントロールインダクションレバーシブルリアクションシンクロナススピードコントロール
電源単相単相単相単相単相単相
環境標準標準標準標準標準標準
電磁ブレーキ・クラッチなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング