17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

タイプ出力型番可変速度範囲
歯切りシャフトタイプ丸シャフトタイプ
ターミナルボックス25WPSH425-401TPSH425-001T50Hz:90~1400r/min
60Hz:90~1500r/min
40WPSH540-401TPSH540-001T
プラグコード25WPSH425-401PPSH425-001P
40WPSH540-401PPSH540-001P

構造

パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ 構造図

型番リスト

表示件数

種類

角フランジ寸法 A

(mm)

定格出力

(W)

軸端形状

接続タイプ

最小発注数量
[セット品] モータユニット
80
25
丸シャフトタイプ
プラグコード
1個
モータ単体
80
25
丸シャフトタイプ
ターミナルボックス
1個
[セット品] モータユニット
80
25
歯切りシャフトタイプ
プラグコード
1個
モータ単体
80
25
歯切りシャフトタイプ
ターミナルボックス
1個
[セット品] モータユニット
90
40
丸シャフトタイプ
プラグコード
1個
モータ単体
90
40
丸シャフトタイプ
ターミナルボックス
1個
[セット品] モータユニット
90
40
歯切りシャフトタイプ
プラグコード
1個
モータ単体
90
40
歯切りシャフトタイプ
ターミナルボックス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,500
( 25,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,271
( 24,498 )
31日目
23,434
( 25,777 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,640
( 26,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,359
( 28,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,093
( 27,602 )
31日目
25,466
( 28,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,699
( 27,169 )
31日目

詳細情報

基本情報

コントロールパックをモータ後部に内蔵。商用電源に接続するだけで、スピードコントロールモーターとして使えます。
【特長】
・コントロールパックと速度設定ボリュームをモーター後部に内蔵
・結線不要で操作も簡単です
・可変速度範囲50Hz:90~1400r/min、60Hz90~1500r/min
・ターミナルボックスタイプ:正転、逆転を外部のリレーなどで制御するのに適しています
・プラグコードタイプ:スイッチボックス部のCW/CCWスイッチを切り替えるだけで、正転、逆転がおこなえます
・プラグ付きAC電源コード(2m)を商用電源に接続するだけの簡単接続です

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

B-161

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
調速モータ
5
満足度:5.0
調速はモータの背についてるダイヤルで行うので 設計時にそこを考慮する必要がありますが コンパクトでコントローラのスペース...もっと読む
0人が参考にしています。
ドレッサー用のモーター
4
満足度:4.0
ドレッサー用のモーターが故障してしまい購入。 他の商社よりもお値段は少し高かったですが、納期が早くて助かりました。
0人が参考にしています。
部品更新
5
満足度:5.0
既設機械の更新で購入しました。品番からすぐに注文できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ
安全増防爆型モーター Kシリーズ
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ AC電源用
スピードコントロールモーター インダクションタイプ モーター単体
アステロ ギヤモータ レバーシブルモータ
リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター住友重機械オリエンタルモーター
通常価格22,271-27,396 -8,050 -8,438 -8,7867,558 -
通常出荷日在庫品1日目〜31日目在庫品1日目〜40日目5日目40日目
モータ種類スピードコントロールインダクション超低速シンクロナススピードコントロールレバーシブルリアクションシンクロナス
電源単相三相単相単相単相単相
環境標準標準 / 防爆標準標準標準標準
電磁ブレーキ・クラッチなしなしなしなしなしなし
電圧(V)10020024100100 / 110-
よく一緒に購入される商品

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング