17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スピードコントロールモーター インダクションタイプ モーター単体

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類モータ種類角フランジ寸法 A定格出力電源環境電磁ブレーキ・クラッチ電圧軸端形状
MSM003-003モータ単体スピードコントロール42mm3W単相標準なし100V丸シャフトタイプ
MSM003-403モータ単体スピードコントロール42mm3W単相標準なし100V歯切りシャフトタイプ

型番リスト

表示件数

軸端形状

最小発注数量
丸シャフトタイプ
1個
歯切りシャフトタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,438
( 9,282 )
40日目
9,239
( 10,163 )
40日目

詳細情報

基本情報

コンパクトな無接点スピードコントロールモーターで取付角42mm、3Wの製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピードコントロールモーター インダクションタイプ モーター単体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントロールモーター インダクションタイプ モーター単体
アステロ ギヤモータ レバーシブルモータ
インダクションモーター 6W [S6I06]
LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ
インダクションモーター 15W [S7I15]
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体
メーカーオリエンタルモーター住友重機械SPG(エス・ピー・ジー)オリエンタルモーターSPG(エス・ピー・ジー)オリエンタルモーター
通常価格8,438-8,7865,975 -29,249 -6,170 -46,738 -
通常出荷日40日目5日目2日目40日目2日目〜14日目
種類モータ単体モータ単体モーター単体モータコンビモーター単体モータ単体
モータ種類スピードコントロールレバーシブルインダクションレバーシブルインダクションインダクション
角フランジ寸法 A(mm)4270604270104
定格出力(W)3156115200
電源単相単相単相単相単相-
よく一緒に購入される商品

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング