メカニカル部品技術窓口
巻き取り、押し当て機構などトルク調整が必要な用途に最適。【特長】・外部に電圧調整器を設けることで、モー...
詳細を確認

シャフト部を除くモーター外形は、歯切りシャフトタイプと同じです。


:サーマルプロテクタ(自動復帰型)を内蔵しています。モーターが何らかの原因で過熱すると、サーマルプロテクタがはたらいてモーターは停止します。
モーターの温度が下がると自動的に運転を再開しますので、点検作業は必ず電源を切っておこなってください。
【質量】
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。 |
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 |
| 温度上昇 | ギヤヘッドまたはそれと同等の放熱板※を装着し、常温常湿において定格運転後、抵抗法で巻線温度上昇を測定した値が80℃以下です。 |
| 耐熱クラス | 130(B) |
| 過熱保護装置 | サーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 3Wタイプ 開放:130±5℃、復帰:90±15℃ その他のタイプ 開放:130±5℃、復帰:82±15℃ |
| 使用周囲温度 | 単相50V、単相100V、単相200V:-10~+50℃(凍結のないこと) 単相60V、単相110V、単相115V、単相220V、単相230V:-10~+40℃(凍結のないこと) |
| 使用周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) |
| 保護等級 | IP20 |
※放熱板
| 型番 | ギヤヘッド型番 | 減速比 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 2TK3GN-AW2□ | 2GN◇K | 3~18 | 30 | 3 |
| 2TK3GN-CW2□ | 25~180 | 40 |
■コンデンサ

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,608円 ( 10,569円 ) | 14日目 |
9,530円 ( 10,483円 ) | 14日目 |
11,010円 ( 12,111円 ) | 14日目 |
11,010円 ( 12,111円 ) | 14日目 |
10,489円 ( 11,538円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,530円 ( 10,483円 ) | 14日目 |
11,537円 ( 12,691円 ) | 14日目 |
11,583円 ( 12,741円 ) | 14日目 |
11,173円 ( 12,290円 ) | 14日目 |
9,670円 ( 10,637円 ) | 14日目 |
11,491円 ( 12,640円 ) | 14日目 |
11,491円 ( 12,640円 ) | 14日目 |
11,860円 ( 13,046円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,324円 ( 11,356円 ) | 14日目 |
11,344円 ( 12,478円 ) | 14日目 |
12,040円 ( 13,244円 ) | 14日目 |
10,344円 ( 11,378円 ) | 14日目 |
10,344円 ( 11,378円 ) | 14日目 |
12,444円 ( 13,688円 ) | 14日目 |
12,444円 ( 13,688円 ) | 14日目 |
10,838円 ( 11,922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,220円 ( 12,342円 ) | 14日目 |
13,038円 ( 14,342円 ) | 14日目 |
13,038円 ( 14,342円 ) | 14日目 |
12,064円 ( 13,270円 ) | 14日目 |
12,064円 ( 13,270円 ) | 14日目 |
13,971円 ( 15,368円 ) | 14日目 |
14,358円 ( 15,794円 ) | 14日目 |
13,860円 ( 15,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,936円 ( 14,230円 ) | 14日目 |
14,358円 ( 15,794円 ) | 14日目 |
14,956円 ( 16,452円 ) | 14日目 |

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ 過熱保護装置タイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ
4.8通常価格(税別):6,913円~

ミスミ
台湾製モータ・ギヤヘッド
3.3通常価格(税別):3,320円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Kギヤヘッド
4.8通常価格(税別):7,877円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド
5通常価格(税別):9,378円~

オリエンタルモーター
中間ギヤヘッド(平行軸)
4.7通常価格(税別):6,542円~