メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
TM203A-3SJ
2026年01月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド通常出荷日:在庫品1日目
巻き取り、押し当て機構に最適
【特長】
・パワーコントローラの内部トルク設定器などで、モータートルクを簡単に設定・調整することができます
・トルク設定は、使い方に合わせて3種類の方法から選択できます。内部/外部を切り替えることにより、2段階のトルク設定も可能です
・トルク設定値に対する発生トルクのばらつきが、従来品のパワーコントローラ付トルクモーターに比べて少なくなりました
・モーターとパワーコントローラ間を20mまで離して使うことができます。モーター取付場所と制御盤が離れている場合でもご使用いただけます
・パワーコントローラの接続端子は、制御系と動力系で上下に分かれているので、配線もすっきりおこなえます。また、DINレールにもダイレクトに取り付けることができます