メカニカル部品技術窓口
【特長】・電子ブレーキでモーターを瞬時停止させます・ブレーキ力が大きいため、モーター単体の場合には約0...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください



| 型番 | 電源電圧 | 周波数 | 適用モーター出力 | 機能 | 制御電源 | 入力信号 | 出力信号 | 制動電流継続時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-50W | 単相 100-230V ±10% | 50/60Hz | 1W~90W | 瞬時停止 正逆運転 電磁ブレーキ制御 (電磁ブレーキ付モーター) サーマルプロテクタオープン検出 (アラーム出力) シンク/ソースロジック切り替え | DC24V±10% 0.1A以上 | CW、CCW FREE/ALARM-RESET 入力仕様 フォトカプラ入力 入力抵抗4.7kΩ DC24V±10% | ALARM 出力仕様 オープンコレクタ出力 外部使用条件 DC26.4V以下、 10mA以下 | 約0.2秒~0.4秒 |
| 型番 | 電源電圧 | 瞬時停止 | 無接点 制御 | 正逆運転 制御 | 電磁ブレーキ 制御 | サーマルプロテクタ オープン検出機能 | 海外規格 認定品 | 適用モーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB50W | 単相100-230V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | インダクションモーター:1W~90W レバーシブルモーター:1W~90W 電磁ブレーキ付モーター:6W~90W 防塵・防水モーター:25W~90W |
| SB31-IN | SB31-IN:単相100V | ● | - | - | - | - | - | インダクションモーター:1W~90W レバーシブルモーター:1W~60W |
| SB32-IN | SB32-IN:単相200V | |||||||
| SB32S-IN | SB32S-IN:三相200V |
【特長】
・電子ブレーキでモーターを瞬時停止させます
・ブレーキ力が大きいため、モーター単体の場合には約0.1秒で瞬時に停止させ、オーバーラン量も1~1.5回転以下となります
・制動電流は約0.4秒間モーターに流れますが、その後、モーターは自動的に電源から遮断されます(保持力はありません)
・電流による電子ブレーキですから、機械的な電磁ブレーキのような摩耗部分がなく長寿命
・モーターのインチング(寸動)動作などの用途に最適です
・SB50Wは無接点タイプのためパワーリレーが不要です
・結線も簡単でメンテナンス回数の削減にもつながります
・SB50Wは、電磁ブレーキ付モーターと組み合わせて使用することにより、電子ブレーキと電磁ブレーキを連動させ、瞬時停止後、自動的に負荷を保持することができます
・瞬時停止後に負荷保持が必要な用途に最適です

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ 過熱保護装置タイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GU-KBギヤヘッド(ボックス形状タイプ)
4通常価格(税別):12,137円~

ミスミ
台湾製モータ・ギヤヘッド
3.3通常価格(税別):3,320円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Kギヤヘッド
4.8通常価格(税別):7,877円~

オリエンタルモーター
中間ギヤヘッド(平行軸)
4.7通常価格(税別):6,542円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ
4.8通常価格(税別):6,913円~