17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

C・Bモーター単体

未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

リード線タイプ

型番出力電源電圧
CBI206-7016W単相100V
CBI425-70125W単相100V
CBI425-702単相200V
CBI425-703三相200/220V
CBI540-70140W単相100V
CBI540-702単相200V
CBI540-703三相200/220V
CBI560-80160W単相100V
CBI560-802単相200V
CBI560-803三相200/220V
CBI590-80190W単相100V
CBI590-802単相200V
CBI590-803三相200/220V

小型端子箱付タイプ

型番出力電源電圧
CBI205-701T5W単相100V
CBI425-701T25W単相100V
CBI425-703T三相200/220V
CBI540-701T40W単相100V
CBI540-703T三相200/220V
CBI560-801T60W単相100V
CBI560-803T三相200/220V
CBI590-801T90W単相100V
CBI590-803T三相200/220V

【付属品】

  • モーター
  • コンデンサ(※単相モーターのみ)
  • バリスタ
  • 取扱説明書

商品特長詳細

C・Bモーターの特性

C・Bモーターは、常にモーターを回転させながら、クラッチとブレーキを操作して出力軸の回転/停止を制御するという使い方をします。
インダクションモーターは起動してから、負荷に見合ったトルクに達するまで、ある程度の時間がかかります。インダクションモーターにクラッチ・ブレーキを組み合わせて、上記のように使用するとクラッチがつながった瞬間に回転速度が下がって瞬時に負荷に見合ったトルクが得られます。この応答性の良さが、C・Bモーターの利点です。
停止時には、クラッチを切ってブレーキをかけるため、電磁ブレーキ付モーターと異なり、モーターのローター慣性モーメントの影響も受けません。そのため、停止するまでの時間が短縮できるという利点もあります。
このように、C・Bモーターは他のAC小型標準モーターに比べて、起動と停止が短時間ででき、応答性に優れたモーターといえます。また、C・Bモーターに使用しているモーターは、一方向運転用のインダクションモーターですから、正逆転を頻繁におこなうような用途には適していません。一方向で高頻度の起動、停止を連続でおこなう用途に適しています。

型番リスト

表示件数

角フランジ寸法 A

(mm)

定格出力

(W)

電源

電圧

(V)

接続タイプ

過熱保護装置タイプ

最小発注数量
90
40
単相
100
リード線
-
1個
90
40
単相
100
小型端子箱付
-
1個
90
40
単相
200
リード線
-
1個
90
40
三相
200 ~ 220
リード線
-
1個
90
40
三相
200 ~ 220
小型端子箱付
-
1個
90
40
単相
100
-
サーマルプロテクタ
1個
90
40
単相
200
-
サーマルプロテクタ
1個
90
60
単相
100
リード線
-
1個
90
60
単相
100
小型端子箱付
-
1個
90
60
単相
200
リード線
-
1個
90
60
三相
200 ~ 220
リード線
-
1個
90
60
三相
200 ~ 220
小型端子箱付
-
1個
90
60
単相
100
-
サーマルプロテクタ
1個
90
60
単相
200
-
サーマルプロテクタ
1個
90
90
単相
100
リード線
-
1個
90
90
単相
100
小型端子箱付
-
1個
90
90
単相
200
リード線
-
1個
90
90
三相
200 ~ 220
リード線
-
1個
90
90
三相
200 ~ 220
小型端子箱付
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,004
( 50,604 )
14日目
46,065
( 50,672 )
14日目
47,266
( 51,993 )
14日目
48,915
( 53,807 )
14日目
48,343
( 53,177 )
14日目
48,303
( 53,133 )
40日目
48,330
( 53,163 )
40日目
47,277
( 52,005 )
14日目
48,330
( 53,163 )
14日目
45,725
( 50,298 )
14日目
48,368
( 53,205 )
14日目
48,201
( 53,021 )
14日目
57,232
( 62,955 )
40日目
59,909
( 65,900 )
40日目
48,318
( 53,150 )
14日目
50,178
( 55,196 )
14日目
49,707
( 54,678 )
14日目
47,750
( 52,525 )
14日目
50,577
( 55,635 )
14日目

詳細情報

基本情報

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。
【特長】
・高頻度・高応答のクラッチ・ブレーキにより、高頻度の起動・停止が可能です
・別売りのC・Bコントローラを使用すると、クラッチ・ブレーキの動作を無接点で制御できます
・コンパクト設計なので、取り扱いが簡単
・スペースをとらず機械の駆動部を簡潔にまとめることができます
・C・Bモーター専用ギヤヘッドGCギヤヘッド、GCHギヤヘッドは、耐衝撃性を重視し、強度をアップして専用化、信頼性を向上しました(GNギヤヘッド等、他のギヤヘッドは取り付けできません)
・インダクションモーターで、リード線タイプ、小型端子箱付タイプ、スピードコントロールタイプがあります。また、電源仕様も単相100V、200V、三相200Vと種類が豊富です
【用途】
・高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

A-188

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C・Bモーター単体のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンベア関係に使用
5
満足度:5.0
大きいものだと日立を選定しますが、比較的小さいものにでしたらオリエンタルモーターを選定しています。30-40年ぐらい使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C・Bモーター単体
防塵・防水モーター FPWシリーズ
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ AC電源用
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格45,725-24,285 -52,290 -65,846 -29,249 -8,050 -
通常出荷日14日目〜14日目14日目14日目40日目在庫品1日目〜
種類モータ単体モータコンビモータコンビモータコンビモータコンビモータ単体
モータ種類インダクションインダクションインダクションインダクションレバーシブル超低速シンクロナス
環境標準標準 / 防水 / 防塵標準標準標準標準
電磁ブレーキ・クラッチ電磁ブレーキ / クラッチなし電磁ブレーキ電磁ブレーキなしなし
軸端形状歯切りシャフトタイプキー溝コンビタイプコンビタイプ歯切りシャフトタイプ丸シャフトタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング