メカニカル部品技術窓口
【特長】・一方向、連続運転に最適・簡単に運転することができます・豊富なラインアップ・直交軸ギヤヘッドと...
詳細を確認

シャフト部を除くモーター外形は、歯切りシャフトタイプと同じです。


コンデンサキャップはオプションでご用意しています。
| 型番 リード線タイプ | 出力 W | 電圧 V | 周波数 Hz | 電流 A | 起動トルク mN・m | 定格トルク mN・m | 定格回転速度 r/min | コンデンサ容量 μF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯切りシャフトタイプ | 丸シャフトタイプ | ||||||||
| 0IK1GN-A | 0IK1A-A | 1 | 単相100 | 50 | 0.13 | 8 | 9.5 | 1,000 | 1.5 |
| 60 | 8 | 1,200 | |||||||
| 0IK1GN-C | 0IK1A-C | 0.8 | 単相200 | 50 | 0.07 | 7 | 8 | 1,000 | 0.35 |
| 1 | 60 | 1,200 | |||||||
| 0IK3GN-B | 0IK3A-B | 3 | 単相100 | 50 | 0.14 | 6 | 12 | 2,400 | 1.5 |
| 60 | 10 | 3,000 | |||||||
| 0IK3GN-D | 0IK3A-D | 2.5 | 単相200 | 50 | 0.07 | 5 | 9.5 | 2,500 | 0.35 |
| 3 | 60 | 9 | 3,100 | ||||||
質量
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。 |
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 |
| 温度上昇 | 常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下(ファン付モーターは45℃以下)です。 |
| 耐熱クラス | 120(E) |
| 使用周囲温度 | -10~+50℃ (凍結のないこと) |
| 使用周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) |

一方向で連続運転する用途に適しています。
取付角寸法80mm、90mmのモーターに直交軸ギヤヘッド(中空軸タイプ、中実軸タイプ)を組み合わせることができます。省スペースに貢献します。

色がモーターと同方向を示します。 他は逆方向となります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,401円 ( 8,141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,222円 ( 7,944円 ) | 31日目 |
7,401円 ( 8,141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,631円 ( 8,394円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,631円 ( 8,394円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,315円 ( 8,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,631円 ( 8,394円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,948円 ( 8,743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,790円 ( 7,469円 ) | 31日目 |
7,074円 ( 7,781円 ) | 31日目 |
7,098円 ( 7,808円 ) | 31日目 |
6,775円 ( 7,453円 ) | 31日目 |
6,618円 ( 7,280円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,222円 ( 6,844円 ) | 31日目 |
6,618円 ( 7,280円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,611円 ( 7,272円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,443円 ( 8,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,795円 ( 7,475円 ) | 31日目 |
7,443円 ( 8,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,741円 ( 8,515円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,930円 ( 8,723円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,231円 ( 9,054円 ) | 31日目 |
8,250円 ( 9,075円 ) | 31日目 |
8,612円 ( 9,473円 ) | 31日目 |
7,930円 ( 8,723円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,231円 ( 9,054円 ) | 31日目 |
10,235円 ( 11,259円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,940円 ( 10,934円 ) | 31日目 |
9,278円 ( 10,206円 ) | 31日目 |
10,075円 ( 11,083円 ) | 31日目 |
9,633円 ( 10,596円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,091円 ( 11,100円 ) | 31日目 |
10,249円 ( 11,274円 ) | 31日目 |
10,722円 ( 11,794円 ) | 31日目 |
11,764円 ( 12,940円 ) | 31日目 |
11,195円 ( 12,315円 ) | 31日目 |
12,247円 ( 13,472円 ) | 31日目 |
11,764円 ( 12,940円 ) | 31日目 |
12,247円 ( 13,472円 ) | 31日目 |
13,116円 ( 14,428円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,494円 ( 14,843円 ) | 31日目 |
13,020円 ( 14,322円 ) | 31日目 |
14,074円 ( 15,481円 ) | 31日目 |
13,038円 ( 14,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,655円 ( 15,021円 ) | 31日目 |
14,356円 ( 15,792円 ) | 31日目 |
14,074円 ( 15,481円 ) | 31日目 |

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ 過熱保護装置タイプ

オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Kギヤヘッド
4.8通常価格(税別):7,877円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ
4.8通常価格(税別):6,913円~

ミスミ
台湾製モータ・ギヤヘッド
3.3通常価格(税別):3,320円~

オリエンタルモーター
中間ギヤヘッド(平行軸)
4.7通常価格(税別):6,542円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GU-KBギヤヘッド(ボックス形状タイプ)
4通常価格(税別):12,137円~