17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

丸シャフトタイプ
BHI62AMT-A、BHI62FMT-A、BHI62CMT-A、BHI62EMT-A、BHI62SMT-A

電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体 外形図01

コンデンサ

電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体 外形図02

製品仕様

丸シャフトタイプ
BHI62AMT-A、BHI62FMT-A、BHI62CMT-A、BHI62EMT-A、BHI62SMT-A

  • 質量:6.5kg
  • 適用ケーブル径はφ8~φ12です。
  • コンデンサは単相モーターに付属しています。

規格表

コンデンサ

単位:mm
型番コンデンサ型番ABC質量(g)
BHI62AMT-ACH470CFAUL584158172
BHI62FMT-ACH400CFAUL2584158175
BHI62CMT-ACH120BFAUL584158175
BHI62EMT-ACH100BFAUL583550132
  • コンデンサには、コンデンサキャップが付属しています。

型番リスト

表示件数

電源

電圧

(V)

軸端形状

最小発注数量
三相
200 ~ 230
丸シャフトタイプ
1個
三相
200 ~ 230
歯切りシャフトタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,738
( 51,412 )
14日目
47,480
( 52,228 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス最小サイズで出力200Wを実現。
・直交軸ギヤヘッドはハイポイドギヤ採用。中空軸、中実軸をラインアップし、省スペース化を実現します。
・ギヤヘッドのシャフトには、負荷との接続に便利なタップ穴加工をしています。
・モーターとギヤヘッドをあらかじめ組み付けてお届けするコンビタイプをご用意。装置への取り付けも簡単におこなえます。

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

517
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
スピードコントロールモーター インダクションタイプ モーター単体
高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W
インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格46,738-52,290 -65,846 -8,438 -37,535 -18,096 -
通常出荷日14日目14日目14日目40日目14日目40日目
種類モータ単体モータコンビモータコンビモータ単体モータコンビモータコンビ
モータ種類インダクションインダクションインダクションスピードコントロールインダクションインダクション
角フランジ寸法 A(mm)1041041044210460
定格出力(W)20020020032006
環境標準標準標準標準標準標準 / 防水 / 防塵
よく一緒に購入される商品

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング