17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 電源

  • 減速比

    ~mm
  • 電圧(V)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)

通常単価(税別)
52,29061,799
税込単価
57,51967,979
通常出荷日:14日目

【特長】・クラス最小サイズで出力200Wを実現。・直交軸ギヤヘッドはハイポイドギヤ採用。・中空軸、中実...

詳細を確認
  • 2022年2月7日以降にACモーター端子箱タイプの設計変更がございます。
    変更内容はこちらをご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

BHI62AMT-□、BHI62FMT-□、BHI62CMT-□、BHI62EMT-□、BHI62SMT-□

電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ) 外形図01

キー・キーみぞ(付属品)

電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ) 外形図02

・出荷時、キーはキーみぞに固定されています。

製品仕様

  • 質量:9.5kg
  • 適用ケーブル径はφ8~φ12です。
  • 型番中の□には、減速比を表す数字が入ります。

仕様 連続定格

電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ) 仕様01
  • 各仕様の値はモーター単体時の特性です。
  • TP:サーマルプロテクタ(自動復帰型)を内蔵しています。モーターが何らかの原因で過熱すると、サーマルプロテクタがはたらいてモーターは停止します。
    (電磁ブレーキへの電力供給は継続され、開放状態のままです。)
    モーターの温度が下がると自動的に運転を再開しますので、点検作業は必ず電源を切っておこなってください。

電磁ブレーキ部仕様(無励磁作動型)

電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ) 仕様02

型番リスト

表示件数

電源

減速比

電圧

(V)

最小発注数量
三相
3
200 ~ 230
1個
三相
3.6
200 ~ 230
1個
三相
5
200 ~ 230
1個
三相
6
200 ~ 230
1個
三相
7.5
200 ~ 230
1個
三相
9
200 ~ 230
1個
三相
12.5
200 ~ 230
1個
三相
15
200 ~ 230
1個
三相
18
200 ~ 230
1個
三相
25
200 ~ 230
1個
三相
30
200 ~ 230
1個
三相
36
200 ~ 230
1個
三相
50
200 ~ 230
1個
三相
60
200 ~ 230
1個
三相
75
200 ~ 230
1個
三相
90
200 ~ 230
1個
三相
100
200 ~ 230
1個
三相
120
200 ~ 230
1個
三相
150
200 ~ 230
1個
三相
180
200 ~ 230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,412
( 59,853 )
14日目
54,412
( 59,853 )
14日目
54,412
( 59,853 )
14日目
54,412
( 59,853 )
14日目
52,582
( 57,840 )
14日目
54,412
( 59,853 )
14日目
54,412
( 59,853 )
14日目
52,290
( 57,519 )
14日目
54,412
( 59,853 )
14日目
54,412
( 59,853 )
14日目
54,412
( 59,853 )
14日目
54,412
( 59,853 )
14日目
56,149
( 61,764 )
14日目
61,675
( 67,843 )
14日目
61,799
( 67,979 )
14日目
61,799
( 67,979 )
14日目
59,390
( 65,329 )
14日目
61,799
( 67,979 )
14日目
61,799
( 67,979 )
14日目
61,799
( 67,979 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス最小サイズで出力200Wを実現。
・直交軸ギヤヘッドはハイポイドギヤ採用。
・中空軸、中実軸をラインアップし、省スペース化を実現します。
・ギヤヘッドのシャフトには、負荷との接続に便利なタップ穴加工をしています。

ご注意

  • 2022年2月7日以降にACモーター端子箱タイプの設計変更がございます。
    変更内容はこちらをご確認ください。

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

519
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体
LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ
高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W
インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格52,290-65,846 -46,738 -29,249 -37,535 -18,096 -
通常出荷日14日目14日目14日目40日目14日目40日目
種類モータコンビモータコンビモータ単体モータコンビモータコンビモータコンビ
モータ種類インダクションインダクションインダクションレバーシブルインダクションインダクション
角フランジ寸法 A(mm)1041041044210460
定格出力(W)20020020012006
環境標準標準標準標準標準標準 / 防水 / 防塵

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング