17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

中間ギヤヘッド(平行軸)

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

中間ギヤヘッド(平行軸) 外形図1

2GN10XK

中間ギヤヘッド(平行軸) 外形図2

3GN10XK

中間ギヤヘッド(平行軸) 外形図3

4GN10XK

中間ギヤヘッド(平行軸) 外形図4

5GN10XK

中間ギヤヘッド(平行軸) 外形図5

5GU10XKB、5GU10XK、5GE10XS
※( )は5GU10XKB、5GE10XSの寸法です。

 

製品仕様

  • 減速比10の中間ギヤヘッドです。減速比180よりさらに減速比が必要な場合にご使用ください。
  • 「取付用ねじ」が付属しています。
型番適用モーター質量(kg)
2GN10XK2GN□K0.2
3GN10XK3GN□K0.3
4GN10XK4GN□K0.4
5GN10XK5GN□K0.6
5GE10XS5GE□S0.6
5GU10XK5GU□K、5GU□KBH0.6
5GU10XKB5GU□KB0.6

※ 品名中の□には、減速比を表す数字が入ります。

商品特長詳細

中間ギヤヘッド(平行軸) 製品仕様

モーターシャフトと同じ方向(平行)にギヤシャフトが配置されています。モーターとギヤヘッド、それぞれの取付角寸法・歯切りタイプが同じものと組み合わせることができます。

型番リスト

表示件数

角フランジ寸法 A

(mm)

ギヤヘッドの種類

軸端形状

適用モーター

最小発注数量
60
平行軸
GN歯切り
2GN□K
1個
60
平行軸
GN歯切り
2GN□S
1個
70
平行軸
GN歯切り
3GN□K
1個
70
平行軸
GN歯切り
3GN□S
1個
80
平行軸
GN歯切り
4GN□K
1個
90
平行軸
GE歯切り
5GE□S
1個
90
平行軸
GN歯切り
5GN□K
1個
90
平行軸
GN歯切り
5GN□S
1個
90
平行軸
GU歯切り
5GU□KB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,542
( 7,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,827
( 8,610 )
14日目
6,609
( 7,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,922
( 8,714 )
14日目
6,611
( 7,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,755
( 12,931 )
9日目
8,940
( 9,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,328
( 11,361 )
14日目
13,174
( 14,491 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

中間ギヤヘッドです。
【特長】
・モーター回転速度やトルクを、必要な回転速度やトルクに変換するギヤヘッド
・平行軸ギヤヘッドには、豊富なラインナップを取り揃えています

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

A-246

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中間ギヤヘッド(平行軸)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
コンベア速度変更
5
満足度:5.0
同一メーカーのモーター、ギアヘッドとの組み合わせになるので メーカーのカタログも見れて、比較検討がスムーズでした。 間に...もっと読む
0人が参考にしています。
設備
5
満足度:5.0
この商品は自社設備のモーターの回転速度調節のために購入しました。以前から使用しているものですので、性能等は熟知しているも...もっと読む
0人が参考にしています。
トラバース巻き用巻き取り器の減速比調整用モーター部に使用
4
満足度:4.0
既設設備が、オリエンタルモーター社製であるため純正品の交換部品として利用しており性能等全く問題ありません。中間ギヤヘッド...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中間ギヤヘッド(平行軸)
インダクションモーター中間ギヤヘッド
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
インダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
コンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KIIシリーズ
インダクションモーター ワールドKシリーズ 平行軸 GE-Sギヤヘッド
メーカーオリエンタルモーターSPG(エス・ピー・ジー)オリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格6,542-4,997 -6,003 -32,340 -6,913 -11,663 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜14日目9日目〜在庫品1日目〜
種類ギヤヘッド単体中間ギヤヘッドギヤヘッド単体モータコンビギヤヘッド単体ギヤヘッド単体
環境標準標準標準標準標準標準
減速比1010----
電磁ブレーキ・クラッチなし-なしなしなしなし

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング