17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 減速比

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小型ACモータ用 平行軸 GN-Kギヤヘッド

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

小型ACモータ用 平行軸 GN-Kギヤヘッド 外形図

使用例

組み合わせ例

小型ACモータ用 平行軸 GN-Kギヤヘッド 組み合わせ例

モーター同期回転速度1500r/minを基準に算出した例です。

型番リスト

表示件数

減速比

最小発注数量
3
1個
3.6
1個
5
1個
6
1個
7.5
1個
9
1個
18
1個
25
1個
30
1個
36
1個
50
1個
60
1個
75
1個
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,877
( 8,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,028
( 9,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,028
( 9,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,028
( 9,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,222
( 10,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,303
( 10,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,303
( 10,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,303
( 10,233 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターの回転速度やトルクを、必要な回転速度やトルクに変換するギヤヘッド
・平行軸ギヤヘッドには、豊富なラインアップを取り揃えています

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

556

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ACモータ用 平行軸 GN-Kギヤヘッドのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
新規社内設備に使用しています
4
満足度:4.0
社内で新規に使う巻取り設備装置に使用しています。この商品と同メーカーのインダクションモーターを組み合わせて駆動系としてい...もっと読む
0人が参考にしています。
駆動部に対する適正トルク確保のために
5
満足度:5.0
当社生産ライン駆動部に対する適正トルク確保のために利用しています。ニーズを満たしたスペックに加え良好な伝達性能を発揮する...もっと読む
0人が参考にしています。
普段使い
5
満足度:5.0
既設機械の更新で購入しました。品番からすぐに注文できました。
0人が参考にしています。
保守部品交換
5
満足度:5.0
緊急だったので即納で助かりました。 次回も購入したいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ACモータ用 平行軸 GN-Kギヤヘッド
小型ACモータ用 平行軸 GU-Kギヤヘッド(フランジ取付タイプ)
小型ACモータ用 平行軸 GU-KBギヤヘッド(ボックス形状タイプ)
インダクションモーター ワールドKシリーズ 平行軸 GE-Sギヤヘッド
C・Bモーター用 平行軸 GCHギヤヘッド
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格7,877-11,791 -12,137 -11,663 -11,296 -52,290 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜14日目14日目
種類ギヤヘッド単体ギヤヘッド単体ギヤヘッド単体ギヤヘッド単体ギヤヘッド単体モータコンビ
角フランジ寸法 A(mm)9090909090104
環境標準標準標準標準標準標準
ギヤヘッドの種類平行軸平行軸平行軸平行軸平行軸平行軸
電磁ブレーキ・クラッチなしなしなしなしなし電磁ブレーキ

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング