17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が80型番あります。
  • 角フランジ寸法 A(mm)

    ~mm
  • 減速比

    ~mm
  • 軸端形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 14日以内

小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド

未確定:候補が80型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド 製品仕様
  • モーターシャフトと同じ方向(平行)にギヤシャフトが配置されています。モーターとギヤヘッド、それぞれの取付角寸法・歯切りタイプが同じものと組み合わせることができます。

ギヤヘッドの許容オーバーハング荷重・許容スラスト荷重

型番減速比最大許容トルク
N・m
許容オーバーハング荷重N許容スラスト荷重
N
シャフト先端から10mmシャフト先端から20mm
2GN□S3~183.0508030
25~180120180
3GN□S3~185.08012040
25~180150250
4GN□S3~188.010015050
25~180200300
5GN□S3~1810250350100
25~180300450
  • 型番の中の□には、減速比を表す数字が入ります。

注意・禁止事項

  • スラスト荷重はできるだけかけないようにしてください。やむを得ずかける場合でも、モーター質量の半分以下としてください。

型番リスト

表示件数

角フランジ寸法 A

(mm)

減速比

軸端形状

最小発注数量
60
3
GN歯切り
1個
60
3.6
GN歯切り
1個
60
5
GN歯切り
1個
60
6
GN歯切り
1個
60
7.5
GN歯切り
1個
60
9
GN歯切り
1個
60
12.5
GN歯切り
1個
60
15
GN歯切り
1個
60
18
GN歯切り
1個
60
25
GN歯切り
1個
60
30
GN歯切り
1個
60
36
GN歯切り
1個
60
50
GN歯切り
1個
60
60
GN歯切り
1個
60
75
GN歯切り
1個
60
90
GN歯切り
1個
60
100
GN歯切り
1個
60
120
GN歯切り
1個
60
150
GN歯切り
1個
60
180
GN歯切り
1個
70
3
GN歯切り
1個
70
3.6
GN歯切り
1個
70
5
GN歯切り
1個
70
6
GN歯切り
1個
70
7.5
GN歯切り
1個
70
9
GN歯切り
1個
70
12.5
GN歯切り
1個
70
15
GN歯切り
1個
70
18
GN歯切り
1個
70
25
GN歯切り
1個
70
30
GN歯切り
1個
70
36
GN歯切り
1個
70
50
GN歯切り
1個
70
60
GN歯切り
1個
70
75
GN歯切り
1個
70
90
GN歯切り
1個
70
100
GN歯切り
1個
70
120
GN歯切り
1個
70
150
GN歯切り
1個
70
180
GN歯切り
1個
80
3
GN歯切り
1個
80
3.6
GN歯切り
1個
80
5
GN歯切り
1個
80
6
GN歯切り
1個
80
7.5
GN歯切り
1個
80
9
GN歯切り
1個
80
12.5
GN歯切り
1個
80
15
GN歯切り
1個
80
18
GN歯切り
1個
80
25
GN歯切り
1個
80
30
GN歯切り
1個
80
36
GN歯切り
1個
80
50
GN歯切り
1個
80
60
GN歯切り
1個
80
75
GN歯切り
1個
80
90
GN歯切り
1個
80
100
GN歯切り
1個
80
120
GN歯切り
1個
80
150
GN歯切り
1個
80
180
GN歯切り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,257
( 7,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,116
( 7,828 )
14日目
6,965
( 7,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,470
( 8,217 )
14日目
7,098
( 7,808 )
14日目
7,291
( 8,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,247
( 7,972 )
14日目
7,082
( 7,790 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,470
( 8,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,809
( 8,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,348
( 8,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,942
( 8,736 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,249
( 10,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,210
( 10,131 )
14日目
8,640
( 9,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,723
( 9,595 )
14日目
8,778
( 9,656 )
14日目
8,489
( 9,338 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,997
( 8,797 )
14日目
9,249
( 10,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,471
( 8,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,637
( 8,401 )
14日目
7,380
( 8,118 )
14日目
7,380
( 8,118 )
14日目
7,507
( 8,258 )
14日目
7,733
( 8,506 )
14日目
7,733
( 8,506 )
14日目
7,877
( 8,665 )
14日目
8,040
( 8,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,019
( 9,921 )
14日目
8,542
( 9,396 )
14日目
8,542
( 9,396 )
14日目
9,201
( 10,121 )
14日目
9,201
( 10,121 )
14日目
9,201
( 10,121 )
14日目
9,201
( 10,121 )
14日目
8,790
( 9,669 )
14日目
8,790
( 9,669 )
14日目
8,790
( 9,669 )
14日目
9,201
( 10,121 )
14日目
8,124
( 8,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,124
( 8,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,124
( 8,936 )
14日目
7,934
( 8,727 )
14日目
8,124
( 8,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,124
( 8,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,124
( 8,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,124
( 8,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,124
( 8,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,259
( 10,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,259
( 10,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,259
( 10,185 )
14日目
9,512
( 10,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,512
( 10,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,512
( 10,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,184
( 10,102 )
14日目
8,723
( 9,595 )
14日目
9,184
( 10,102 )
14日目
9,184
( 10,102 )
14日目
9,633
( 10,596 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターの回転速度やトルクを、必要な回転速度やトルクに変換するギヤヘッド
・平行軸ギヤヘッドには、豊富なラインアップを取り揃えています

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

A-246

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッドのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
コンベアーの速度調整
5
満足度:5.0
ミスミ製のコンベアーの速度を変更したかったので ギアヘッドを購入して交換しました。 当日出荷ができたので助かりました。
0人が参考にしています。
ワークの巻取り減速用
5
満足度:5.0
もともと別のギヤ比のギヤヘッドが付いているものをオリエンタルモーターより購入しました。ワークの巻取りなどの減速用に使用す...もっと読む
0人が参考にしています。
外販製品に使用
5
満足度:5.0
測定器稼動部に使用のスピードコントロールモーターユニット MSDシリーズ及びスピードコントロールモーター インダクション...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備品に使用
5
満足度:5.0
自社機械製品の駆動部に使用のインダクションモーター ワールドKシリーズ に対し連続的使用に耐え得る、高許容トルク、長寿命...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
小型ACモータ用 平行軸 GN-Kギヤヘッド
小型ACモータ用 平行軸 GU-Kギヤヘッド(フランジ取付タイプ)
小型ACモータ用 平行軸 GU-KBギヤヘッド(ボックス形状タイプ)
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
インダクションモーター ワールドKシリーズ 平行軸 GE-Sギヤヘッド
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格6,965-7,877 -11,791 -12,137 -6,003 -11,663 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ギヤヘッド単体ギヤヘッド単体ギヤヘッド単体ギヤヘッド単体ギヤヘッド単体ギヤヘッド単体
環境標準標準標準標準標準標準
ギヤヘッドの種類平行軸平行軸平行軸平行軸平行軸平行軸
電磁ブレーキ・クラッチなしなしなしなしなしなし

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング