17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ステンレス パーカー鋲(打込み鋲)【1000個入り】

ステンレス パーカー鋲(打込み鋲)
通常単価(税別)
5,6649,347
税込単価
6,23010,282
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

ステンレス製の軸部に螺旋があるリベット。【特長】・軸部に螺旋があり、打ち込む事で固定可能。・耐食性、耐...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

サイズNo

RoHS?最小発注数量
3(3.2)
#0
10
1パック

1000個入り

5(4.8)
#0
10
1パック

1000個入り

3(3.2)
#2
10
1パック

1000個入り

5(4.8)
#2
10
1パック

1000個入り

6(6.4)
#2
10
1パック

1000個入り

5(4.8)
#4
10
1パック

1000個入り

6(6.4)
#4
10
1パック

1000個入り

6(6.4)
#6
10
1パック

1000個入り

8(8.0)
#6
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,681
( 6,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,664
( 6,230 )
19日目
5,856
( 6,442 )
3日目
5,856
( 6,442 )
3日目
5,876
( 6,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,023
( 7,725 )
3日目
7,106
( 7,817 )
3日目
9,294
( 10,223 )
3日目
9,347
( 10,282 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の軸部に螺旋があるリベット。
【特長】
・軸部に螺旋があり、打ち込む事で固定可能。
・耐食性、耐熱性に優れている。
【用途】
・銘柄止めによく使用される打込み鋲。
・ネームプレート(銘板)等を取り付けする時に使用可能。

商品情報

製品仕様

外形図:薄平

外形図:薄平

サイズNoネジ径(D1)頭部径(D2)頭部高(H)案内部径(P1)ドリル穴径リベット径
No.001.55±0.052.6±0.251.0±0.21.25±0.051.41.27
No.01.85±0.053.2±0.251.1±0.21.52±0.051.61.55
No.12.05±0.053.6±0.251.3±0.21.65±0.051.71.68
No.22.49±0.054.3±0.251.5±0.32.13±0.052.22.15
No.42.90±0.065.3±0.301.8±0.32.40±0.062.62.45
No.63.51±0.066.2±0.302.2±0.32.90±0.063.12.95

首下長さ: 3.2±0.6 6.4±0.3 8.0±0.3 9.5±0.3 12.7±0.3
P=(0.5 ~ 0.8)×P1
材質 鉄: SWRM6~12 黄銅: CW2700W-TBSW2 ステンレス: 18-8ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス パーカー鋲(打込み鋲)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
製造銘板の取り付けに使用しています
5
満足度:5.0
ステンレス製の製品に製造銘板を取り付ける時に使用しています。在庫品が少なくなったので、同一仕様のこの商品を購入しました。...もっと読む
0人が参考にしています。
貴金属収納BOXの装飾品装着に使用
5
満足度:5.0
貴金属収納BOXの装飾品装着に使用しています。細かい装飾品になるため取り付けに必要な部品も小さいものが欲しかったのでこの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス パーカー鋲(打込み鋲)
パーカー鋲
ステンレス平リング鋲
ブラインドリベット(丸頭・ステンレス/ステンレス製)
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) エコパック入
ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) エコパック入
メーカー丸ヱム製作所南ねじ製作所八幡ねじロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格5,664-4,210 -24311,711 -1,064889
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目4日目1日目1日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング