17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が62型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

六角穴付皿ボルト【50~2000個入り】

六角穴付皿ボルト
通常単価(税別)
3,22915,643
税込単価
3,55217,207
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【詳細形状】皿。【材質】ステンレス。【表面処理】なし。【用途】標準。【ねじ種類】全ねじ。【ねじの呼び(...

詳細を確認
未確定:候補が62型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
5
0.5
10
1パック

2000個入り

3
6
0.5
10
1パック

2000個入り

3
8
0.5
10
1パック

2000個入り

3
12
0.5
10
1パック

2000個入り

3
15
0.5
10
1パック

2000個入り

3
16
0.5
10
1パック

2000個入り

3
20
0.5
10
1パック

2000個入り

4
6
0.7
10
1パック

1000個入り

4
8
0.7
10
1パック

1000個入り

4
10
0.7
10
1パック

1000個入り

4
12
0.7
10
1パック

1000個入り

4
15
0.7
10
1パック

1000個入り

4
16
0.7
10
1パック

1000個入り

4
20
0.7
10
1パック

1000個入り

4
25
0.7
10
1パック

500個入り

5
8
0.8
10
1パック

500個入り

5
10
0.8
10
1パック

500個入り

5
12
0.8
10
1パック

500個入り

5
14
0.8
10
1パック

500個入り

5
15
0.8
10
1パック

500個入り

5
16
0.8
10
1パック

500個入り

5
20
0.8
10
1パック

500個入り

5
25
0.8
10
1パック

200個入り

5
30
0.8
10
1パック

200個入り

5
35
0.8
10
1パック

200個入り

6
8
1
10
1パック

500個入り

6
10
1
10
1パック

500個入り

6
12
1
10
1パック

500個入り

6
14
1
10
1パック

500個入り

6
15
1
10
1パック

500個入り

6
16
1
10
1パック

500個入り

6
18
1
10
1パック

500個入り

6
20
1
10
1パック

500個入り

6
25
1
10
1パック

200個入り

6
30
1
10
1パック

200個入り

6
35
1
10
1パック

200個入り

6
40
1
10
1パック

200個入り

6
50
1
10
1パック

200個入り

8
12
1.25
10
1パック

200個入り

8
15
1.25
10
1パック

200個入り

8
16
1.25
10
1パック

200個入り

8
18
1.25
10
1パック

200個入り

8
20
1.25
10
1パック

200個入り

8
25
1.25
10
1パック

100個入り

8
30
1.25
10
1パック

100個入り

8
35
1.25
10
1パック

100個入り

8
40
1.25
10
1パック

100個入り

8
45
1.25
10
1パック

100個入り

8
50
1.25
10
1パック

100個入り

10
20
1.5
10
1パック

100個入り

10
25
1.5
10
1パック

100個入り

10
30
1.5
10
1パック

100個入り

10
35
1.5
10
1パック

100個入り

10
45
1.5
10
1パック

100個入り

10
50
1.5
10
1パック

100個入り

12
20
1.75
10
1パック

100個入り

12
25
1.75
10
1パック

100個入り

12
30
1.75
10
1パック

100個入り

12
35
1.75
10
1パック

100個入り

12
40
1.75
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,967
( 15,364 )
3日目
11,965
( 13,162 )
3日目
12,417
( 13,659 )
3日目
11,545
( 12,700 )
4日目
13,036
( 14,340 )
3日目
13,120
( 14,432 )
4日目
14,920
( 16,412 )
3日目
7,296
( 8,026 )
3日目
6,290
( 6,919 )
3日目
6,433
( 7,076 )
3日目
7,790
( 8,569 )
3日目
7,865
( 8,652 )
3日目
9,583
( 10,541 )
4日目
9,676
( 10,644 )
3日目
6,204
( 6,824 )
3日目
4,581
( 5,039 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,741
( 5,215 )
3日目
4,959
( 5,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,456
( 6,002 )
3日目
6,060
( 6,666 )
3日目
5,575
( 6,133 )
4日目
6,252
( 6,877 )
3日目
3,229
( 3,552 )
3日目
3,431
( 3,774 )
3日目
4,219
( 4,641 )
3日目
6,424
( 7,066 )
3日目
5,705
( 6,276 )
3日目
6,346
( 6,981 )
4日目
7,188
( 7,907 )
3日目
7,165
( 7,882 )
3日目
7,203
( 7,923 )
3日目
8,241
( 9,065 )
3日目
8,005
( 8,806 )
3日目
3,807
( 4,188 )
3日目
5,345
( 5,880 )
3日目
6,482
( 7,130 )
3日目
6,308
( 6,939 )
3日目
8,321
( 9,153 )
3日目
5,914
( 6,505 )
3日目
5,735
( 6,309 )
3日目
5,787
( 6,366 )
3日目
6,669
( 7,336 )
3日目
6,793
( 7,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,002
( 4,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,525
( 4,978 )
3日目
5,031
( 5,534 )
3日目
5,525
( 6,078 )
3日目
5,821
( 6,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,277
( 6,905 )
3日目
6,238
( 6,862 )
3日目
7,265
( 7,992 )
3日目
8,130
( 8,943 )
3日目
9,604
( 10,564 )
3日目
11,613
( 12,774 )
3日目
12,084
( 13,292 )
3日目
10,607
( 11,668 )
3日目
11,244
( 12,368 )
3日目
12,281
( 13,509 )
3日目
13,844
( 15,228 )
3日目
14,986
( 16,485 )
3日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】皿。
【材質】ステンレス。
【表面処理】なし。
【用途】標準。
【ねじ種類】全ねじ。
【ねじの呼び(M)】3、4、5、6、8、10、12。
【長さL、またはl(mm)】5、6、8、10、12、14、15、16、18、20、22、25、30、35、40、45、50、70。
【ピッチ(mm)】0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角穴付皿ボルトのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
板の固定
5
満足度:5.0
上面に出したくない所で使います。 SUSの200個入りなので錆など気にせず沢山使えるので とても良いです。
0人が参考にしています。
製品の組み立てなど
5
満足度:5.0
この商品は、自社製品の組み立てなどに使用しています。比較的安価に入手できる商品ですので、社内では広く多様な製品や設備など...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の組立用
5
満足度:5.0
ネジの卸業者より、種類・納期・価格 どれを取ってもメリットがある。 品質も問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格) M12
【クリーン洗浄品】六角穴付皿ボルト -ステンレス・単品販売-
SNFCM モリブデン六角穴付き皿ボルト
皿CAP
メーカー丸ヱム製作所ミスミSUNCOミスミ鍋屋バイテックSUNCO
通常価格3,229-1,580 -1,184 --2,697 -141 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目3日目4日目1日目
材質ステンレスSUSXM7ステンレス-純モリブデンスチール
表面処理なしなしなしなしなし黒色酸化被膜
詳細形状
追加形状標準標準標準標準標準標準
ねじ種類全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付皿ボルトカテゴリの売れ筋ランキング