17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が152型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

六角ボルト 全ねじ(SUS304)【20~2000個入り】

六角ボルト 全ねじ(SUS304)
通常単価(税別)
2,62517,217
税込単価
2,88818,939
通常出荷日:3日目~6日目

ステンレス製の六角の頭部を持つねじ。【特長】・正六角形状したボルトでよく目にする商品でスパナを使用して...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が152型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
10
1パック

2000個入り

3
8
0.5
10
1パック

2000個入り

3
10
0.5
10
1パック

2000個入り

3
12
0.5
10
1パック

2000個入り

3
14
0.5
10
1パック

2000個入り

3
16
0.5
10
1パック

2000個入り

3
20
0.5
10
1パック

2000個入り

3
25
0.5
10
1パック

1000個入り

3
30
0.5
10
1パック

1000個入り

4
8
0.7
10
1パック

1000個入り

4
10
0.7
10
1パック

1000個入り

4
12
0.7
10
1パック

1000個入り

4
14
0.7
10
1パック

1000個入り

4
15
0.7
10
1パック

1000個入り

4
16
0.7
10
1パック

1000個入り

4
18
0.7
10
1パック

1000個入り

4
20
0.7
10
1パック

1000個入り

4
25
0.7
10
1パック

500個入り

4
30
0.7
10
1パック

500個入り

4
35
0.7
10
1パック

500個入り

4
40
0.7
10
1パック

500個入り

4
45
0.7
10
1パック

500個入り

4
50
0.7
10
1パック

500個入り

5
6
0.8
10
1パック

1000個入り

5
8
0.8
10
1パック

500個入り

5
10
0.8
10
1パック

500個入り

5
12
0.8
10
1パック

500個入り

5
14
0.8
10
1パック

500個入り

5
15
0.8
10
1パック

500個入り

5
16
0.8
10
1パック

500個入り

5
18
0.8
10
1パック

500個入り

5
20
0.8
10
1パック

500個入り

5
25
0.8
10
1パック

200個入り

5
30
0.8
10
1パック

200個入り

5
35
0.8
10
1パック

200個入り

5
40
0.8
10
1パック

200個入り

5
45
0.8
10
1パック

200個入り

5
50
0.8
10
1パック

200個入り

5
55
0.8
10
1パック

200個入り

5
60
0.8
10
1パック

200個入り

6
8
1
10
1パック

500個入り

6
10
1
10
1パック

500個入り

6
12
1
10
1パック

500個入り

6
14
1
10
1パック

200個入り

6
15
1
10
1パック

200個入り

6
16
1
10
1パック

200個入り

6
18
1
10
1パック

200個入り

6
20
1
10
1パック

200個入り

6
22
1
10
1パック

200個入り

6
25
1
10
1パック

200個入り

6
30
1
10
1パック

200個入り

6
40
1
10
1パック

200個入り

6
45
1
10
1パック

200個入り

6
50
1
10
1パック

200個入り

6
55
1
10
1パック

200個入り

6
60
1
10
1パック

200個入り

6
65
1
10
1パック

100個入り

6
70
1
10
1パック

100個入り

6
75
1
10
1パック

100個入り

6
80
1
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,506
( 11,557 )
3日目
10,655
( 11,721 )
3日目
10,774
( 11,851 )
3日目
10,383
( 11,421 )
3日目
13,600
( 14,960 )
3日目
12,911
( 14,202 )
3日目
13,771
( 15,148 )
3日目
8,315
( 9,147 )
3日目
9,739
( 10,713 )
3日目
7,014
( 7,715 )
3日目
7,065
( 7,772 )
3日目
7,114
( 7,825 )
3日目
8,964
( 9,860 )
3日目
8,541
( 9,395 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
10,502
( 11,552 )
3日目
9,980
( 10,978 )
3日目
5,881
( 6,469 )
3日目
5,893
( 6,482 )
3日目
6,499
( 7,149 )
3日目
7,327
( 8,060 )
3日目
8,507
( 9,358 )
3日目
8,983
( 9,881 )
3日目
10,716
( 11,788 )
3日目
5,208
( 5,729 )
3日目
4,673
( 5,140 )
3日目
5,545
( 6,100 )
3日目
5,795
( 6,375 )
3日目
5,519
( 6,071 )
3日目
5,899
( 6,489 )
3日目
6,962
( 7,658 )
3日目
6,556
( 7,212 )
3日目
3,009
( 3,310 )
3日目
3,412
( 3,753 )
3日目
3,739
( 4,113 )
3日目
4,053
( 4,458 )
3日目
4,367
( 4,804 )
3日目
4,680
( 5,148 )
3日目
5,413
( 5,954 )
3日目
5,726
( 6,299 )
3日目
6,548
( 7,203 )
3日目
6,254
( 6,879 )
3日目
5,716
( 6,288 )
3日目
2,679
( 2,947 )
3日目
2,625
( 2,888 )
3日目
2,779
( 3,057 )
3日目
3,178
( 3,496 )
3日目
2,962
( 3,258 )
3日目
3,398
( 3,738 )
3日目
3,312
( 3,643 )
3日目
3,636
( 4,000 )
3日目
4,514
( 4,965 )
3日目
4,851
( 5,336 )
3日目
5,169
( 5,686 )
3日目
6,298
( 6,928 )
3日目
6,609
( 7,270 )
3日目
3,612
( 3,973 )
3日目
3,765
( 4,142 )
3日目
3,925
( 4,318 )
3日目
5,786
( 6,365 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の六角の頭部を持つねじ。
【特長】
・正六角形状したボルトでよく目にする商品でスパナを使用して締結。
【用途】
・大きな部材の締結に最適で各分野に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

製品仕様

  • 詳細形状:標準
  • 取付穴形状:なし
  • 材質:SUS304
  • 表面処理:なし
  • ねじ山種類:メートル並目
  • 追加形状:標準
  • 用途:標準
  • ねじの呼び(M): 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
  • 長さL、またはl : 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150mm
  • ピッチ: 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5mm

外形図

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
ピッチkse
基準寸法許容差基準寸法許容差参考
M30.52±0.15.50
-0.2
6.4
M40.72.878.1
M50.83.5±0.1589.2
M6141011.5
M81.255.5130
-0.25
15
M101.57±0.21719.6
M121.758190
-0.35
21.9
M14292225.4
M162102427.7
M202.5133034.6

開発秘話

 

ステンレス製は国内で初めて量産をした会社です。
鉄製のねじが錆びているの見てステンレスねじに目を向けました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角ボルト 全ねじ(SUS304)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
ボート工具として
5
満足度:5.0
欲しいものでとても使いやすく、とてもよいものと感じています。是非また購入したいと思います。
0人が参考にしています。
各部締結
5
満足度:5.0
ステンレス製の一般的な六角ボルトにおいて, いろいろ他製品を確認した中でコストパフォーマンスに最も優れるラインナップだと...もっと読む
0人が参考にしています。
機器の取付
5
満足度:5.0
納期が早く、大変良かったです。また機会あれば使用したいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q六角をどのようにして作るの?
A
ヘッダーにて円形のチーズ頭を製作し、六角形の穴のあいたダイスに通し、六角形に縁を取る方法で頭部の成形を行っています。
Q呼び径六角ボルトって何?
A
有効径(ねじ下径)での半ねじボルトです。
M6ですと軸径φ5.25です。
一般の半ねじ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ボルト 全ねじ(SUS304)
SUS304CUN A2-100 六角ボルト(全ねじ/半ねじ)
SUS304CUN A2-90 六角ボルト(全ねじ/半ねじ)
六角ボルト 全ねじ
SUS316 六角ボルト 半ねじ
SUS316L 六角ボルト 半ねじ
メーカー丸ヱム製作所藤本産業藤本産業金剛鋲螺ミスミミスミ
通常価格2,625-366 -366 -117 -230 -180 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質SUS304ステンレスステンレススチールSUS316SUS316L
詳細形状標準標準標準標準標準標準
追加形状標準標準標準標準標準標準
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング