17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

四角ボルト 全ねじ【250~500個入り】

四角ボルト 全ねじ
通常単価(税別)
14,48318,788
税込単価
15,93120,667
通常出荷日:3日目

ビットのすべりが少なくあまり磨耗も破損もしないので高トルクを掛けるねじに使われています。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
16
1
10
1パック

500個入り

6
20
1
10
1パック

500個入り

6
25
1
10
1パック

500個入り

8
16
1.3
10
1パック

300個入り

8
20
1.3
10
1パック

250個入り

8
25
1.3
10
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,483
( 15,931 )
3日目
16,070
( 17,677 )
3日目
18,788
( 20,667 )
3日目
16,367
( 18,004 )
3日目
15,674
( 17,241 )
3日目
17,929
( 19,722 )
3日目

詳細情報

基本情報

ビットのすべりが少なくあまり磨耗も破損もしないので高トルクを掛けるねじに使われています。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

四角ボルト 全ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角ボルト 全ねじ
Tボルト2303 小頭
四角ボルト 半ねじ JIS B 1182
四角ボルト(薄形)
プレスボルト(大角)
プレスボルト(大角)(ウィット)
メーカー丸ヱム製作所SUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格14,483-5,635226 -248 -1,956 -2,557 -
通常出荷日3日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
形状四角四角四角四角四角四角
材質ステンレススチールSWCH相当ステンレススチールスチール
表面処理なし生地-なし生地生地
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目ウィット並目
用途標準標準標準---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

四角ボルト・丸ボルトカテゴリの売れ筋ランキング