17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が83型番あります。

座金組込六角ボルト【25~1000個入り】

座金組込六角ボルト
通常単価(税別)
4,30413,348
税込単価
4,73414,683
通常出荷日:3日目~4日目

座面の陥没を防ぐために使われる座金を、あらかじめねじに組み込んだものです。また、座金の組み込みねじ忘れ...

詳細を確認
未確定:候補が83型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

(mm)

ピッチ

(mm)

座金詳細

RoHS?最小発注数量
6
20
1
JIS平W
10
1パック

200個入り

8
16
1.25
JIS平W
10
1パック

200個入り

8
18
1.25
JIS平W
10
1パック

200個入り

8
20
1.25
JIS平W
10
1パック

100個入り

8
25
1.25
JIS平W
10
1パック

100個入り

10
20
1.5
JIS平W
10
1パック

100個入り

10
30
1.5
JIS平W
10
1パック

50個入り

12
30
1.75
JIS平W
10
1パック

50個入り

12
35
1.75
JIS平W
10
1パック

50個入り

12
40
1.75
JIS平W
10
1パック

25個入り

12
45
1.75
JIS平W
10
1パック

25個入り

12
50
1.75
JIS平W
10
1パック

25個入り

4
10
0.7
SW
10
1パック

1000個入り

4
12
0.7
SW
10
1パック

1000個入り

5
10
0.8
SW
10
1パック

500個入り

5
12
0.8
SW
10
1パック

500個入り

5
14
0.8
SW
10
1パック

500個入り

5
15
0.8
SW
10
1パック

500個入り

5
16
0.8
SW
10
1パック

500個入り

6
10
1
SW
10
1パック

500個入り

6
12
1
SW
10
1パック

500個入り

6
14
1
SW
10
1パック

500個入り

6
15
1
SW
10
1パック

500個入り

6
16
1
SW
10
1パック

500個入り

6
20
1
SW
10
1パック

200個入り

6
25
1
SW
10
1パック

200個入り

6
35
1
SW
10
1パック

200個入り

8
16
1.25
SW
10
1パック

200個入り

8
20
1.25
SW
10
1パック

100個入り

8
25
1.25
SW
10
1パック

100個入り

8
30
1.25
SW
10
1パック

100個入り

8
35
1.25
SW
10
1パック

100個入り

4
8
0.7
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

4
10
0.7
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

4
12
0.7
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

4
16
0.7
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

4
20
0.7
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

4
25
0.7
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

5
10
0.8
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

5
12
0.8
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

5
15
0.8
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

5
16
0.8
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

5
20
0.8
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

5
25
0.8
SW+JIS平W
10
1パック

200個入り

5
30
0.8
SW+JIS平W
10
1パック

200個入り

5
35
0.8
SW+JIS平W
10
1パック

200個入り

6
10
1
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

6
12
1
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

6
14
1
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

6
15
1
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

6
16
1
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

6
20
1
SW+JIS平W
10
1パック

200個入り

6
25
1
SW+JIS平W
10
1パック

200個入り

6
30
1
SW+JIS平W
10
1パック

200個入り

6
35
1
SW+JIS平W
10
1パック

200個入り

6
40
1
SW+JIS平W
10
1パック

200個入り

6
50
1
SW+JIS平W
10
1パック

200個入り

8
15
1.25
SW+JIS平W
10
1パック

200個入り

8
16
1.25
SW+JIS平W
10
1パック

200個入り

8
18
1.25
SW+JIS平W
10
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,445
( 4,890 )
3日目
7,786
( 8,565 )
3日目
7,610
( 8,371 )
3日目
4,442
( 4,886 )
3日目
4,598
( 5,058 )
4日目
7,405
( 8,146 )
3日目
4,516
( 4,968 )
3日目
7,019
( 7,721 )
3日目
7,460
( 8,206 )
3日目
4,376
( 4,814 )
3日目
4,466
( 4,913 )
3日目
4,676
( 5,144 )
3日目
9,997
( 10,997 )
3日目
10,029
( 11,032 )
3日目
6,368
( 7,005 )
3日目
6,702
( 7,372 )
3日目
7,443
( 8,187 )
3日目
7,515
( 8,267 )
3日目
7,701
( 8,471 )
3日目
9,055
( 9,961 )
3日目
8,560
( 9,416 )
3日目
9,405
( 10,346 )
3日目
9,407
( 10,348 )
3日目
9,409
( 10,350 )
3日目
4,349
( 4,784 )
3日目
4,527
( 4,980 )
3日目
5,188
( 5,707 )
3日目
6,761
( 7,437 )
3日目
4,304
( 4,734 )
3日目
4,456
( 4,902 )
3日目
4,654
( 5,119 )
3日目
4,821
( 5,303 )
3日目
9,797
( 10,777 )
3日目
11,852
( 13,037 )
3日目
11,864
( 13,050 )
3日目
12,751
( 14,026 )
3日目
13,348
( 14,683 )
3日目
7,633
( 8,396 )
3日目
7,531
( 8,284 )
3日目
7,945
( 8,740 )
3日目
8,371
( 9,208 )
3日目
8,607
( 9,468 )
3日目
8,674
( 9,541 )
3日目
4,527
( 4,980 )
3日目
4,667
( 5,134 )
3日目
5,232
( 5,755 )
3日目
9,909
( 10,900 )
3日目
10,133
( 11,146 )
3日目
10,289
( 11,318 )
3日目
10,998
( 12,098 )
3日目
10,357
( 11,393 )
3日目
4,756
( 5,232 )
3日目
5,116
( 5,628 )
3日目
5,443
( 5,987 )
3日目
5,783
( 6,361 )
3日目
6,124
( 6,736 )
3日目
7,096
( 7,806 )
3日目
8,296
( 9,126 )
3日目
8,146
( 8,961 )
3日目
8,918
( 9,810 )
3日目

詳細情報

基本情報

座面の陥没を防ぐために使われる座金を、あらかじめねじに組み込んだものです。また、座金の組み込みねじ忘れも防止できます。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

座金組込六角ボルトのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
プレート締付け
4
満足度:4.0
スプリング付きなので大量の締付けでも短時間で進められました ありがとうございました
0人が参考にしています。
物納
5
満足度:5.0
お客様指定のサイズでミスミで検索しました。 種類豊富で、見つけることができました。ホームセンターに行かなくてもよいので、...もっと読む
0人が参考にしています。
滑り部材の代用
5
満足度:5.0
滑り部材の代用に滑らせたかったのでちょうどよかった。価格ももんだいなし
0人が参考にしています。
ストライカー調整に
5
満足度:5.0
使用上全く問題ありません。 値段も安く送料もかからないため、 ホームセンターに行き、探す手間が省け助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
座金組込六角ボルト
ばね座金組込六角穴付ボルト
座金組込み六角ボルト
ばね座金組込六角穴付ボルト-小箱-
【クリーン洗浄品】座金組込み六角穴付ボルト -平座金・ばね座金組込-
【ふっ素含有メッキ】座金組込み六角穴付ボルト -平座金・ばね座金組込-
メーカー丸ヱム製作所ミスミ八幡ねじミスミミスミミスミ
通常価格4,304-28 -331,950 ---
通常出荷日3日目〜在庫品1日目8日目在庫品1日目3日目7日目
取付穴形状なし六角穴なし六角穴六角穴六角穴
詳細形状標準標準標準標準標準標準
基本形状六角標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質ステンレスSUSXM7SUS304相当SUS304相当SUSXM7SUS304相当
表面処理なしバレル・パシベートなしなしバレル・パシベートふっ素含有無電解ニッケルメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング