17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

座金組み込みねじ (エムス品)【1000個入り】

座金組み込みねじ (エムス品)
通常単価(税別)
4,0535,734
税込単価
4,4586,307
通常出荷日:3日目

【詳細形状】なべ。【取付穴形状】十字穴。【基本形状】標準(丸)。【材質】ステンレス。【表面処理】なし。...

詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

(mm)

ピッチ

(mm)

座金詳細

RoHS?最小発注数量
2
4
0.4
SW
10
1パック

1000個入り

2
5
0.4
SW
10
1パック

1000個入り

2
6
0.4
SW
10
1パック

1000個入り

2
8
0.4
SW
10
1パック

1000個入り

2
10
0.4
SW
10
1パック

1000個入り

2
12
0.4
SW
10
1パック

1000個入り

2
20
0.4
SW
10
1パック

1000個入り

2.5
4
0.45
SW
10
1パック

1000個入り

2.5
5
0.45
SW
10
1パック

1000個入り

2.5
6
0.45
SW
10
1パック

1000個入り

2.5
8
0.45
SW
10
1パック

1000個入り

2.5
10
0.45
SW
10
1パック

1000個入り

2.6
4
0.45
SW
10
1パック

1000個入り

2.6
5
0.45
SW
10
1パック

1000個入り

2.6
6
0.45
SW
10
1パック

1000個入り

2.6
8
0.45
SW
10
1パック

1000個入り

2.6
10
0.45
SW
10
1パック

1000個入り

2.6
12
0.45
SW
10
1パック

1000個入り

2
6
0.4
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

2
8
0.4
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

2
10
0.4
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

2
12
0.4
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

2.6
6
0.45
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

2.6
8
0.45
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

2.6
10
0.45
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

2.6
12
0.45
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

2
6
0.4
SW+JIS小型平W
10
1パック

1000個入り

2
8
0.4
SW+JIS小型平W
10
1パック

1000個入り

2
10
0.4
SW+JIS小型平W
10
1パック

1000個入り

2.6
6
0.45
SW+JIS小型平W
10
1パック

1000個入り

2.6
8
0.45
SW+JIS小型平W
10
1パック

1000個入り

2.6
10
0.45
SW+JIS小型平W
10
1パック

1000個入り

2.6
12
0.45
SW+JIS小型平W
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,054
( 4,459 )
3日目
4,078
( 4,486 )
3日目
4,093
( 4,502 )
3日目
4,143
( 4,557 )
3日目
4,183
( 4,601 )
3日目
4,834
( 5,317 )
3日目
5,734
( 6,307 )
3日目
4,083
( 4,491 )
3日目
4,093
( 4,502 )
3日目
4,143
( 4,557 )
3日目
4,183
( 4,601 )
3日目
4,223
( 4,645 )
3日目
4,053
( 4,458 )
3日目
4,053
( 4,458 )
3日目
4,073
( 4,480 )
3日目
4,183
( 4,601 )
3日目
4,253
( 4,678 )
3日目
5,091
( 5,600 )
3日目
4,493
( 4,942 )
3日目
4,523
( 4,975 )
3日目
4,643
( 5,107 )
3日目
4,713
( 5,184 )
3日目
4,820
( 5,302 )
3日目
4,822
( 5,304 )
3日目
4,860
( 5,346 )
3日目
4,773
( 5,250 )
3日目
4,614
( 5,075 )
3日目
4,632
( 5,095 )
3日目
4,637
( 5,101 )
3日目
4,552
( 5,007 )
3日目
4,597
( 5,057 )
3日目
4,590
( 5,049 )
3日目
4,846
( 5,331 )
3日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】なべ。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】ステンレス。
【表面処理】なし。
【ねじ山種類】メートル並目。
【先端形状】平先。
【用途】標準。
【ねじの呼び(M)】2、2.5、2.6。
【長さL、またはl(mm)】4、5、6、8、10、12、14、16、20。
【ピッチ(mm)】0.4、0.45。
【座金詳細】SW、SW+JIS小型平W、SW+JIS平W。

商品情報


(ねじの
呼び)
なべ頭ばね座金
(SW)
平座金(平W)a寸法
JISJIS小型平WSWSW+平W
十字穴dkkD2D1×tD1×tP-1P-2P-3・P-4
M2#13.51.346×0.44.3×0.4-1.82.1
M2.5#14.51.74.8---2.1-
M2.6#14.51.74.87.5×0.55×0.5-2.12.7

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

座金組み込みねじ (エムス品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
座金組み込みねじ (エムス品)
【クリーン洗浄品】座金組込み六角穴付ボルト -平座金・ばね座金組込-
【クリーン洗浄品】ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト-小箱-
【クリーン洗浄品】SUS316L 座金組込十字穴付なべ小ねじ セムスP=3 ばね座金+平座金組込
【クリーン洗浄品】SUS316L 座金組込十字穴付なべ小ねじ セムスP=4 ばね座金+小形平座金組込
【クリーン洗浄品】座金組込十字穴付なべ小ねじ-小箱-
メーカー丸ヱム製作所ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,053------
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
取付穴形状十字穴六角穴六角穴十字穴十字穴十字穴
詳細形状なべ標準標準なべなべなべ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質ステンレスSUSXM7SUS304相当SUS316LSUS316L-
表面処理なしバレル・パシベートなしなしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング