17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が43型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 座金詳細

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内
    • 19日以内

(+)六角アプセットボルト【100~1000個入り】

(+)六角アプセットボルト
通常単価(税別)
4,76112,253
税込単価
5,23713,478
通常出荷日:3日目~19日目

・圧造成形ステンレス製の座金組込みねじ・座金の組合せは、各種取扱いがございます

  • 商品画像は一例です。仕様詳細をご確認下さい。
    座金詳細 平W:平ワッシャ SW:スプリングワッシャ
未確定:候補が43型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

(mm)

ピッチ

(mm)

座金詳細

RoHS?最小発注数量
4
8
0.7
JIS平W
10
1パック

1000個入り

4
10
0.7
JIS平W
10
1パック

1000個入り

5
12
0.8
JIS平W
10
1パック

500個入り

6
16
1
JIS平W
10
1パック

500個入り

6
20
1
JIS平W
10
1パック

500個入り

6
25
1
JIS平W
10
1パック

200個入り

6
40
1
JIS平W
10
1パック

200個入り

4
8
0.7
SW
10
1パック

1000個入り

4
10
0.7
SW
10
1パック

1000個入り

4
12
0.7
SW
10
1パック

1000個入り

5
8
0.8
SW
10
1パック

500個入り

5
10
0.8
SW
10
1パック

500個入り

5
12
0.8
SW
10
1パック

500個入り

5
16
0.8
SW
10
1パック

500個入り

6
10
1
SW
10
1パック

500個入り

6
12
1
SW
10
1パック

500個入り

6
14
1
SW
10
1パック

500個入り

6
16
1
SW
10
1パック

500個入り

6
20
1
SW
10
1パック

500個入り

6
25
1
SW
10
1パック

200個入り

4
8
0.7
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

4
10
0.7
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

4
12
0.7
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

4
16
0.7
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

4
20
0.7
SW+JIS平W
10
1パック

1000個入り

4
25
0.7
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

5
10
0.8
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

5
12
0.8
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

5
14
0.8
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

5
16
0.8
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

5
20
0.8
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

6
10
1
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

6
12
1
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

6
14
1
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

6
15
1
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

6
16
1
SW+JIS平W
10
1パック

500個入り

6
18
1
SW+JIS平W
10
1パック

200個入り

6
20
1
SW+JIS平W
10
1パック

200個入り

6
25
1
SW+JIS平W
10
1パック

200個入り

6
30
1
SW+JIS平W
10
1パック

200個入り

6
35
1
SW+JIS平W
10
1パック

200個入り

8
20
1.25
SW+JIS平W
10
1パック

100個入り

8
25
1.25
SW+JIS平W
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,838
( 9,722 )
3日目
10,007
( 11,008 )
3日目
7,304
( 8,034 )
3日目
11,834
( 13,017 )
3日目
12,088
( 13,297 )
3日目
5,455
( 6,001 )
3日目
7,159
( 7,875 )
3日目
8,060
( 8,866 )
3日目
7,785
( 8,564 )
3日目
7,819
( 8,601 )
3日目
5,656
( 6,222 )
3日目
5,913
( 6,504 )
3日目
6,077
( 6,685 )
3日目
7,091
( 7,800 )
3日目
9,082
( 9,990 )
3日目
9,206
( 10,127 )
3日目
9,313
( 10,244 )
3日目
10,087
( 11,096 )
3日目
10,845
( 11,930 )
3日目
4,903
( 5,393 )
3日目
9,293
( 10,222 )
3日目
9,619
( 10,581 )
3日目
10,073
( 11,080 )
3日目
11,529
( 12,682 )
3日目
12,253
( 13,478 )
3日目
7,027
( 7,730 )
3日目
6,659
( 7,325 )
3日目
6,945
( 7,640 )
3日目
7,624
( 8,386 )
3日目
7,380
( 8,118 )
3日目
8,352
( 9,187 )
3日目
9,225
( 10,148 )
3日目
9,366
( 10,303 )
3日目
10,535
( 11,589 )
3日目
10,147
( 11,162 )
3日目
11,151
( 12,266 )
3日目
4,791
( 5,270 )
3日目
4,761
( 5,237 )
3日目
5,252
( 5,777 )
19日目
5,560
( 6,116 )
3日目
6,731
( 7,404 )
3日目
5,506
( 6,057 )
8日目
6,270
( 6,897 )
3日目

詳細情報

基本情報

・圧造成形ステンレス製の座金組込みねじ
・座金の組合せは、各種取扱いがございます

ご注意

  • 商品画像は一例です。仕様詳細をご確認下さい。
    座金詳細 平W:平ワッシャ SW:スプリングワッシャ

商品情報

規格表に表記のある商品の他、座金組込み商品も販売しております。

製品仕様

  • 詳細形状:標準。取付穴形状:十字穴。基本形状:六角。材質:ステンレス。表面処理:なし。
  • ねじ山種類:メートル並目。先端形状:平先。。用途:標準。ねじの呼び(M):4568。
  • 長さLまたはl:8、10、12、14、15、16、18、20、25、30、35、40、50mm。
  • ピッチ:0.7、0.8、1、1.25mm、座金詳細:ISO平W、JIS平W、SW、SW+ISO平W、SW+JIS小形平W、SW+JIS平W。
外形図

外形図

ねじの呼び
(M)
十字穴の
番号
sekmqr
基準寸法許容差参考基準寸法許容差参考最大最小最小
4270
-0.2
7.72.8±0.141.931.40.2
588.73.5±0.154.82.732.19
63100
-0.25
10.946.22.862.30.25
81314.15.5±0.27.23.863.20.4

開発秘話

 

ステンレス製は国内で初めて量産をした会社です。
鉄製のねじが錆びているの見てステンレスねじに目を向けました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(+)六角アプセットボルトのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ワーク搬送用部品の一部として
5
満足度:5.0
ワーク搬送用部品の一部として、ワークが大型なのに、装置のコンパクト化が必要で選びました。使い勝手はふつうです
0人が参考にしています。
パワートランジスタの導電性ねじ式固定
4
満足度:4.0
ナット埋め込み型パワトラのIGBT等で銅板と共締めする為にアプセットは使い勝手が良いです。+電ドルで締め付けても、六角側...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアプセット形状は、何故くぼんでいるの?
A
圧造で成形時に六角の形状を出すのに必要です。
Qアプセットボルトの工具は?
A
基本、BOXレンチで止めやすいです。
角部が丸みがあるので小さい径のボルトになるとスパナが掛かりにくいのが難点です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(+)六角アプセットボルト
座金組込み十字穴付アプセットボルト−単品販売−
【クリーン洗浄品】座金組込み十字穴付アプセットボルト−単品販売−
【ふっ素含有メッキ】座金組込み十字穴付アプセットボルト−単品販売−
座金組込六角ボルト
座金組込み六角ボルト
メーカー丸ヱム製作所ミスミミスミミスミ丸ヱム製作所八幡ねじ
通常価格4,761-22 ---4,304 -33
通常出荷日3日目〜在庫品1日目3日目7日目3日目〜8日目
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴なしなし
詳細形状標準標準標準標準標準標準
基本形状六角六角六角六角六角六角
材質ステンレスSUS304相当SUS304相当SUS304相当ステンレスSUS304相当
表面処理なしなしなしふっ素含有無電解ニッケルメッキなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング