メカニカル部品技術窓口
内面にふっ素樹脂のライニングを施したゴム製の球形伸縮管継手。【特長】・両端のフランジはルーズタイプ。・...
詳細を確認
| 呼称 | φID (mm) | φG (mm) | L (mm) | 許容変位量 | 取付時寸法許容値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸長(mm) | 圧縮(mm) | 偏芯(mm) | 角変位 | 伸長(mm) | 圧縮(mm) | 偏芯(mm) | 角変位 | ||||
| 20A | 25 | 57 | 81 | 10 | 13 | 7 | 10° | 2 | 2 | 2 | 2° |
| 25A | 25 | 65 | 81 | 10 | 13 | 7 | 10° | 2 | 2 | 2 | 2° |
| 32A | 36 | 73 | 81 | 10 | 13 | 10 | 10° | 2 | 2 | 2 | 2° |
| 40A | 36 | 73 | 81 | 10 | 13 | 10 | 10° | 2 | 2 | 2 | 2° |
| 50A | 48 | 87 | 122 | 13 | 16 | 10 | 10° | 3 | 3 | 3 | 3° |
| 65A | 62 | 108 | 122 | 13 | 16 | 10 | 10° | 3 | 3 | 3 | 3° |
| 80A | 72 | 118 | 122 | 13 | 16 | 10 | 10° | 3 | 3 | 3 | 3° |
| 100A | 98 | 150 | 122 | 13 | 16 | 10 | 10° | 3 | 3 | 3 | 3° |
| 125A | 124 | 174 | 143 | 13 | 16 | 10 | 10° | 3 | 3 | 3 | 3° |
| 150A | 149 | 206 | 166 | 13 | 16 | 10 | 10° | 3 | 3 | 3 | 3° |
| 番号 | 品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 被覆ゴム | EPDM |
| 2 | 補強コード | 合成繊維 |
| 3 | 補強リング | SWRH |
| 4 | ベローズ | PTFE |
| 5 | フランジ | SS400 |
| 6 | 補強リング | SWRH |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
53,813円 ( 59,194円 ) | 6日目 |
55,522円 ( 61,074円 ) | 6日目 |
63,210円 ( 69,531円 ) | 6日目 |
64,063円 ( 70,469円 ) | 6日目 |
72,605円 ( 79,866円 ) | 6日目 |
114,460円 ( 125,906円 ) | 6日目 |
124,710円 ( 137,181円 ) | 6日目 |
162,293円 ( 178,522円 ) | 6日目 |
228,918円 ( 251,810円 ) | 8日目 |
274,189円 ( 301,608円 ) | 8日目 |
内面にふっ素樹脂のライニングを施したゴム製の球形伸縮管継手。
【特長】
・両端のフランジはルーズタイプ。
・内面がゴムでできているので、優れた防振効果と耐圧性を持っている。
・接液部がふっ素樹脂のため。耐熱性(Max100℃)、耐薬品性に優れている。
・揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持っている。
【用途】
・機器等から発生する振動を吸収し、配管の破損を防ぐのに役立つ。
・薬品等の流体にも対応していることから、化学工場等でも多く使われる。

南国フレキ工業
NK-RB-F 球形ゴム製フレキシブルジョイント
「NK-RB-D 球形ゴム製フレキPTFEライニング」はNK-RB-F 球形ゴム製フレキシブルジョイントの内側にフッ素樹脂のコーティングが施されており、腐食性のある流体や薬品等にも使用できます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ
4.5通常価格(税別):240円~