メカニカル部品技術窓口
振動から配管を守る、2層ベローズ式の防振用伸縮管継手。【特長】・独自の2層ベローズで内側はSUS316...
詳細を確認


| 番号 | 品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ベローズ | 内側SUS316L/外側SUS304 |
| 2 | フランジ | SS400, SUS304, SUS316, SUS316L |
| 3 | ホルダー | SS400, SUS304 |
| 4 | タイロットボルト | SS400, SUS304 |
| 5 | 緩衝材 | ウレタン |
| 6 | 座金 | SPCC, SUS304 |
| 7 | 調整ナット | SS400, SUS304 |
| 呼称径 (A) | 内径 (mm) | 山高 (mm) | ピッチ (mm) | 板厚(2層) 外層/内層 | 山数全長mm | 軸方向伸縮量 mm | 反力 N/mm | タイロットボルト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 59.5 | 6.5 | 6.5 | 0.25 | 18 | 15 | 39 | 2-M12 |
| 0.25 | 150 | |||||||
| 65 | 75 | 6.5 | 7 | 0.25 | 16 | 14 | 44 | 2-M12 |
| 0.25 | 150 | |||||||
| 80 | 88 | 7.5 | 7 | 0.3 | 16 | 14 | 44 | 3-M12 |
| 0.3 | 150 | |||||||
| 100 | 113 | 7.5 | 7 | 0.3 | 16 | 14 | 55 | 3-M12 |
| 0.3 | 150 | |||||||
| 125 | 138 | 9.5 | 9 | 0.4 | 12 | 12 | 132 | 3-M12 |
| 0.4 | 150 | |||||||
| 150 | 163.5 | 9.5 | 8.5 | 0.4 | 12 | 13 | 304 | 3-M16 |
| 0.4 | 150 | |||||||
| 200 | 214.7 | 13 | 12.5 | 0.5 | 12 | 19 | 294 | 4-M16 |
| 0.5 | 200 | |||||||
| 250 | 265.8 | 13 | 12.5 | 0.5 | 12 | 19 | 360 | 4-M20 |
| 0.5 | 200 | |||||||
| 300 | 316.9 | 13 | 12.5 | 0.5 | 12 | 19 | 425 | 4-M24 |
| 0.5 | 200 |
| 呼称径 (A) | 内径 (mm) | 山高 (mm) | ピッチ (mm) | 板厚(2層) 外層/内層 | 山数全長mm | 軸方向伸縮量 mm | 反力 N/mm | タイロットボルト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 59.1 | 6.5 | 10 | 0.4 | 7 | 6 | 240 | 3-M12 |
| 0.3 | 110 | |||||||
| 65 | 74.9 | 7 | 12 | 0.4 | 6 | 4.5 | 203 | 3-M12 |
| 0.4 | 110 | |||||||
| 80 | 87.3 | 9 | 11 | 0.5 | 6 | 5 | 393 | 3-M16 |
| 0.5 | 110 | |||||||
| 100 | 112.5 | 9 | 14 | 0.5 | 7 | 7 | 297 | 3-M20 |
| 0.5 | 150 | |||||||
| 125 | 137.5 | 9 | 14 | 0.5 | 7 | 7 | 544 | 3-M24 |
| 0.5 | 150 | |||||||
| 150 | 162.8 | 11 | 15 | 0.6 | 6 | 7 | 569 | 3-M24 |
| 0.6 | 150 | |||||||
| 200 | 214.1 | 11 | 15 | 0.6 | 9 | 7 | 487 | 4-M24 |
| 0.6 | 200 | |||||||
| 250 | 264.8 | 12 | 17 | 0.8 | 8 | 10 | 621 | 4-M30 |
| 0.6 | 200 | |||||||
| 300 | 315.7 | 12 | 18 | 0.8 | 7 | 9 | 863 | 4-M36 |
| 0.6 | 200 |

屈曲部にはエルボを使用して、チューブは真直に取付けてください。

小さな曲げ部分にはパイプを使用して、チューブは許容曲げ半径を維持してお使いください。

小さな曲げ部分にはパイプを使用して、チューブは許容曲げ半径を維持してお使いください。

エルボの使用と、U字配管になるようにチューブの取付を行います。

エルボの使用と、U字配管になるようにチューブの取付を行います。

ホースの動きに同調する回転ローラーを取付けることにより、無理な屈曲は避けられます。

半円の滑車を取付けて、許容範囲を維持してください。

ロール巻のチューブの許容曲げ半径を維持して、引張り方向に対して無理のない形にロール巻を立ててください。

エルボの使用と、U字配管になるようにチューブの取付を行います。

回転ジョイントを取付けて、チューブをねじらないようにしてください。

チューブの取付は、運動方向に対して常に平行になるように取付けてください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,719円 ( 22,791円 ) | 4日目 |
24,101円 ( 26,511円 ) | 4日目 |
26,008円 ( 28,609円 ) | 4日目 |
33,290円 ( 36,619円 ) | 4日目 |
41,006円 ( 45,107円 ) | 4日目 |
50,628円 ( 55,691円 ) | 4日目 |
73,860円 ( 81,246円 ) | 4日目 |
103,682円 ( 114,050円 ) | 4日目 |
179,449円 ( 197,394円 ) | 4日目 |
36,411円 ( 40,052円 ) | 6日目 |
44,472円 ( 48,919円 ) | 6日目 |
65,886円 ( 72,475円 ) | 6日目 |
84,610円 ( 93,071円 ) | 6日目 |
132,809円 ( 146,090円 ) | 6日目 |
155,869円 ( 171,456円 ) | 6日目 |
233,803円 ( 257,183円 ) | 8日目 |
294,399円 ( 323,839円 ) | 8日目 |
386,462円 ( 425,108円 ) | 11日目 |
振動から配管を守る、2層ベローズ式の防振用伸縮管継手。
【特長】
・独自の2層ベローズで内側はSUS316Lを使用し、高い耐久性能を持っている防振用ジョイント。
・高圧にも対応。(常温の場合、スーパー10は1.0MPa スーパー20は2.0MPa)
・使用温度:10~80℃。
・適用流体:水・油・空気・蒸気。
【用途】
・主にポンプ周りの配管で使用される。
・ポンプから発生する振動の吸収や熱膨張を吸収するのに使用する。

SDC田中(ねじ・ボルト・座金・ナット)
SDCクリーンボルト(六角ナット)
「NK-7800 スーパー10・スーパー20 ポンプジョイントフレキシブルホース」の配管時に欠かすことができないねじ・ボルト・座金・ナットです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アトムズ
合成ゴム製2山防振継手 Wフレックス
0通常価格(税別):6,898円~

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~