17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 接続部材質

    • スチール
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 16日以内

NK-6800 標準ダブル型エクスパンションジョイント

通常単価(税別)
46,621220,770
税込単価
51,283242,847
通常出荷日:11日目~16日目

2つのベローズを連結した伸縮管継手。【特長】・1つの製品にベローズを2つ連結させる。・パイプを設けるこ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

NK-6800 標準ダブル型エクスパンションジョイント
べローズとべローズとの間にパイプを設ける事で、軸方向伸縮量と 軸直角変位量を大きく吸収する事が可能。 流体:空気・排気・水。

材質

NK-6800 標準ダブル型エクスパンションジョイントの材質説明図
番号品名材質
1フランジSS400, S25C, SUS304,316,316L
2端管SGP, STPG370, SUS304,316,316L
3ベローズSUS304,316,316L
4内筒SUS304,316,316L
5ホルダーSS400, SUS304
6セットボルトSS400, SUS304

規格表

-Y=50Y=100Y=150Y=200Y=250Y=300
50A600/5w800/7w950/9w1,100/10w1,300/10w1,500/10w
65A600/4w750/6w850/8w1,000/9w1,100/10w1,250/10w
80A700/4w800/7w950/9w1,100/10w1,200/11w1,300/12w
100A600/5w800/7w1,000/8w1,150/9w1,250/10w1,350/12w
125A650/4w850/5w950/7w1,100/8w1,250/8w1,400/8w
150A700/4w850/6w1,050/7w1,200/8w1,350/8w1,500/8w
200A800/4w1,000/6w1,200/7w1,550/8w1,500/9w1,700/9w
250A800/5w1,100/6w1,350/7w1,700/8w1,700/9w1,900/9w
300A850/5w1,150/7w1,400/8w1,700/8w1,900/9w2,100/9w
350A850/5w1,150/7w1,400/8w1,750/8w1,900/9w2,100/9w
400A900/5w1,200/7w1,500/8w1,750/8w1,950/9w2,200/9w
450A950/5w1,250/7w1,550/8w1,800/8w2,050/9w2,300/9w
500A900/4w1,200/6w1,400/7w1,650/8w1,850/9w2,000/9w
550A950/4w1,250/6w1,500/7w1,700/8w1,900/9w2,100/9w
600A1,000/4w1,300/6w1,550/7w1,800/8w1,950/9w2,200/9w
  • ※ Y=軸直角変位 長さ/山数×2

注意・禁止事項

エクスパンションジョイント(ベローズ)の保管および取付について

  • 梱包材(木箱・段ボール箱)を落としたり、叩いたりしないでください。
  • 開梱御、輸送による損傷、打痕、異物混入などがないか確認してください。もし、それらを発見したら、速やかに取り除くか、製造元へ連絡してください。
  • 保管は高温多湿を避け、安全な場所でお願い致します。
  • 配管終了まで、セットボルトを外さないでください。
  • 配管終了まで、保護材や吸湿乾燥剤を除去しないでください。
  • ベローズを吊上げる時は、指示通り、もしくは適切な部分に吊りフックをかけてください。
  • ベローズまたは、ベローズカバーにチェーンや吊りフックを絶対にかけないでください。
  • 溶接作業の際は、ベローズに耐溶接スパッタの保護シートを使用してください。
  • 塩化物を含む洗浄剤を使用しないでください。
  • スチールウールやワイヤーブラシでベローズを傷つけないでください。
  • ベローズはねじれを吸収できません。取付の際にフランジボルト穴の位置合わせを無理やり行わないでください。
  • 耐圧テストを行う前にエクスパンションジョイントを固定させてください。
  • 設計圧力の1.5倍以内で試験を行ってください。※セットボルトは推力保持用ではありません。

型番リスト

表示件数

接続部材質

呼称

最高使用圧力

(MPa)

長さ

(mm)

ピッチ

(mm)

板厚

(t)

RoHS?最小発注数量
[スチール] SS400
65A
0.5
530
15
0.6
10
1個
[スチール] SS400
80A
0.5
500
15
0.8
10
1個
[スチール] SS400
150A
0.5
600
30
1.2
10
1個
[スチール] SS400
350A
0.45
700
40
1.5
10
1個
SUS304
100A
0.5
500
20
1.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,621
( 51,283 )
11日目
53,171
( 58,488 )
11日目
90,929
( 100,022 )
11日目
220,770
( 242,847 )
16日目
118,669
( 130,536 )
11日目

詳細情報

基本情報

2つのベローズを連結した伸縮管継手。
【特長】
・1つの製品にベローズを2つ連結させる。
・パイプを設けることによって、より大きな軸方向伸縮量と軸直角変位量を吸収することが可能。
・適用流体:排ガス・空気・低圧蒸気・水。
【用途】
・温度差により発生する配管の膨張または収縮を吸収し、配管の破損を防止する。
・工場やプラント等、様々な場所で活躍する。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • NK-6500・6700 標準自由式エクスパンションジョイント 画像

    南国フレキ工業

    NK-6500・6700 標準自由式エクスパンションジョイント

    「NK-6800 標準ダブル型エクスパンションジョイント」は「NK-6500・6700 標準自由式エクスパンションジョイント」よりも大きな軸直角変位量をとることができます。

  • SDCクリーンボルト(六角ナット) 画像

    SDC田中(ねじ・ボルト・座金・ナット)

    SDCクリーンボルト(六角ナット)

    「NK-6800 標準ダブル型エクスパンションジョイント」の配管時に欠かすことができないねじ・ボルト・座金・ナットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NK-6800 標準ダブル型エクスパンションジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QJIS以外の規格でも対応可能ですか。
A
JPI, ANSI, DIN等の他の規格でも対応可能です。(一部、対応できないものもございます。)
Q耐熱温度は何℃ですか。
A
SUS304の推奨温度450℃、SUS316Lの推奨温度は600℃までです。(ただし、温度が高くなるにつれ、耐圧は下がりますので、使用圧力を確認することが必要です。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NK-6800 標準ダブル型エクスパンションジョイント
NK-7400 ユニバーサル型エクスパンションジョイント
NK-7500・7700 外筒式エクスパンションジョイント
NK-7000・7100 耐圧リング式エクスパンションジョイント
NK-RB-F 球形ゴム製フレキシブルジョイント
NK-RB-D 球形ゴム製フレキPTFEライニング
メーカー南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業
通常価格46,621-329,80659,336 -84,379 -10,763 -53,813 -
通常出荷日11日目〜16日目11日目〜13日目〜3日目〜6日目〜
継手種類べローズ形べローズ形べローズ形べローズ形ゴムジョイントゴムジョイント
使用流体蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気蒸気 / 水 / ガス / 空気蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気水 / ガス / 空気水 / ガス / 油 / 空気 / 溶剤 / 薬品/薬剤
接続部種類フランジフランジフランジフランジフランジフランジ
接液部(内筒、ベローズ)材質SUS304SUS304SUS304SUS304EPDMPTFE
フランジ種類JISフランジJISフランジJISフランジJISフランジJISフランジJISフランジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング