17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が964型番あります。

NK-2000 スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース

通常単価(税別)
5,040144,565
税込単価
5,544159,022
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

両端にメタルタッチの継手のついた一般配管用のフレキシブルホース。【特長】・チューブにスリムユニオン(メ...

詳細を確認
  • ※取り扱いの長さは、定尺寸法のみとなります。下記、絞り込み条件でご確認ください。
  • ※長さは継ぎ手部を含んだ全長になります。
  • ミスミでは本商品の仕様・寸法の特注対応はできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が964型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

NK-2000

NK-2000

NK-2000M

NK-2000MM

NK-2000F

NK-2000FF

外形図

NK-2000MM


 

番号部品名称材質
継手材質SS400使用温度範囲※1継手材質SUS使用温度範囲※1使用圧力
1チューブSUS304-10~250℃SUS304-40~450℃0.1~2.0MPa
2ブレード(ワイヤーブレード)SUS304SUS304
3ブレード止リングSUS304SUS304
4スリーブSS400SUS304
5袋ナットSS400(ユニクロめっき)SCS13
6金具A(オスアダプター)SS400(ユニクロめっき)SCS13
7スペーサー(50A、65Aのみ)SUS304SUS304

※適用チューブ:STDチューブ、ブレード1重
 金具Aは袋ナットと分離可能です。金具Aを配管等に取り付け後、袋ナットにてチューブを固定します。
 50A、65Aは、スペーサーリング付き。

※1 シール材考慮せず。
[ ! ]ミスミでの単品販売はしておりません。また、ミスミでの追加工や特注の対応ができかねますのでご了承ください。


 

NK-2000FF


 

番号部品名称材質
継手材質SS400使用温度範囲※1継手材質SUS使用温度範囲※1使用圧力
1チューブSUS304-10~250℃SUS304-40~450℃0.1~2.0MPa
2ブレード(ワイヤーブレード)SUS304SUS304
3ブレード止リングSUS304SUS304
4スリーブSS400SUS304
5袋ナットSS400(ユニクロめっき)SCS13
6金具D(メスアダプター)SS400(ユニクロめっき)SCS13
7スペーサー(50A、65Aのみ)SUS304SUS304

※適用チューブ:STDチューブ、ブレード1重
 金具Dは袋ナットと分離可能です。金具Aを配管等に取り付け後、袋ナットにてチューブを固定します。
 50A、65Aは、スペーサーリング付き。

※1 シール材考慮せず。
[ ! ]ミスミでの単品販売はしておりません。また、ミスミでの追加工や特注の対応ができかねますのでご了承ください。


 

NK-2000MF


 

番号部品名称材質
継手材質SS400使用温度範囲※1継手材質SUS使用温度範囲※1使用圧力
1チューブSUS304-10~250℃SUS304-40~450℃0.1~2.0MPa
2ブレード(ワイヤーブレード)SUS304SUS304
3ブレード止リングSUS304SUS304
4スリーブSS400SUS304
5袋ナットSS400(ユニクロめっき)SCS13
6金具A(オスアダプター)SS400(ユニクロめっき)SCS13
7金具D(メスアダプター)SS400(ユニクロめっき)SCS13
8スペーサー(50A、65Aのみ)SUS304SUS304

※適用チューブ:STDチューブ、ブレード1重
 金具A・Dは袋ナットと分離可能です。金具A・Dを配管等に取り付け後、袋ナットにてチューブを固定します。
 50A、65Aは、スペーサーリング付き。

※1 シール材考慮せず。
[ ! ]ミスミでの単品販売はしておりません。また、ミスミでの追加工や特注の対応ができかねますのでご了承ください。

規格表

NK-2000MM

呼称径継ぎ手部(金具A オスアダプター)チューブ重量
(kg/m)
六角対辺おねじ
U (R)
長さ
E
内径 ID
(φ)
外径 OD(φ)ピッチ
(mm)
板厚
(t)
最小曲げ半径
ABH1H2チューブのみブレード含む固定繰返し1重ブレード
8A1/414171/444.57.210.912.12.40.20251000.2
10A3/817213/848.510.515.116.33.10.25351200.3
15A1/222261/257.513.018.419.63.30.25501400.35
20A3/427323/46219.025.426.93.80.30652000.55
25A1353817225.332.534.04.50.30802400.7
32A1-1/446501-1/47833.540.642.25.10.301003000.85
40A1-1/250551-1/282.539.147.549.15.90.351203601.2
50A26570296.552.661.563.16.40.351404501.5
65A2-1/278(80)852-1/2122(120.5)66.077.078.68.40.402205502.3
  1. 数値は金具材質SUS304/SS400共通です。SS400の場合( )部のみこちらの数値になります。
  2. ミスミでのお取り扱いは一部商品となり。長さは定尺寸法のみとなります。詳細は絞り込み条件にてご確認ください。 長さは継ぎ手部を含んだ全長になります。
  3. ミスミでは本商品の仕様・寸法の特注対応はできません。

NK-2000FF

呼称径継ぎ手部(金具D メスアダプター)チューブ重量
(kg/m)
六角対辺めねじ
U (Rc)
長さ
E
内径 ID
(φ)
外径 OD(φ)ピッチ
(mm)
板厚
(t)
最小曲げ半径
ABHチューブのみブレード含む固定繰返し1重ブレード
8A1/4171/444.57.210.912.12.40.20251000.2
10A3/8213/848.510.515.116.33.10.25351200.3
15A1/2261/257.513.018.419.63.30.25501400.35
20A3/4323/46219.025.426.93.80.30652000.55
25A13817225.332.534.04.50.30802400.7
32A1-1/4501-1/47833.540.642.25.10.301003000.85
40A1-1/2551-1/282.539.147.549.15.90.351203601.2
50A270296.552.661.563.16.40.351404501.5
65A2-1/2852-1/2122(120.5)66.077.078.68.40.402205502.3
  1. 数値は金具材質SUS304/SS400共通です。SS400の場合( )部のみこちらの数値になります。
  2. ミスミでのお取り扱いは一部商品となり。長さは定尺寸法のみとなります。詳細は絞り込み条件にてご確認ください。 長さは継ぎ手部を含んだ全長になります。
  3. ミスミでは本商品の仕様・寸法の特注対応はできません。

NK-2000MF

呼称径継ぎ手部(金具A オスアダプター)継ぎ手部(金具D メスアダプター)チューブ重量
(kg/m)
六角対辺おねじ
U1 (R)
長さ
E1
六角対辺めねじ
U2 (Rc)
長さ
E2
内径 ID
(φ)
外径 OD(φ)ピッチ
(mm)
板厚
(t)
最小曲げ半径
ABH1H2H3チューブのみブレード含む固定繰返し1重ブレード
8A1/414171/444.5171/444.57.210.912.12.40.20251000.2
10A3/817213/848.5213/848.510.515.116.33.10.25351200.3
15A1/222261/257.5261/257.513.018.419.63.30.25501400.35
20A3/427323/462323/46219.025.426.93.80.30652000.55
25A135381723817225.332.534.04.50.30802400.7
32A1-1/446501-1/478501-1/47833.540.642.25.10.301003000.85
40A1-1/250551-1/282.5551-1/282.539.147.549.15.90.351203601.2
50A26570296.570296.552.661.563.16.40.351404501.5
65A2-1/278(80)852-1/2122(120.5)852-1/2122(120.5)66.077.078.68.40.402205502.3
  1. 数値は金具材質SUS304/SS400共通です。SS400の場合( )部のみこちらの数値になります。
  2. ミスミでのお取り扱いは一部商品となり。長さは定尺寸法のみとなります。詳細は絞り込み条件にてご確認ください。 長さは継ぎ手部を含んだ全長になります。
  3. ミスミでは本商品の仕様・寸法の特注対応はできません。

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

かしめ金具 接続形態

かしめ金具 種類

ブレード有り外径

(φ)

使用温度範囲

(℃)

長さ

(mm)

ブレード無し外径

(φ)

呼称径(口径)

MK金具材質

最小曲げ半径詳細(振動無し時/振動あり時)

(mm)

ピッチ

(mm)

板厚

(t)

RoHS?最小発注数量
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
1000
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
1100
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
1200
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
1300
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
1400
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
1500
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
1600
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
1700
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
1800
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
1900
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
2000
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
300
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
400
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
500
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
600
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
700
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
800
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
7.2
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
12.1
-10~250
900
10.9
8A
SS400
25
2.4
0.2
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
1000
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
1100
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
1200
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
1300
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
1400
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
1500
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
1600
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
1700
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
1800
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
1900
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
2000
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
300
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
400
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
500
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
600
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
700
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
800
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
10.5
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
16.3
-10~250
900
15.1
10A
SS400
35
3.1
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
1000
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
1100
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
1200
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
1300
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
1400
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
1500
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
1600
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
1700
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
1800
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
1900
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
2000
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
300
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
400
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
500
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
600
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
700
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
800
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
13
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
19.6
-10~250
900
18.4
15A
SS400
50
3.3
0.25
10
1個
19
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
26.9
-10~250
1000
25.4
20A
SS400
65
3.8
0.3
10
1個
19
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
26.9
-10~250
1100
25.4
20A
SS400
65
3.8
0.3
10
1個
19
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
26.9
-10~250
1200
25.4
20A
SS400
65
3.8
0.3
10
1個
19
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
26.9
-10~250
1300
25.4
20A
SS400
65
3.8
0.3
10
1個
19
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
26.9
-10~250
1400
25.4
20A
SS400
65
3.8
0.3
10
1個
19
めねじxめねじ
テーパめねじxテーパめねじ
26.9
-10~250
1500
25.4
20A
SS400
65
3.8
0.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,388
( 7,027 )
3日目
6,522
( 7,174 )
3日目
6,655
( 7,321 )
3日目
6,842
( 7,526 )
3日目
7,061
( 7,767 )
3日目
7,279
( 8,007 )
3日目
7,497
( 8,247 )
3日目
7,716
( 8,488 )
3日目
7,934
( 8,727 )
3日目
8,152
( 8,967 )
3日目
8,371
( 9,208 )
3日目
5,218
( 5,740 )
3日目
5,351
( 5,886 )
3日目
5,722
( 6,294 )
3日目
5,855
( 6,441 )
3日目
5,988
( 6,587 )
3日目
6,122
( 6,734 )
3日目
6,255
( 6,881 )
3日目
6,433
( 7,076 )
3日目
6,566
( 7,223 )
3日目
6,699
( 7,369 )
3日目
6,914
( 7,605 )
3日目
7,132
( 7,845 )
3日目
7,351
( 8,086 )
3日目
7,571
( 8,328 )
3日目
7,788
( 8,567 )
3日目
8,005
( 8,806 )
3日目
8,224
( 9,046 )
3日目
8,443
( 9,287 )
3日目
5,262
( 5,788 )
3日目
5,396
( 5,936 )
3日目
5,766
( 6,343 )
3日目
5,899
( 6,489 )
3日目
6,033
( 6,636 )
3日目
6,166
( 6,783 )
3日目
6,299
( 6,929 )
3日目
7,824
( 8,606 )
3日目
8,188
( 9,007 )
3日目
8,553
( 9,408 )
3日目
8,916
( 9,808 )
3日目
9,280
( 10,208 )
3日目
9,642
( 10,606 )
3日目
10,009
( 11,010 )
3日目
10,372
( 11,409 )
3日目
10,736
( 11,810 )
3日目
11,099
( 12,209 )
3日目
11,463
( 12,609 )
3日目
5,833
( 6,416 )
3日目
6,055
( 6,661 )
3日目
6,277
( 6,905 )
3日目
6,499
( 7,149 )
3日目
6,734
( 7,407 )
3日目
7,097
( 7,807 )
3日目
7,461
( 8,207 )
3日目
10,262
( 11,288 )
3日目
10,700
( 11,770 )
3日目
11,135
( 12,249 )
3日目
10,415
( 11,457 )
3日目
10,809
( 11,890 )
3日目
11,201
( 12,321 )
3日目

詳細情報

基本情報

両端にメタルタッチの継手のついた一般配管用のフレキシブルホース。
【特長】
・チューブにスリムユニオン(メスタッチ)を溶接して取り付けた構造です
・メタルタッチ継手が付き、ルーズの金具になるので、配管時に捩れにくい構造
・オスアダプターとメスアダプターの組み合わせが自由にできる
・パッキンを使用してない為、温度に関係なく使用できる
・標準はSTDチューブを使用しておりますが、用途によりチューブを選べる
・SA/柔軟チューブ・CLT/超柔軟チューブ
【用途】
・配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ご注意
金具A:オス、金具D:メスとなります。

ご注意

  • ※取り扱いの長さは、定尺寸法のみとなります。下記、絞り込み条件でご確認ください。
  • ※長さは継ぎ手部を含んだ全長になります。
  • ミスミでは本商品の仕様・寸法の特注対応はできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NK-2000 スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホースのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
設備の配管
4
満足度:4.0
設備配管の部品で使用。 使用時の自由度が高く、圧力に対する耐久性も高い。 価格も他の物に比べて非常に安いところがよい。
0人が参考にしています。
ホース
5
満足度:5.0
ステンレスで高温に耐えられて、長さの種類細かくあってちょうどよい長さでつなげられてよかったです。
0人が参考にしています。
設備配管
4
満足度:4.0
設備配管の部品で使用しました。 曲げられるので、自由度が高く、圧力にも耐えられるので良いです。
0人が参考にしています。
溶剤系のホースに使用
4
満足度:4.0
静電気対策用に購入しました。通常のメーカーの製品ですと2Mのものはあるのですが、1Mのものがなくあっても非常に高額でした...もっと読む
0人が参考にしています。
高温の熱風配管に使用
5
満足度:5.0
オールステンレスで高温に耐えられるため、助かりました。 加工精度、製品の仕上がりも良く、素晴らしい製品だと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QNPTネジでも製作できますか。
A
製作可能です。(別途御見積となります。)
Q振動に強い製品はありますか。
A
チューブをSAチューブ(柔軟チューブ)に変更することで、振動にも対応できます。(別途御見積となります。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NK-2000 スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース
NK-1100C コアユニオン式フレキシブルホース
NK-3400 ライトユニオン式(無溶接)フレキシブルホース
NK-FJ-C メスユニオン式ふっ素樹脂フレキシブルホース
NK-FJ-B オスユニオン式ふっ素樹脂フレキシブルホース
NK-3300 フランジ式(無溶接)フレキシブルホース
メーカー南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業
通常価格5,040-7,284 -3,144 -11,921 -11,708 -4,018 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目〜4日目
種類フレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースふっ素樹脂フレキシブルホースふっ素樹脂フレキシブルホースフレキシブルホース
使用流体蒸気 / 水 / 油 / 空気 / 薬品/薬剤蒸気 / 水 / 油 / 空気 / 薬品/薬剤水 / 空気 / 薬品/薬剤水 / 空気 / 薬品/薬剤蒸気 / 水 / 油 / 空気 / 薬品/薬剤
ホース材質SUS304SUS316LSUS304PTFEPTFESUS304
接続部 種類継手継手継手継手継手フランジ
最高使用圧力(範囲)(MPa)1.1~3.0~1.0~1.0~1.0~1.0~1.0

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング